HD-1500
Le HD-1500 apporte le transport autonome de charges lourdes aux flux de production et d’intralogistique, là où des charges plus importantes, des distances plus longues et des conditions exigeantes requièrent plus que ce que le déplacement manuel peut fournir efficacement. Conçu pour un fonctionnement fiable et une intégration aisée, il associe une grande capacité de charge utile, une navigation intelligente, une sécurité intégrée et des modules supérieurs configurables, au sein d’une plateforme pensée pour maintenir les flux de matériaux en mouvement.
HD-1500
|
Charge utile maximale |
1 500 kg |
|
Vitesse maximale |
1 800 mm/s |
|
Autonomie |
12,5 h (sans charge), 9 h (charge maximale) |
|
Temps de charge (charge complète) |
24 min (de 20 % à 80 % de charge) |
|
Pente maximale |
5° / Inclinaison de 8,75 % |
|
Interface de contrôle |
Galerie
APPLICATIONS
Solutions sur mesure pour les flux de matériaux lourds
Du déplacement de matériaux en vrac et du transport de grands composants aux transferts de racks et à la manutention de charge spécifique à l’application, OMRON propose des solutions AMR sur mesure qui améliorent la sécurité, augmentent l’efficacité et maintiennent les flux de matériaux en mouvement de manière fiable dans des opérations exigeantes.
Voir toutes les applications
LOGICIEL
Optimisez les performances de la flotte avec FLOW Core
Coordonnez les missions, gérez les flux de trafic et surveillez l’état des robots avec FLOW Core, la plateforme logicielle d’OMRON pour le contrôle des AMR à l’échelle de la flotte. De la planification des itinéraires et l’affectation des tâches au réacheminement dynamique et à la visibilité en temps réel, elle permet de maintenir jusqu’à 100 robots en mouvement avec efficacité dans des environnements changeants.
En savoir plus
ACTIVATION LOGICIELLE
Activez votre logiciel AMR
Activez rapidement les licences AMR et Fleet Manager en quelques étapes seulement, et votre flotte sera prête à travailler.
Commencez
SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa
Étendez l’automatisation au-delà du transport grâce aux manipulateurs mobiles, qui combinent mobilité autonome et bras de robot collaboratif dans une solution flexible. Idéals pour le transport, le picking et l’interaction avec les machines, ils contribuent à automatiser les flux de travail qui nécessitent à la fois déplacement et manutention.
En savoir plus sur MoMa
la
vidéo
Automatisation de bout en bout
Intégrez des robots mobiles autonomes au portefeuille d’automatisation plus large d’OMRON — notamment les contrôleurs, la sécurité, la vision et les E/S — afin de coordonner les déplacements de matériaux dans l’ensemble du site. Grâce à une plateforme unifiée, vous pouvez connecter les AMR aux lignes, ascenseurs, portes et équipements, déclencher des missions à partir de capteurs ou de la logique PLC, et réduire les interventions manuelles sur les flux de travail clés.
Mouvement
Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.
Vision
Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.
Sécurité
Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.
Automatisez le transport de charges lourdes en toute confiance
Vous avez des questions ? Discutons-en.
RESSOURCES
L’expertise en robotique à portée de main
Accédez aux mises à jour logicielles, à la documentation technique et aux guides d’application en un seul endroit pour soutenir le déploiement, la maintenance et les performances à long terme.
Obtenir les dernières ressources
SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance
Grâce à un service mondial et à une assistance d’experts, OMRON aide à maximiser la disponibilité et à maintenir votre HD-1500 performant dans des environnements exigeants.
En savoir plus
Informations connexes
Obtenir plus d’informations
Comment Danfoss a augmenté sa production et sa sécurité sans s’agrandir
Grupo Antolin transforme ses opérations grâce à des transferts de composants 100 % automatisés
L’AMR OL-450S augmente le rendement de l’installation de 30 % grâce à la manipulation automatisée des rolls