OL-450S-Omron-360-0000_Transparent
Cliquez pour charger
ROBOT MOBILE AUTONOME

OL-450S 

Automatisez le transport de chariots et de supports avec l’OL‑450S, un AMR à profil bas et omnidirectionnel conçu pour les roll-containers lourds, les chariots de préparation de commandes et les supports personnalisés. Sa plaque de levage intégrée se glisse sous les charges à faible dégagement pour prendre en charge une large gamme de conceptions de chariots, tandis que sa navigation avancée et sa couverture de sécurité à 360° assurent la sécurité des personnes et de la circulation dans les allées très fréquentées. Le chargement sans fil et les commandes prêtes pour la gestion de flotte prennent en charge le mouvement continu des chariots et le fonctionnement coordonné de plusieurs robots dans votre installation.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

OL-450S

Charge utile maximale

450 kg

Vitesse maximale

1200 mm/s

Hauteur de levage

108 – 308 mm

Autonomie

11 h (sans charge utile), 7 h (pleine charge utile)

Temps de charge

25 min (de 20 % à 80 %)

Interface de contrôle

CARACTÉRISTIQUES
OL-450S — un transport de chariots plus intelligent sans poussée manuelle 

High Payload Capacity (1)
01
Capacité de charge utile élevée

Prend en charge des charges allant jusqu’à 450 kg pour déplacer des roll-containers lourds, des chariots de préparation de commandes et des transpalettes avec un seul AMR compact.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
02
Plage de levage flexible

La plaque de levage intégrée s’ajuste de 108 mm à 308 mm, permettant une prise en charge fiable de diverses conceptions de chariots et de supports à profil bas sans adaptateurs supplémentaires.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
03
Navigation et évitement avancés

La navigation par caractéristiques naturelles et la couverture laser de près de 360° offrent une planification précise des trajectoires, un évitement fluide des obstacles et un fonctionnement stable dans les environnements encombrés et à trafic mixte.

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
04
Mobilité omnidirectionnelle

Le mouvement omnidirectionnel permet un déplacement latéral et diagonal dans les allées étroites, permettant à l’OL‑450S de s’aligner avec les chariots, les quais et les zones de préparation sans manœuvres complexes.

moving orb
Seamless Connectivity
05
Chargement sans fil et sans contact

Le chargement par induction offre jusqu’à 7 heures d’autonomie avec une charge de 40 minutes, prenant en charge un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7 tout en minimisant les connecteurs, l’usure et la génération de particules.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
06
Gestion centralisée de la flotte

Géré par FLOW Core, l’OL‑450S s’intègre dans des flottes allant jusqu’à 100 AMR avec une attribution intelligente des tâches, un contrôle du trafic et une surveillance unifiée dans toute votre installation.

moving orb
Safety Settings
07
Matériel de sécurité intégré

Deux lasers de sécurité avant, un pare-chocs de sécurité arrière, des arrêts d’urgence et des indicateurs d’état LED permettent une sécurité fonctionnelle certifiée et un retour d’information clair pour l’opérateur dans les espaces de travail partagés.

moving orb
background graphic

RÉSULTATS PROUVÉS
Découvrez comment l’OL‑450S augmenté le débit de 30 — et comment la même approche peut libérer de la capacité dans votre entreprise. 

L’automatisation de l’intralogistique augmente la productivité grâce à l’AMR OL-450S
background graphic

LOGICIEL
Des flottes plus intelligentes, un flux plus rapide 

Définissez les tâches une seule fois et laissez le contrôleur de flotte attribuer les tâches au robot le mieux positionné, équilibrer les charges de travail et gérer le trafic en temps réel, même pour les grandes flottes d’AMR. La cartographie intégrée, le contrôle de zone, l’analyse et les API standard vers les WMS, MES et ERP vous offrent une visibilité claire des flux de chariots et maintiennent vos AMR alignés sur les priorités de production et de logistique.

En savoir plus

ACTIVATION DU LOGICIEL
Activez votre logiciel AMR 

Activez les licences AMR et Fleet Manager en quelques étapes pour que votre flotte soit prête à fonctionner.

Commencez

AMR Software License Activation OMRON AMR

Automatisation de bout en bout 

Découvrez le portefeuille complet d’automatisation d’OMRON — contrôleurs, sécurité, vision et E/S — travaillant en synergie avec l’OL‑450S pour automatiser le flux de la sortie du convoyeur à la palettisation et à l’expédition. Utilisez une seule plateforme pour coordonner les AMR avec les lignes, les élévateurs et les portails, déclencher des missions à partir de capteurs ou de la logique PLC, et maintenir les chariots, les robots et les équipements en mouvement synchronisé.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

background graphic

RESSOURCES
Tout ce dont vous avez besoin pour rester à jour 

Accédez aux mises à jour logicielles, à la documentation et aux guides de bonnes pratiques pour l’OL‑450S en un seul endroit. Maintenez vos applications à jour, simplifiez le dépannage et donnez à votre équipe les informations dont elle a besoin pour assurer un transport fiable des chariots, poste après poste.

Recevez les dernières mises à jour

SERVICE
Service et support mondial  

OMRON Robotics fournit un réseau de support mondial, une formation d’experts et des services de sécurité pour maintenir vos AMR à des performances optimales et une disponibilité maximale.

En savoir plus

50-50