Torna al blog

Scopri l’OL-450S — Un modo più intelligente per automatizzare il trasporto dei carrelli 

Blog
AMR OL-450S con sollevamento carrier standard
High Payload Capacity
CARICO MASSIMO

450 kg

riordina–riordina-freccia-sposta-disponi
VELOCITÀ MASSIMA

1,2 m/s

traffico
INTERVALLO DI SOLLEVAMENTO

108 – 308 mm

aggiorna
COPERTURA DI SICUREZZA

360°

Perché il flusso dei materiali conta più che mai

I problemi di trasporto dei carrelli di solito iniziano in piccolo. Un carrello è nel posto sbagliato. Un trolley arriva in ritardo. Un operatore deve interrompere ciò che sta facendo per spostare i materiali a mano. Nulla di tutto ciò sembra rilevante di per sé, ma nel corso di un turno, queste piccole interruzioni possono rallentare i passaggi di consegna, aumentare i tempi di percorrenza a piedi e rendere il flusso di produzione più difficile da prevedere.

La sfida è che il trasporto manuale spesso passa inosservato. Sembra parte del lavoro finché gli operatori non iniziano a cercare i carrelli, ad aspettare i materiali o ad allontanarsi dalle attività di produzione per mantenere le cose in movimento. In ambienti dinamici, questi momenti si sommano rapidamente, trasformando i movimenti di routine in una fonte costante di tempo perso e flusso interrotto.

Dallo spostamento dei carrelli al controllo del flusso

Un’efficace automazione del trasporto dei carrelli deve fare di più che sostituire un viaggio manuale. Deve operare nelle condizioni reali dell’impianto: percorsi condivisi, spazi ristretti, priorità mutevoli e movimento costante. Ciò significa supportare:

Scopri l’OL-450S

L’AMR OL-450S è la soluzione chiavi in mano di OMRON per l’automazione del trasporto di carrelli in contesti produttivi e intralogistici, movimentando carrelli, trolley, roll cage e supporti di carico simili, liberando gli operatori affinché possano concentrarsi su attività di produzione a valore aggiunto.

A differenza dei robot mobili generici adattati alla movimentazione dei carrelli, l’OL-450S è stato progettato fin dall’inizio basandosi sulle realtà del trasporto carrelli, combinando un sollevamento a basso profilo, una mobilità omnidirezionale e un ingombro compatto per navigare in spazi ristretti, percorsi condivisi e aree a traffico misto.

Il risultato è una piattaforma pratica e appositamente costruita per mantenere i materiali in movimento con meno sforzo manuale.

Specifiche chiave a colpo d’occhio

  • Carico utile: 450 kg
  • Intervallo di sollevamento: 108 mm – 308 mm
  • Velocità massima: 1,2 m/s
  • Copertura di sicurezza: 360°
  • Autonomia: fino a 11 h senza carico, 7 h a pieno carico
  • Ricarica rapida: solo 25 minuti
  • Gestione della flotta: software FLOW Core

Costruito per adattarsi al tuo ambiente

Strutture diverse pongono esigenze diverse al trasporto autonomo dei carrelli. Ecco perché l’OL-450S offre molteplici configurazioni del montante, consentendo ai team di bilanciare ingombro, visibilità e prestazioni di navigazione per il loro ambiente specifico.

La configurazione standard senza montante mantiene l’OL-450S al suo profilo più basso, rendendolo ideale per applicazioni compatte dove lo spazio in altezza è limitato. Supporta il movimento attraverso corsie strette, sezioni di porte basse, strutture sospese e aree di produzione fisse dove l’altezza aggiuntiva potrebbe ridurre la flessibilità del percorso.

La configurazione con montante medio aggiunge una posizione di scansione elevata per ambienti dinamici ad alto traffico dove sono necessarie una localizzazione e una navigazione più forti, ma lo spazio verticale conta ancora. Sollevando lo scanner al di sopra dell’attività a livello del suolo, migliora la visibilità negli spazi condivisi con carrelli, persone e attrezzature in movimento, preservando l’accesso attraverso ascensori, porte e strutture sospese basse.

La configurazione con montante completo fornisce la posizione di scansione più alta per ambienti più grandi, più trafficati o visivamente più complessi. Quando i vincoli di altezza non sono un fattore limitante, questa configurazione aiuta a massimizzare la visibilità dello scanner e supporta una localizzazione e una navigazione robuste facendo riferimento a caratteristiche stabili poste più in alto nella struttura.

OL-450S AMR with No Mast – Base Model
OL with Mid Mast
OL with Full Mast
ConfigurazioneIdeale perVantaggio principale
Senza montantePercorsi a bassa altezza e layout compattiMantiene la piattaforma il più compatta possibile
Montante medio, 1,2 mAmbienti dinamici ad alto traffico con restrizioni di altezzaMigliora la localizzazione e la navigazione mantenendo l’accesso attraverso spazi ristretti
Montante completo, 1,6 mLa maggior parte delle applicazioni in ambienti altamente dinamici e ad alto trafficoMassimizza le prestazioni di localizzazione e navigazione con la posizione di scansione più alta

“Con le configurazioni ampliate dell’OL-450S, offriamo ai clienti la flessibilità di adattare il robot al loro ambiente invece di costringere l’ambiente ad adattarsi al robot”, ha affermato Mona Fahimi, Global Product Manager per l’OL-450S presso OMRON Robotics. 

Adattabile al modo in cui si muovono i materiali

Ogni struttura ha il suo modo di spostare i materiali. Carrelli, percorsi, aree di sosta e punti di consegna sono spesso già integrati nel ritmo della produzione. L’obiettivo dell’automazione non è interrompere quel ritmo, ma renderlo più coerente.

Funziona con carrelli e trolley esistenti

L’OL-450S può lavorare con molti carrelli, trolley e roll cage esistenti, aiutando i produttori ad automatizzare i movimenti di routine senza riprogettare l’intero processo attorno al robot. I team possono ridurre la movimentazione manuale preservando i modelli di flusso dei materiali che gli operatori già conoscono.

Configurato per esigenze specifiche dell’applicazione

Poiché il design dei carrelli varia da sito a sito, la piastra di sollevamento può essere modificata dagli integratori di sistema entro linee guida definite. Le regolazioni di altezza, larghezza o lunghezza possono aiutare ad adattarsi alla geometria del carrello, allinearsi con le ringhiere o supportare formati di carrello più grandi, offrendo ai team maggiore flessibilità per adattare l’AMR all’applicazione.

Pronto per un uso quotidiano costante

Per l’uso quotidiano in produzione, la disponibilità conta. L’OL-450S supporta il movimento omnidirezionale, la ricarica wireless, fino a 7 ore di autonomia a pieno carico e la ricarica dal 20% all’80% in soli 25 minuti. Ciò aiuta a mantenere il trasporto automatizzato disponibile durante i turni.

Scalabile su percorsi e flotte

Quando le esigenze di trasporto aumentano, il sistema può espandersi con esse. Attraverso FLOW Core, l’AMR può operare come parte di una flotta più ampia con controllo centralizzato del traffico, gestione delle attività e visibilità del sistema, aiutando i team a estendere l’automazione a più percorsi, flussi di lavoro e strutture nel tempo.

Shot 3
Deck Width
OL-450S Mid Mast
Shot 6
Max Deck Height
OL-450S Shot 2
Minimum Deck height
Fast Recharging

Dove l’automazione del trasporto carrelli si inserisce nelle operazioni quotidiane

Le migliori opportunità di automazione sono spesso le attività che i team ripetono ogni giorno. In molte strutture, ciò include lo spostamento di carrelli tra magazzino, aree di sosta, aree di produzione, zone di stoccaggio e percorsi condivisi dove la tempistica e la coerenza contano.

Supporto alla produzione e rifornimento a bordo linea

I team di produzione dipendono dalla disponibilità delle parti, degli strumenti e dei materiali semilavorati corretti quando e dove sono necessari. Quando gli operatori devono lasciare le loro postazioni per spostare i carrelli manualmente, anche brevi viaggi possono creare interruzioni che influenzano il ritmo di lavoro.

Automatizzando i trasferimenti di routine tra magazzino, aree di sosta, celle di lavoro e postazioni a bordo linea, l’OL-450S aiuta a ridurre gli spostamenti manuali, supporta passaggi di consegna più fluidi e mantiene gli operatori concentrati sulla produzione.

Trasporto in magazzino e intralogistica

I magazzini e i centri di distribuzione si affidano al movimento costante tra prelievo, imballaggio, consolidamento, stoccaggio e aree di sosta in uscita. Quando i carrelli e gli scaffali vengono spostati manualmente durante il giorno, i team possono perdere tempo in camminate ripetitive, spinte e attese.

L’automazione di questi movimenti di routine può migliorare la coerenza del trasporto interno, alleviare la congestione nei percorsi condivisi e aiutare i team a concentrarsi su lavori a priorità più alta invece del ripetuto trasporto da punto a punto.

Spazi ristretti e traffico misto

Il movimento dei materiali non avviene sempre in aree aperte. Molti percorsi passano attraverso corsie strette, sentieri a bassa altezza, incroci trafficati e spazi condivisi dove persone, carrelli, carrelli elevatori e attrezzature si muovono contemporaneamente.

In questi ambienti, la flessibilità conta. Con un ingombro compatto, movimento omnidirezionale e configurazioni modulari del montante, l’OL-450S può supportare il trasporto dei carrelli in aree con spazio limitato. Per le applicazioni in cui l’altezza è particolarmente importante, la configurazione Standard fornisce un’opzione a basso profilo.

Piastra a basso profilo
OL-450S_Caratteristiche

Un flusso migliore inizia con la comprensione del flusso di lavoro

Migliorare il flusso dei materiali non richiede sempre di cambiare l’intera operazione. Spesso, il primo passo è osservare da vicino i movimenti di routine che creano ritardi, camminate extra o incertezza durante la giornata.

Il trasporto dei carrelli è una di queste aree. Quando questi movimenti diventano più coerenti, i team possono creare un flusso più costante tra i processi di produzione, magazzino e logistica interna.

L’OL-450S offre ai team un modo pratico per automatizzare il movimento di routine dei carrelli, ma il robot è solo una parte del flusso di lavoro più ampio. Una distribuzione efficace dipende dalle condizioni reali dell’impianto, inclusi il tipo di carrello, il peso del carico, il layout del percorso, l’altezza libera, il traffico e i punti di consegna.

Molteplici AMR OL-450S in funzione in un impianto di produzione

Cosa valutare per primo

Se il movimento dei carrelli sta creando attrito nella tua operazione, inizia dal flusso di lavoro stesso. Quali percorsi vengono ripetuti più spesso? Dove i team perdono tempo ad aspettare, camminare o cercare materiali? Quali carrelli, carichi, altezze e punti di consegna devono essere considerati?

Rispondere a queste domande aiuta a determinare dove l’automazione può creare il maggior valore e come la soluzione dovrebbe essere configurata per il tuo ambiente.

OMRON può aiutarti a valutare tali requisiti e a definire l’approccio giusto per la tua operazione.

Torna al blog

rss

Rimani connesso

form robot background