Logistica in entrata
Riduci i costi, aumenta l’efficienza e scala in sicurezza con la robotica avanzata per la logistica in entrata.
Ricezione senza interruzioni, ogni pianificazione.
Automatizza la logistica in entrata con Robot Mobili Autonomi (AMR) e soluzioni mobili. Sposta i materiali dalle banchine di ricezione allo stoccaggio e alla produzione con tracciabilità in tempo reale. Gli AMR gestiscono tutto, dai piccoli componenti ai pallet pesanti, navigando in zone ad alto traffico e adattandosi istantaneamente ai layout mutevoli degli impianti.
Trasporto dei carrelli e flusso dei materiali
Gli AMR LD e MD di OMRON automatizzano il movimento di parti, prodotti finiti e materiali dalla ricezione allo stoccaggio o alle linee di produzione, navigando in ambienti ad alto traffico per liberare il personale da compiti di trasporto ripetitivi. I modelli LD si adattano a corridoi stretti e gestiscono fino a 250 kg, mentre la serie MD gestisce carichi fino a 900 kg. L’OL-450S con la sua piastra di sollevamento integrata sposta roll container e carrelli, garantendo un flusso di materiali affidabile e tracciabile che accelera la ricezione e mantiene i materiali disponibili dove necessario.
Trasferimenti di pallet e stoccaggio in banchina
Ottimizza i trasferimenti di pallet dalle banchine di ricezione allo stoccaggio con gli AMR per carichi pesanti, in grado di gestire pesi da 650 a 1500 kg. Questi robot compatti e agili riducono il traffico di carrelli elevatori e il sollevamento manuale spostando i pallet in modo efficiente all’interno della tua struttura. Dotati di laser di sicurezza avanzati e sonar, rilevano ed evitano gli ostacoli per proteggere i lavoratori e mantenere le operazioni fluide, supportando una movimentazione dei materiali scalabile e ad alto volume.
Picking e trasporto intelligenti
I Manipolatori Mobili offrono prelievo e trasporto versatili per la logistica in entrata, gestendo compiti di prelievo e posizionamento, asservimento macchine e ispezione. Automatizzando lo smistamento, l’alimentazione delle linee e l’allocazione dinamica dei materiali, il loro design modulare e la navigazione intelligente riducono il lavoro manuale e consentono un rapido adattamento ai flussi di lavoro mutevoli, aiutandoti a ottimizzare le operazioni.
Soluzioni inbound end-to-end
Raggiungi la piena automazione della tua logistica in entrata integrando i nostri robot per la depallettizzazione, il rifornimento a bordo linea, l’imballaggio e la consegna in uscita, creando un ecosistema logistico connesso e tracciabile. La combinazione di AMR con robot collaborativi e Viper automatizza il prelievo, lo smistamento e il flusso di materiali, riducendo il lavoro manuale e aumentando la produttività. Insieme, migliorano l’efficienza operativa, aumentano la visibilità della supply chain e promuovono il miglioramento continuo lungo l’intero processo di ingresso.
Inizia a ottimizzare la tua produzione oggi stesso
Hai domande? Chiacchieriamo!
Automatizza il tuo trasporto
Accelera la consegna degli ordini, riduci gli errori e mantieni le operazioni fluide con le soluzioni di automazione Omron. Sincronizza robot, visione e sistemi di sicurezza per adattarti rapidamente e garantire una logistica affidabile dalla banchina alla porta.
Movimento
I servomotori ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.
Controllo
Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i Controllori Logici Programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.
Visione
Le telecamere e i sensori di visione OMRON consentono ai sistemi automatizzati di interagire con il loro ambiente fisico, garantendo prestazioni precise.
Sicurezza
I sensori di sicurezza assicurano una collaborazione uomo-macchina senza soluzione di continuità con l’I/O remoto che riduce i costi e i tempi di inattività e garantisce reti affidabili.
PRODOTTI CORRELATI
Soluzioni robotiche per operazioni in entrata efficienti.
Migliora i tuoi flussi di lavoro in entrata con la robotica: aumenta la precisione, riduci i tempi di inattività e ottimizza la ricezione, lo smistamento e la movimentazione dei materiali.
LD-60/90
AMR compatti per il trasporto di piccoli carichi in corridoi stretti e trafficati, disponibili con protezione ESD.
LD-250
AMR per impieghi gravosi per la movimentazione flessibile dei materiali fino a 250 kg, con opzione ESD.
OL-450S
Robot a basso profilo, omnidirezionale per il trasporto rapido di roll container e carrelli in spazi ristretti.
MD-650/900
AMR ad alta capacità per il trasferimento di pallet e materiali sfusi, fino a 900 kg.
HD-1500
Il nostro AMR più potente per i carichi in entrata più pesanti, fino a 1500 kg.
Manipolatori mobili
Applicazioni di manipolatori mobili per prelievo dinamico, smistamento e consegna a bordo linea.
Box I/O mobile
Richiama gli AMR o controlla i dispositivi dell’impianto tramite I/O digitale per un flusso automatizzato e senza intervento manuale.
Approfondimenti correlati
Ottieni maggiori informazioni
L’AMR OL-450S aumenta la produzione dell’impianto del 30% con la movimentazione automatizzata dei roll container
Come Danfoss ha incrementato la produzione e la sicurezza senza espandersi
Il successo della produzione su ordinazione di VOLA con nove AMR OMRON serie LD