APPLICAZIONI

Ispezione

Automatizza il controllo qualità e i test di produzione con i robot industriali OMRON.

TM12

Individuare difetti prima che raggiungano la produzione 

Soddisfa in anticipo i requisiti di qualità e normativi con robot che automatizzano l’ispezione, il monitoraggio ambientale e la tracciabilità. Visione e sensori integrati offrono risultati affidabili e si adattano senza problemi alle mutevoli esigenze di ispezione o agli aggiornamenti dei prodotti.

background graphic
01

Ispezione di qualità automatizzata 

I robot collaborativi OMRON serie TM S e TM automatizzano le attività di ispezione ripetitive, tra cui la verifica degli assemblaggi automobilistici, l’ispezione dei connettori elettronici e il controllo degli imballaggi alimentari per errori di etichetta. Con sistemi di visione integrati e programmazione intuitiva, garantiscono risultati precisi e ripetibili, lavorando in sicurezza a fianco delle persone. Si adattano rapidamente alle nuove esigenze di ispezione e riducono i tempi di inattività.

Prodotti consigliati
Quality inspection & measurements
02

Ispezione bordo linea consegna 

Nei flussi di lavoro di ispezione, gli AMR OMRON leggeri (LD-60/90, LD-250) e di media portata (MD-650/900) trasportano autonomamente i componenti tra le stazioni di assemblaggio e ispezione, consentendo controlli di qualità just-in-time con un minore intervento dell’operatore. Il software FLOW Core gestisce in tempo reale la posizione della flotta, il traffico e le assegnazioni dei lavori, ottimizzando i percorsi, prevenendo le collisioni e integrandosi con i sistemi MES/ERP per garantire processi di ispezione accurati, efficienti e continui.

OMRONxVOLA_Success_Story
03

Monitoraggio ambientale 

Implementa AMR dotati di sensori ambientali integrati per monitorare autonomamente temperatura, umidità e qualità dell’aria in strutture di grandi dimensioni o zone pericolose. Raccolgono e trasmettono dati in tempo reale, garantendo la conformità alle norme di sicurezza e il rilevamento rapido di anomalie, senza esporre il personale a rischi.

Prodotti consigliati
ControlTec UV Robot Photo 1
04

MoMas per un’ispezione flessibile 

I Manipolatori Mobili (MoMas) con visione integrata e bracci robotici agili prelevano e posizionano i componenti, caricano le macchine ed eseguono ispezioni dettagliate—individuando errori di assemblaggio, difetti superficiali o problemi di etichettatura in qualsiasi punto della struttura. Ottieni una maggiore flessibilità operativa e rendi i tuoi processi di ispezione a prova di futuro.

Prodotti consigliati
Inspection by Mobile Manipulator OMRON-web_optmized

CASE STUDY
Scopri come Hanover Displays ha automatizzato test sulle PCBA con cobot OMRON per un rapido ROI di due anni. 

Hanover_Case_Study_TMSeries_OMRON

Automatizza le tue applicazioni 

Semplifica i tuoi flussi di lavoro con le soluzioni di automazione industriale di Omron. Programma e sincronizza senza problemi robot, sistemi di sicurezza e di visione su un’unica piattaforma. La simulazione integrata garantisce una facile implementazione e operazioni efficienti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori riducono al minimo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo di processo preciso e affidabile per l’automazione.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Programma e integra i robot con il Robotics Integrated Controller, unificando l’automazione e il controllo del movimento per prestazioni ottimali.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Unifica robotica e automazione con il controllore integrato per la robotica per una scalabilità flessibile e un controllo preciso.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Il Controller Applicazione IPC di OMRON supporta 8 telecamere per un’elaborazione delle immagini ad alta velocità e precisione.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono la collaborazione uomo-macchina, mentre l’I/O remoto riduce i tempi di inattività e i costi con prestazioni affidabili e in tempo reale.