SETTORI

Unici ed emergenti

Massimizza la produttività attraverso una robotica flessibile, sicura ed efficiente per le industrie emergenti.

Trasformare la complessità in costanza 

La robotica permette ai produttori di raggiungere nuovi livelli di produttività, qualità e sicurezza. Che si tratti di orologeria, aerospazio, ospitalità o cura della persona, le soluzioni automatizzate mantengono le operazioni agili e i risultati affidabili, aiutandoti a guidare, adattarti e crescere man mano che le tue esigenze si evolvono.

background graphic
01

Eccellenza automatizzata nel settore aerospaziale 

Raggiungi nuovi livelli di precisione e flessibilità del flusso di lavoro. I cobot della serie TM S gestiscono foratura, ispezione e assemblaggio con controllo della forza e visione avanzati. I robot SCARA offrono un posizionamento rapido e accurato per l’avionica e i sottoassiemi, mentre i robot Viper a 6 assi automatizzano assemblaggi complessi e forature. I robot mobili autonomi (AMR) LD e OL-450S spostano parti e strumenti tra le stazioni, riducendo il trasporto manuale e supportando la produzione lean. Il software di gestione centralizzata della flotta garantisce prestazioni affidabili, visibilità del processo in tempo reale e conformità agli standard aerospaziali, aiutandoti a ottimizzare efficienza e qualità in ogni fase.

Cobot_checking_CNC_machine_monitor_with_camera_1
02

Disinfezione ispezione UV-C 

Garantisci un’igiene costante e tempi di ripristino rapidi in hotel, musei, palestre e spazi pubblici. I robot mobili UV-C disinfettano autonomamente aria e superfici, coprendo ogni area in sicurezza. Il monitoraggio automatizzato della qualità dell’aria verifica la sterilizzazione, mentre gli AMR della serie LD trasportano biancheria e forniture, supportando tempi di risposta rapidi e liberando il personale per compiti focalizzati sugli ospiti.

Prodotti consigliati
mobile_robot_uv-light-sterilisation-OMRON
03

Accelerare la produzione di energia pulita  

Proteggi i componenti sensibili e ottimizza il flusso dei materiali nella produzione di energia rinnovabile. Gli AMR della serie LD con opzioni di sicurezza ESD garantiscono il trasporto sicuro di celle solari e batterie. Gli AMR OL-450S automatizzano e ottimizzano il movimento dei roll-container per carichi pesanti, aumentando l’efficienza e riducendo la movimentazione manuale. I cobot OMRON serie TM S e i robot Viper offrono un assemblaggio costante e ad alta produttività di pannelli solari, moduli batteria ed elettronica di potenza, eseguendo compiti come lo smistamento delle celle, la saldatura e l’ispezione di qualità. Il software di gestione della flotta consente la supervisione in tempo reale e la conformità per una produzione flessibile e sostenibile.

Others_Industry_Solutions (1)
04

Qualità conformità nell’assistenza domiciliare 

Offri una qualità costante e una tracciabilità completa per ogni lotto di prodotti per la cura della casa. I cobot OMRON serie TM S automatizzano il caricamento degli ingredienti, l’assemblaggio e la pallettizzazione di fine linea, utilizzando sistemi di visione integrati per la prevenzione degli errori e la verifica delle etichette. I robot SCARA e paralleli eseguono pick-and-place, smistamento e confezionamento ultra-rapidi, gestendo flaconi, pacchetti e salviette con precisione. Gli AMR snelliscono il trasporto dei materiali e la logistica di fine linea, migliorando l’efficienza e supportando la conformità agli standard FDA e ISO attraverso la registrazione automatizzata dei dati e i percorsi di audit.

Prodotti consigliati
Diva-International-web_optimized
05

Produzione di materie plastiche più intelligenti 

Riduci i costi del lavoro ed elimina i colli di bottiglia nella produzione di materie plastiche. I cobot OMRON serie TM S automatizzano lo scarico dei pezzi e l’assemblaggio, migliorando i tempi di ciclo e la precisione. I robot paralleli gestiscono il pick-and-place ad alta velocità di piccoli componenti stampati, mentre i robot Viper affrontano assemblaggi e ispezioni complessi. Gli AMR LD trasferiscono stampi pesanti e prodotti finiti tra macchine e stazioni, riducendo la movimentazione manuale e mantenendo gli ordini nei tempi previsti.

Plastics Manufacturing by OMRON
06

Trasformare l’esperienza degli ospiti 

Migliorate la logistica e l’esperienza degli ospiti in hotel, casinò, centri commerciali e musei. Gli AMR automatizzano consegne, servizi di struttura e assistenza agli ospiti, navigando in ambienti affollati in modo sicuro e affidabile. I robot UV-C forniscono disinfezione autonoma per la sicurezza pubblica. L’automazione libera il personale per ruoli di alto valore a contatto con gli ospiti e consente un servizio sicuro e senza contatto, aumentando l’efficienza e la scalabilità.

Prodotti consigliati
CoHeWe_Kustaankartanon_robottipilotti_2021-02-05 (8)
07

Manipolazione sicura ed efficiente del vetro 

Garantite una movimentazione precisa e un trasporto sicuro di materiali in vetro pesanti e fragili. I cobot della serie OMRON TM S automatizzano l’asservimento macchine e l’assemblaggio per carichi utili fino a 25 kg, utilizzando la visione per il rilevamento dei difetti. Gli AMR (LD, MD, HD) spostano agevolmente pannelli di vetro e prodotti finiti all’interno delle strutture, mentre il software di gestione della flotta fornisce reportistica in tempo reale e controllo operativo per una qualità costante e una riduzione delle rotture.

Diva-International_OMRON-LD-6090-web_optimized
08

Automazione per carta stampa 

Soddisfate la domanda ad alto volume e gli obiettivi di sostenibilità con la robotica. I cobot della serie OMRON TM S gestiscono ispezione, movimentazione materiali, imballaggio e pallettizzazione, adattandosi rapidamente a nuovi formati. Gli AMR (LD-60/90, LD-250, OL-450S) spostano i materiali in tutta la vostra struttura, aumentando la produttività, riducendo gli sprechi e supportando una produzione ecologica.

TM_Series_Cobot_OMRON_Robotics
09

Produzione di elettrodomestici di alta qualità 

Gestite processi complessi di assemblaggio e ispezione con efficienza. I cobot della serie TM S automatizzano l’assemblaggio, la saldatura e l’ispezione di porte, pannelli e componenti interni, utilizzando la visione integrata per il controllo qualità. I robot Viper e SCARA gestiscono l’imballaggio e il pick-and-place ad alta velocità per scaffali e vassoi. Gli AMR automatizzano il trasporto di materiali e merci, consentendo una produzione integrata e scalabile in tutta la struttura.

Topcustom_TM12_OMRON

CASE STUDY
Scoprite come Trelleborg ha ridotto dell’80% tempi di lavorazione delle guarnizioni con il robot articolato Viper di OMRON. 

Viper Processing

Automatizzate le vostre operazioni 

Massimizzate efficienza e agilità con la soluzione di automazione OMRON. Programmate e sincronizzate robot, sistemi di visione, HMI, PLC e dispositivi di sicurezza per un controllo end-to-end. La simulazione integrata accelera l’implementazione e la risoluzione dei problemi, garantendo un rapido adattamento alle nuove richieste del mercato.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori ottimizzano la tua linea automatizzata, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo preciso del processo.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo massimizzano la produttività e risparmiano spazio, mentre i Controllori Logici Programmabili offrono il pieno controllo sui tuoi processi.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Le telecamere e i sensori di visione OMRON consentono ai sistemi automatizzati di interagire con il loro ambiente fisico, garantendo prestazioni precise.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza promuovono l’armonia tra esseri umani e macchine, con I/O remoti che riducono costi e tempi di inattività, garantendo reti affidabili.