COLLABORATIVO

OMRON TM5-700 

Il TM5-700 gestisce fino a 6 kg e raggiunge i 700 mm, eccellendo nell’assemblaggio di schede a circuito stampato, nell’ispezione di precisione e nella manipolazione di piccole parti. La sua classificazione IP54 e la certificazione ISO Classe 3 garantiscono prestazioni affidabili in camere bianche e ambienti industriali. La programmazione visuale di TMflow e il sistema di visione integrato consentono una configurazione rapida e un’implementazione flessibile lungo la linea di produzione.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM5-700

Carico utile massimo

6 kg

Portata massima

700 mm

Ripetibilità

±0,05 mm

Velocità media

1,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

OMRON TM5X-700

Carico utile massimo

6 kg

Portata massima

700 mm

Ripetibilità

±0,05 mm

Velocità media

1,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP54, Classe ISO 3

Ambiente di programmazione

TMflow

CARATTERISTICHE
OMRON TM5-700 – versatile, sicuro costruito per la precisione 

Food Safe Compliance
01
Grasso alimentare

Previene le perdite di olio e la contaminazione, garantendo operazioni sicure e igieniche negli ambienti di manipolazione, imballaggio e pallettizzazione degli alimenti.

moving orb
Easy Installation
02
Facile da configurare e da guidare a mano

Semplifica l’impiego con la modalità di guida manuale e i pulsanti integrati nel braccio del cobot, che consentono di impostare rapidamente le attività e regolare la posizione.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programmazione grafica

Automatizza le attività senza sforzo con l’interfaccia drag-and-drop di TMFlow, eliminando la necessità di competenze di codifica.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Sistema di visione integrato

La visione integrata esegue il riconoscimento degli oggetti, il posizionamento e il pick-and-place senza telecamere o illuminazione esterna.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto e flessibile

La resistenza con grado di protezione IP54 e la compatibilità con la camera bianca ISO Classe 3 rendono il modello OMRON TM5-700 ideale per la logistica, l’ispezione e le applicazioni leggere.

moving orb
Safety Settings
06
Sicurezza migliorata

Le funzioni di sicurezza avanzate assicurano una collaborazione sicura con i lavoratori umani e soddisfano gli standard del settore, tra cui ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come LITMAT assembla 180 tappi all’ora con qualità costante utilizzando il robot collaborativo OMRON TM5-700 

TM5-700_Series_Collaborative_Robot-OMRON-Robotics
background graphic

SOFTWARE
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi cobot 

Il software TMflow semplifica la programmazione con un’interfaccia intuitiva drag-and-drop e strumenti di visione integrati per il posizionamento e l’ispezione precisi dei pezzi. Flussi di lavoro personalizzabili e funzioni di sicurezza preconfigurate supportano cambi rapidi ed efficiente collaborazione uomo-robot.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
Una produzione più intelligente inizia con MoMas 

Trasforma le tue operazioni con le applicazioni Mobile Manipulator: combina robot collaborativi e mobili per automatizzare le attività di trasporto e picking, risparmiando tempo, aumentando la produttività e adattandosi perfettamente alle mutevoli esigenze operative.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Esplora l’intero portfolio di automazione OMRON—robot, sicurezza e visione—progettato per funzionare come un unico sistema. Programma, sincronizza e simula su un’unica piattaforma per un’implementazione più rapida, una scalabilità semplice e operazioni efficienti e affidabili.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

OMRON TM12 cobot packaging automation with integrated vision system
background graphic

RISORSE
Il tuo centro risorse di riferimento 

Accedi agli ultimi aggiornamenti software TMflow, manuali e documentazione tecnica per mantenere i tuoi robot collaborativi in funzione al massimo delle prestazioni e della sicurezza — ogni turno, ogni giorno.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot in funzione alla massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50