TM12S_0000_Omron-360-Transparent
Clicca per caricare
COLLABORATIVO

OMRON TM12S 

Automatizza assemblaggio ad alta produttività, pallettizzazione e ispezione con OMRON TM12S. Con una portata di 1300 mm e un carico utile di 12 kg, il TM12S ottimizza i flussi di lavoro automotive, industriali e in camera bianca. La visione integrata e le funzionalità di sicurezza avanzate consentono un’implementazione rapida, una manipolazione precisa dei componenti e una conformità affidabile agli standard di settore.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM12S

Carico utile massimo

12 kg

Portata massima

1300 mm

Ripetibilità

±0,03 mm

Velocità media

1,3 m/s

Classe IP e camera bianca

IP65 per il braccio robotico
IP54 per la scatola di controllo e il robot stick
ISO Classe 3

Ambiente di programmazione

TMflow, TMScript, TMCraft

CARATTERISTICHE
OMRON TM12S—sicurezza precisione di nuova generazione per un’automazione senza interruzioni 

Certified Compliance
01
Certificazioni di sicurezza

31 built-in certified safety functions, including ISO 13849-1, Cat.3, PL d, and TÜV Nord, ensuring secure collaboration with human workers.

moving orb
Smart Monitoring
02
Test TMSimulator

Validate and simulate robot operations offline, enabling faster deployment and continuous process improvement without production stops.

moving orb
Easy Installation
03
Configurazione rapida e guida manuale

Simplify setup with intuitive hand guidance and a handheld interface, transforming your TM Screen into a teach pendant—no wiring required.

moving orb
Flexible Automation
04
Durevole e flessibile

IP54-rated durability and ISO Class 3 cleanroom compatibility make it ideal for diverse applications, from assembly to heavy-duty tasks.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Visione integrata

High-resolution vision enables precise object detection and positioning, enhancing pick-and-place accuracy and reducing downtime.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programmazione grafica e script

Automate tasks with TMFlow’s drag-and-drop interface or leverage script programming for complex workflows, accommodating all skill levels.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scalare il confezionamento di gelati vegetali con l’automazione un aumento della capacità dell’80% 

Automazione di fine linea per il packaging alimentare
background graphic

SOFTWARE
Sblocca il pieno potenziale di OMRON TM12S 

Aumenta la produttività con la programmazione intuitiva di TMflow, che offre un controllo preciso del movimento, regolazione dinamica del carico utile e gestione avanzata delle singolarità. Le funzionalità di sicurezza integrate supportano un’interazione fluida uomo-robot e garantiscono flussi di lavoro ininterrotti e affidabili.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Trasforma le tue operazioni con le applicazioni Mobile Manipulator integrando robot collaborativi e mobili per automatizzare le attività di trasporto e prelievo, migliorando l’efficienza e la produttività per un’automazione di livello superiore.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automatizza il tuo flusso di lavoro con fiducia 

Ottimizza le operazioni con le soluzioni di automazione Omron. Programma e sincronizza facilmente robot, visione, PLC e sistemi di sicurezza in un unico ambiente, supportato da strumenti di simulazione integrati per un’implementazione fluida e la massima efficienza.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Mantieni prestazioni ottimali con gli aggiornamenti e la documentazione di TMflow per garantire flussi di lavoro sempre efficienti.

Ottieni le ultime risorse

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics offre supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot al massimo dell’efficienza, garantendo uptime e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50