TM5S-_0000_Omron-360-Transparent
Clicca per caricare
COLLABORATIVO

OMRON TM5S 

Automatizza l’assemblaggio di precisione, l’ispezione e la logistica nelle camere bianche e nella produzione elettronica con TM5S. Con un raggio d’azione di 900 mm e un carico utile di 5 kg, TM5S combina la protezione IP54 e la certificazione ISO Classe 3 per prestazioni costanti in ambienti regolamentati. La visione integrata e la programmazione visiva consentono cambi rapidi e un funzionamento affidabile.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM5S

Carico utile massimo

5 kg

Portata massima

900 mm

Ripetibilità

±0,03 mm

Velocità media

1,4 m/s

Classe IP e camera bianca

IP65 per il braccio robotico
IP54 per la scatola di controllo e il Robot Stick
ISO Classe 3

Ambiente di programmazione

TMflow, TMScript, TMCraft

CARATTERISTICHE
OMRON TM5S—sicurezza certificata prestazioni affidabili 

Certified Compliance
01
Certificazioni di sicurezza

31 built-in certified safety functions, including ISO 13849-1, Cat.3, PL d, and TÜV Nord, ensuring secure collaboration with human workers.

moving orb
Smart Monitoring
02
Test TMSimulator

Validate and simulate robot operations offline, enabling faster deployment and continuous process improvements without production stops.

moving orb
Easy Installation
03
Configurazione rapida e guida manuale

Simplify setup with intuitive hand guidance and a handheld interface, transforming your TM Screen into a teach pendant—no wiring required.

moving orb
Flexible Automation
04
Durevole e flessibile

IP54-rated durability and ISO Class 3 cleanroom compatibility make it ideal for diverse applications, from assembly to heavy-duty tasks.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Visione integrata

High-resolution vision enables precise object detection and positioning, enhancing pick-and-place accuracy and reducing downtime.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programmazione grafica e script

Automate tasks with TMFlow’s drag-and-drop interface or leverage script programming for complex workflows, accommodating all skill levels.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come l’assistenza automatizzata alle macchine ha aumentato la capacità ridotto costi di manodopera nelle marcature laser di qualità. 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

SOFTWARE
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi cobot 

Il software TMflow consente una programmazione rapida di routine di pick-and-place, ispezione e test. L’interfaccia drag-and-drop e gli strumenti di calibrazione della visione supportano un rapido adattamento a nuovi prodotti e requisiti normativi.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Migliora le tue operazioni con le applicazioni Mobile Manipulator integrando robot collaborativi e mobili per automatizzare le attività di trasporto e prelievo, migliorando l’efficienza e la produttività per una gestione dei materiali di livello superiore.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione centralizzata 

Ottimizza i flussi di lavoro con le soluzioni di automazione industriale di Omron. Programma e sincronizza senza problemi robot, PLC, sistemi di sicurezza e di visione su un’unica piattaforma con simulazione integrata per una facile implementazione e operazioni efficienti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RISORSE
L’esperienza robotica portata di mano 

Mantieni efficienti le tue operazioni con la documentazione, i manuali e le guide più recenti per garantire che i tuoi robot collaborativi funzionino al meglio.

Ottieni le ultime risorse

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics offre supporto, servizio e formazione a livello globale per mantenere la vostra flotta di robot in funzione con la massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50