INDUSTRIALE

Robot articolati

Aumenta la produttività con robot articolati a 6 assi per assemblaggio di precisione, movimentazione e asservimento macchine.

Viper_TS22_VETIPAK_OMRON-Robotics

Modelli 

OMRON Viper
01
Vipera

Veloci, precisi e costruiti per la massima operatività: i robot Viper gestiscono carichi fino a 5 kg con un’elevata accelerazione e un controllo preciso alle basse velocità. Con uno sbraccio di 653 o 855 mm e la simulazione integrata di ACE, si distribuiscono rapidamente, consentono cambi formato veloci e mantengono attive le linee di pick and place, imballaggio, assemblaggio e asservimento macchine.

Opzioni di sbraccio

653 mm, 855 mm

Carico utile massimo

5 kg

Ripetibilità

±0,02 mm, ±0,03 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

Compara Viper cobot 

Prodotto

Articulated_Table_Viper

Vipera

Explore

653 mm (Viper 650) 855 mm (Viper 850)

5 kg

±0,02 mm (Viper 650) ±0,03 mm (Viper 850)

Fino a 600 °/s (varia in base al giunto)

6

IP40 IP54 IP65

SmartController EX OMRON NJ501-R

Tavolo invertito

ACE / Sysmac Studio

900 mm

5 kg

±0,05 mm

J1, J2, J3: 210 °/s J4: 225 °/s J5: 210 °/s J6: 450 °/s

6 giunti rotanti

IP54 per braccio robotico Control Box AC Robot Stick TM Screen

COM HDMI LAN Porte USB Modbus PROFINET Programmazione TMFlow

Parete tavolo soffitto

TMflow (basato su flowchart e script)

Articulated_Table_TM25S

TM25S

Explore

1902 mm

25 kg

±0,03 mm

J1, J2: 100 °/s J3: 130 °/s J4: 195 °/s J5: 210 °/s J6: 225°/s

6 giunti rotanti

IP54 per braccio robotico Control Box AC Robot Stick TM Screen

COM HDMI LAN Porte USB Modbus PROFINET Programmazione TMFlow

Parete tavolo soffitto

TMflow (basato su flowchart e script)

Opzioni di sbraccio

Carico utile massimo

Ripetibilità

Velocità dei giunti

Numero di assi

Opzioni classe di protezione

Opzioni controller robot

Opzioni di montaggio

Ambiente di programmazione

Prodotto

Articulated_Table_Viper

Vipera

Explore

Articulated_Table_TM25S

TM25S

Explore

Opzioni di sbraccio

653 mm (Viper 650) 855 mm (Viper 850)

900 mm

1902 mm

Carico utile massimo

5 kg

5 kg

25 kg

Ripetibilità

±0,02 mm (Viper 650) ±0,03 mm (Viper 850)

±0,05 mm

±0,03 mm

Velocità dei giunti

Fino a 600 °/s (varia in base al giunto)

J1, J2, J3: 210 °/s J4: 225 °/s J5: 210 °/s J6: 450 °/s

J1, J2: 100 °/s J3: 130 °/s J4: 195 °/s J5: 210 °/s J6: 225°/s

Numero di assi

6

6 giunti rotanti

6 giunti rotanti

Opzioni classe di protezione

IP40 IP54 IP65

IP54 per braccio robotico Control Box AC Robot Stick TM Screen

IP54 per braccio robotico Control Box AC Robot Stick TM Screen

Opzioni controller robot

SmartController EX OMRON NJ501-R

COM HDMI LAN Porte USB Modbus PROFINET Programmazione TMFlow

COM HDMI LAN Porte USB Modbus PROFINET Programmazione TMFlow

Opzioni di montaggio

Tavolo invertito

Parete tavolo soffitto

Parete tavolo soffitto

Ambiente di programmazione

ACE / Sysmac Studio

TMflow (basato su flowchart e script)

TMflow (basato su flowchart e script)

Automazione più intelligente, risultati migliori 

Esplora l’intero portafoglio di automazione di OMRON — robotica, visione, motion, controllo e sicurezza — unificato su un’unica piattaforma con simulazione integrata per un’implementazione più rapida.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

I servomotori riducono i tempi di inattività e la manutenzione, mentre i PC industriali garantiscono un controllo di processo preciso e affidabile per un’automazione più intelligente.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotica

Programma e integra i robot con il Robotics Integrated Controller, unificando automazione e controllo del movimento per massimizzare le prestazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

La piattaforma SYSMAC di Omron combina robotica e automazione per una produzione flessibile e scalabile.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Il 3D Pick Manager integrato e i controller IPC consentono una movimentazione precisa dei materiali e l’elaborazione delle immagini.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

Sensori avanzati e I/O remoti migliorano la collaborazione e minimizzano i tempi di inattività.

Inizia ottimizzare tuoi flussi di lavoro oggi stesso 

Hai domande? Siamo qui per aiutarti.

Viper_Packaging_OMRON-Robotics
background graphic

SOFTWARE
Una produzione più intelligente inizia con ACE 

Scopri ACE, il software unificato di OMRON basato sulla simulazione per un’automazione più rapida e intelligente. La configurazione guidata, gli oltre 35 strumenti di visione e il controllo scalabile ti aiutano a implementare le soluzioni più velocemente, a effettuare cambi formato rapidi e a operare al massimo delle prestazioni.

Scopri di più

SERVIZIO
Supporto globale per la tua robotica 

OMRON Robotics offre supporto e formazione globali per mantenere la tua flotta di robot operativa alla massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni massimi.

Scopri di più

50-50