자율주행 모바일 로봇

HD 시리즈

자율 운반을 통해 시설 내에서 무거운 팔레트와 대형 조립품을 지속적으로 이동시키십시오.

Omron HD-1500 – 9502

모델 

HD-1500 AMR Huge
01
HD-1500

생산, 적재 및 창고 구역 전반에 걸쳐 무거운 팔레트, 대형 조립품 및 기타 고중량 자재를 이동시키십시오. HD-1500은 360° 안전 범위, 자율 내비게이션, 애플리케이션별 적재 처리를 위한 구성 가능한 상단 모듈을 통해 팔레트 이동 및 엔진 블록 운반과 같은 까다로운 운반 작업을 처리합니다.

최대 가용 하중

1500 kg

최대 속도

1.8m/s

작동 시간

12.5시간(무적재), 9시간(전체 적재)

제품 세부 정보 보기

AMR 비교 

제품

1500 kg

1.8m/s

12.5시간 (무부하)
9시간 (전부하)

24분(20%에서 80% 충전)

5° / 8.75% 경사

360° 안전 범위
안전 레이저 스캐너 2개
낮은 장애물 감지 레이저
고급 장애물 회피
안전 레이저 스캐너 구역 설정
비상 정지(총 5개)
가청 및 시각 표시기
이중 채널 비상 정지
이중 채널 안전 출력
이중 채널 보호 정지 인터페이스
수직 레이저 스캐너(옵션)

IP20

ISO 5 / Class 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus
배터리: cTUVus, CE
전원 공급 장치 박스: cTUVus
도킹 타겟: cTUVus

아니요

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

살펴보기

650 kg (MD-650)
900 kg (MD-900)

2.2 m/s (MD-650)
1.8 m/s (MD-900)

10시간 (가반 하중 없음)
8시간 (최대 가반 하중)

19.6분 (20%에서 80% 충전 시)

5° / 8.75% 경사

360° 안전 범위
안전 레이저 스캐너 2개
낮은 장애물 감지 레이저
고급 장애물 회피
비상 정지(총 5개)
가청 및 시각 표시기
수직 레이저 스캐너(옵션)

IP22
충전 패드용 IP10

ISO 4 / Class 10

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
ANSI/RIA R15.08
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus
배터리: cTUVus, CE
전원 공급 장치 박스: cTUVus
도킹 타겟: cTUVus

아니요

MobilePlanner

450 kg

1.2 m/s (전진/측면)
0.3 m/s (후진)

11시간 (무부하)
7시간 (전부하)

25분 (20%에서 80% 충전 시)

평평한 표면 전용

360° 안전 범위
전면 안전 스캐너 2개
29개 안전 스캐너 구역 설정
고급 장애물 회피
비상 정지(총 2개)
가청 및 시각 표시기
후방 범퍼 정지
안전 접근 조명

IP20

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN IEC 60204-1
EN ISO 3691-4 (제4.12절 제외)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UN 38.3
UL 1564
EN 60335-2-29
EN 62311
EN 55011
IEEE 802.11 b/g

배터리: CE
고정형 전자 장치 및 고정형 코일: CE

아니요

MobilePlanner

250 kg

1.2m/s

13시간 (무부하)
10시간 (전부하)

2시간 10분 (20%에서 80% 충전 시)

1.7° / 3% 경사

240° 시야각
전면 안전 스캐닝 레이저
낮은 전면 레이저
고급 장애물 회피
레이저 스캐너(옵션)
비상 정지(총 3개)
후방 TOF 감지
가청 및 시각 표시기

IP20

ISO 5 / Class 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (예외 사항 포함)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus
배터리: cRUus
도킹 스테이션: cULus

MobilePlanner

60 kg (LD-60)
90 kg (LD-90)

1.8 m/s (LD-60)
1.35 m/s (LD-90)

15시간 (가반 하중 없음)
12시간 (최대 가반 하중)

2시간 10분 (20%에서 80% 충전 시)

≤ 60 kg: 4.8° (8.3%)
> 60 kg: 수평 바닥 전용

240° 시야각
전면 안전 스캐닝 레이저
비상 정지
고급 장애물 회피
후방 소나 감지
전면 범퍼 센서
가청 및 시각 표시기

IP20

ISO 5 / Class 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (예외 사항 포함)
ANSI B56.5
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus
배터리: cRUus
도킹 스테이션: cULus

MobilePlanner

최대 가용 하중

최대 속도

작동 시간

충전 시간

최대 경사

안전 기능

IP 등급

클린룸 등급

준수

인증 및 마킹

ESD 옵션

제어 인터페이스

제품

Table_MD-650

MD-650/900

살펴보기

최대 가용 하중

1500 kg

650 kg (MD-650)
900 kg (MD-900)

450 kg

250 kg

60 kg (LD-60)
90 kg (LD-90)

최대 속도

1.8m/s

2.2 m/s (MD-650)
1.8 m/s (MD-900)

1.2 m/s (전진/측면)
0.3 m/s (후진)

1.2m/s

1.8 m/s (LD-60)
1.35 m/s (LD-90)

작동 시간

12.5시간 (무부하)
9시간 (전부하)

10시간 (가반 하중 없음)
8시간 (최대 가반 하중)

11시간 (무부하)
7시간 (전부하)

13시간 (무부하)
10시간 (전부하)

15시간 (가반 하중 없음)
12시간 (최대 가반 하중)

충전 시간

24분(20%에서 80% 충전)

19.6분 (20%에서 80% 충전 시)

25분 (20%에서 80% 충전 시)

2시간 10분 (20%에서 80% 충전 시)

2시간 10분 (20%에서 80% 충전 시)

최대 경사

5° / 8.75% 경사

5° / 8.75% 경사

평평한 표면 전용

1.7° / 3% 경사

≤ 60 kg: 4.8° (8.3%)
> 60 kg: 수평 바닥 전용

안전 기능

360° 안전 범위
안전 레이저 스캐너 2개
낮은 장애물 감지 레이저
고급 장애물 회피
안전 레이저 스캐너 구역 설정
비상 정지(총 5개)
가청 및 시각 표시기
이중 채널 비상 정지
이중 채널 안전 출력
이중 채널 보호 정지 인터페이스
수직 레이저 스캐너(옵션)

360° 안전 범위
안전 레이저 스캐너 2개
낮은 장애물 감지 레이저
고급 장애물 회피
비상 정지(총 5개)
가청 및 시각 표시기
수직 레이저 스캐너(옵션)

360° 안전 범위
전면 안전 스캐너 2개
29개 안전 스캐너 구역 설정
고급 장애물 회피
비상 정지(총 2개)
가청 및 시각 표시기
후방 범퍼 정지
안전 접근 조명

240° 시야각
전면 안전 스캐닝 레이저
낮은 전면 레이저
고급 장애물 회피
레이저 스캐너(옵션)
비상 정지(총 3개)
후방 TOF 감지
가청 및 시각 표시기

240° 시야각
전면 안전 스캐닝 레이저
비상 정지
고급 장애물 회피
후방 소나 감지
전면 범퍼 센서
가청 및 시각 표시기

IP 등급

IP20

IP22
충전 패드용 IP10

IP20

IP20

IP20

클린룸 등급

ISO 5 / Class 100

ISO 4 / Class 10

ISO 5 / Class 100

ISO 5 / Class 100

준수

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
ANSI/RIA R15.08
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN IEC 60204-1
EN ISO 3691-4 (제4.12절 제외)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UN 38.3
UL 1564
EN 60335-2-29
EN 62311
EN 55011
IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (예외 사항 포함)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (예외 사항 포함)
ANSI B56.5
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

인증 및 마킹

AMR: cTUVus
배터리: cTUVus, CE
전원 공급 장치 박스: cTUVus
도킹 타겟: cTUVus

AMR: cTUVus
배터리: cTUVus, CE
전원 공급 장치 박스: cTUVus
도킹 타겟: cTUVus

배터리: CE
고정형 전자 장치 및 고정형 코일: CE

AMR: cULus
배터리: cRUus
도킹 스테이션: cULus

AMR: cULus
배터리: cRUus
도킹 스테이션: cULus

ESD 옵션

아니요

아니요

아니요

제어 인터페이스

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

지금 바로 고중량 워크플로 자동화를 시작하십시오 

질문이 있으신가요? 상담해 보십시오.

Omron HD-1500 – 9504
background graphic

소프트웨어
군집 규모 확장 및 흐름 단순화 

FLOW Core는 일상적인 AMR 운영을 위해 작업 생성, 경로 계획 및 군집 제어를 중앙 집중화합니다. 작업을 자동으로 할당하고, 로봇 트래픽을 관리하며, 장애물 주변으로 AMR 경로를 재설정하여 지속적인 수동 감독 없이도 자재를 계속 이동시킵니다.

자세히 알아보기

엔드 투 엔드 자동화 

컨트롤러, 안전, 비전, I/O 및 자율 주행 로봇을 통합 플랫폼으로 결합하십시오. 단일 소스 공급업체로서 OMRON은 자재 취급 장비, 센서 및 PLC 로직을 하나의 연결된 자동화 시스템으로 조정할 수 있도록 지원합니다.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지보수를 줄이고, 더 원활하고 신뢰할 수 있는 운영을 지원합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 높이고 정밀하게 다양한 응용에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 유닛은 생산 라인을 통합하여 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 구현합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 사람-기계 협업을 원활하게 하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON의 글로벌 네트워크, 전문가 교육 및 안전 서비스를 통해 모바일 로봇 플릿의 가동 시간과 성능을 극대화하여 핵심 비즈니스에 집중할 수 있도록 지원합니다.

자세히 알아보기

50-50