iX4-0000-Omron-360_Transparent
클릭하여 불러오기
산업용

iX4 & 콰트로 

OMRON의 iX4 및 쿼트로 병렬 로봇은 식품, 포장 및 제약 분야에서 최대 15kg의 페이로드를 고속으로 정밀하게 처리합니다. 위생적인 USDA 준수 설계와 안정적인 4암 설계는 무거운 다중 피킹 작업을 지원합니다. 유연한 프로그래밍과 높은 페이로드는 생산 라인을 효율적이고 오염 없이 유지합니다.

주요 사양

iX4-650

최대 작업 직경

1300 mm

최대 페이로드

15kg

사이클 시간 (2kg 기준)

0.30-0.61초

환경 보호

IP65/66/67, USDA 규정 준수

연결성

OMRON NJ501-R을 통한 EtherCAT®

프로그래밍 환경

Sysmac Studio

iX4-800

최대 작업 직경

1600mm

최대 페이로드

10kg

사이클 시간 (2kg 기준)

0.40-0.55초

환경 보호

IP65/66/67, USDA 규정 준수

연결성

OMRON NJ501-R을 통한 EtherCAT®

프로그래밍 환경

Sysmac Studio

쿼트로-650

최대 작업 직경

1300 mm

최대 페이로드

15kg

사이클 시간 (2kg 기준)

0.37-0.59초

환경 보호

IP65/66/67, USDA 규정 준수

연결성

이더넷

프로그래밍 환경

ACE 소프트웨어, ePLC

쿼트로-800

최대 작업 직경

1600mm

최대 페이로드

10kg

사이클 시간 (2kg 기준)

0.33-0.62초

환경 보호

IP65/66/67, USDA 규정 준수

연결성

이더넷

프로그래밍 환경

ACE 소프트웨어, ePLC

특징
고성능 피킹을 위한 탁월한 속도와 정밀도rn 

High Payload Capacity (1)
01
높은 페이로드 용량

최대 15kg까지 처리 가능하며, 다양한 플랫폼 유형으로 제공되고 정밀한 다중 피킹 기능을 갖추고 있어 빠른 조립 및 자재 처리에 완벽합니다.

moving orb
Fast Cycle Times
02
빠르고 & 정밀한 사이클

0.33초(2kg 기준)의 짧은 사이클 시간을 달성하여 픽앤플레이스, 식품 분류 및 조립에서 최대 생산성을 보장합니다.

moving orb
Versatile Reach
03
다양한 도달 범위 옵션

1300mm 또는 1600mm의 작업 범위는 좁은 공간이나 넓은 작업 공간에 적응하여 창고 자동화에 적합합니다.

moving orb
Seamless Integration
04
원활한 연결성

iX4는 Omron NJ501-R을 통한 EtherCAT을 지원하며, 콰트로는 유연한 통합을 위해 ACE 또는 ePLC 옵션과 함께 이더넷을 제공합니다.

moving orb
Food Safe Compliance
05
식품 안전 규정 준수

두 모델 모두 식품 등급이며 오염 방지를 위한 USDA 표준을 충족하여 1차 식품 처리에 적합합니다.

moving orb
Environmental Adaptability
06
환경 적응성

IP65/66 및 IP67 등급으로 제공되며, 세척 환경, 먼지 많은 제조 현장 및 클린룸 작업에 적합합니다.

moving orb
background graphic

적용 사례
Mackle Petfoods가 자동화된 포장 솔루션을 통해 생산성을 50% 향상시키고 공장 면적을 30% 줄인 방법을 확인하세요. 

생산 라인의 반려동물 사료 파우치용 자동화 포장 솔루션
background graphic

소프트웨어
ACE와 함께 더 스마트한 생산을 시작하세요 

ACE 소프트웨어로 생산을 가속화하십시오. 로봇, 컨베이어, 비전 시스템을 통합하여 다중 픽업 포장 및 분류 작업에서 탁월한 속도, 정밀도, 효율성을 제공합니다.

ACE 살펴보기

로봇 컨트롤러
원활한 제어 및 성능 

강력한 로봇 통합 컨트롤러로 더 빠른 작업, 가동 시간 증가, 탁월한 정밀도를 달성하세요. iX4 및 콰트로 로봇을 자동화와 원활하게 통합하여 워크플로우를 간소화하고 생산성을 극대화하세요.

솔루션 살펴보기

비디오
보기

어플리케이션 자동화 

Omron의 산업 자동화 솔루션으로 생산성을 극대화하세요. 하나의 플랫폼에서 로봇, 비전 및 안전 시스템을 쉽게 프로그래밍하고 동기화할 수 있습니다. 통합 시뮬레이션은 원활한 작업을 위한 배포 및 문제 해결을 간소화합니다.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보는 가동 중단 시간과 유지보수를 최소화하며, 산업용 PC는 자동화를 위한 정밀하고 신뢰할 수 있는 공정 제어를 보장합니다.

Automation_Diagram_Robotics
02
로보틱스

로봇 통합 컨트롤러로 로봇을 프로그래밍하고 통합하여 자동화 및 모션 제어를 통합하여 최고의 성능을 구현합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

로봇 통합 컨트롤러로 로봇 공학 및 자동화를 통합하여 유연한 확장 및 정밀한 제어를 제공합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

OMRON의 IPC 응용 컨트롤러는 8개의 카메라를 지원하여 고속의 정밀한 이미지 처리가 가능합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 인간-기계 협업을 보장하며, 원격 I/O는 신뢰할 수 있는 실시간 성능으로 가동 중단 시간과 비용을 절감합니다.

지금, 당신의 생산 프로세스를 최적화하세요 

질문이 있으신가요? 문의하세요.

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

자료
손끝에서 만나는 로보틱스 전문 지식 

iX4 및 쿼트로 로봇에 대한 포괄적인 문서, 매뉴얼 및 가이드를 다운로드 센터에서 확인하세요.

최신 업데이트 받기

서비스
포괄적인 글로벌 서비스 

당사의 글로벌 네트워크를 활용하여 전문 교육, 안전 서비스 및 지원을 받으십시오. 이를 통해 최대 가동 시간과 최고의 로봇 성능을 보장합니다.

더 알아보기

50-50