자율 주행 모바일 로봇

OL 시리즈

OL 시리즈로 카트 운반을 간소화되고 안정적인 자재 흐름으로 전환하십시오.

Almost beauty shot

모델 

Omron OL 450S No Mast 360 – 0005 – 9051
01
OL-450S

낮은 공간 여유 작업 환경을 위한 컴팩트 카트 운송. 표준 OL-450S는 피킹 카트, 롤 케이지 및 기타 적재 운반대의 이동을 자동화하면서 로봇의 높이를 낮게 유지합니다. 이 설계는 좁은 통로, 엘리베이터, 출입구 및 머리 공간이 제한된 기타 영역을 통한 안정적인 운송을 지원하여 공간이 제약된 시설에서의 배치를 간소화합니다.

최대 가용 하중

450 kg

리프트 높이

108 – 308 mm

구성

노 마스트

제품 세부 정보 보기

OL-450S with Mast Front VIew
옵션 액세서리
02
미드 마스트가 장착된 OL-450S

수직 공간 여유가 제한된 환경에서 향상된 위치 파악. 미드 마스트는 스캐너를 높여 내비게이션 신뢰성을 향상시키면서 높이 제한이 있는 공간을 통한 접근을 유지합니다. 이 구성은 사람, 장비 및 이동 장애물이 있는 공유 환경에서 로봇이 더욱 안정적으로 작동하도록 지원합니다.

최대 가용 하중

450 kg

리프트 높이

108 – 308 mm

구성

미드 마스트, 1.2 m

제품 세부 정보 보기

OL-450S-Omron-360-0019_Transparent
옵션 액세서리
03
풀 마스트가 장착된 OL-450S

복잡한 작업을 위한 최대 스캐닝 높이. 풀 마스트는 스캐너를 가능한 최고 지점에 배치하여 크거나 시각적으로 복잡한 환경에서 더 강력한 가시성을 제공합니다. 이 구성은 머리 공간 여유가 제한 요인이 아닌 바쁜 시설에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 내비게이션을 지원합니다.

최대 가용 하중

450 kg

리프트 높이

108 – 308 mm

구성

풀 마스트, 1.6 m

제품 세부 정보 보기

AMR 비교 

제품

Omron OL 450S No Mast 360 – 0048 – 9005

OL-450S

Explore

450 kg

1.2m/s

평평한 표면 전용

11시간 (무부하)
7시간 (전부하)

25분 (20%에서 80% 충전 시)

360° 안전 범위
전면 안전 스캐너 2개
29개 안전 스캐너 구역 설정
고급 장애물 회피
비상 정지(총 2개)
가청 및 시각 표시기
후방 범퍼 정지
안전 접근 조명

IP20

–

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN IEC 60204-1
EN ISO 3691-4 (제4.12절 제외)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UN 38.3
UL 1564
EN 60335-2-29
EN 62311
EN 55011
IEEE 802.11 b/g

배터리: CE
고정형 전자 장치 및 고정형 코일: CE

아니요

MobilePlanner

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

60 kg (LD-60)
90 kg (LD-90)

1.8 m/s (LD-60)
1.35 m/s (LD-90)

≤ 60 kg: 4.8° (8.3%) (LD-60/90)
> 60 kg: 평평한 바닥만 (LD-60/90)

15시간 (가반 하중 없음)
12시간 (최대 가반 하중)

2시간 10분 (20%에서 80% 충전 시)

240° 시야각
전면 안전 스캐닝 레이저
비상 정지
고급 장애물 회피
후방 소나 감지
전면 범퍼 센서
가청 및 시각 표시기

IP20

ISO 5 / Class 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (예외 사항 포함)
ANSI B56.5
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus
배터리: cRUus
도킹 스테이션: cULus

예

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explore

250 kg

1.2m/s

1.7° / 3% 경사

13시간 (무부하)
10시간 (전부하)

2시간 10분 (20%에서 80% 충전 시)

240° 시야각
전면 안전 스캐닝 레이저
낮은 전면 레이저
고급 장애물 회피
레이저 스캐너(옵션)
비상 정지(총 3개)
후방 TOF 감지
가청 및 시각 표시기

IP20

ISO 5 / Class 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (예외 사항 포함)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus
배터리: cRUus
도킹 스테이션: cULus

예

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

650 kg (MD-650)
900 kg (MD-900)

2.2 m/s (MD-650)
1.8 m/s (MD-900)

5° / 8.75% 경사

10시간 (가반 하중 없음)
8시간 (최대 가반 하중)

19.6분 (20%에서 80% 충전 시)

360° 안전 범위
안전 레이저 스캐너 2개
낮은 장애물 감지 레이저
고급 장애물 회피
비상 정지(총 5개)
가청 및 시각 표시기
수직 레이저 스캐너(옵션)

IP22
충전 패드용 IP10

ISO 4 / Class 10

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
ANSI/RIA R15.08
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus
배터리: cTUVus, CE
전원 공급 장치 박스: cTUVus
도킹 타겟: cTUVus

아니요

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

1500 kg

1.8m/s

5° / 8.75% 경사

12.5시간 (무부하)
9시간 (전부하)

24분(20%에서 80% 충전)

360° 안전 범위
안전 레이저 스캐너 2개
낮은 장애물 감지 레이저
고급 장애물 회피
안전 레이저 스캐너 구역 설정
비상 정지(총 5개)
가청 및 시각 표시기
이중 채널 비상 정지
이중 채널 안전 출력
이중 채널 보호 정지 인터페이스
수직 레이저 스캐너(옵션)

IP20

ISO 5 / Class 100

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus
배터리: cURus, CE
전원 공급 장치 박스: cTUVus
도킹 타겟: cTUVus

아니요

MobilePlanner

최대 가용 하중

최대 속도

최대 경사

작동 시간

충전 시간

안전 기능

IP 등급

클린룸 등급

준수

인증 및 마킹

ESD 옵션

제어 인터페이스

제품

Omron OL 450S No Mast 360 – 0048 – 9005

OL-450S

Explore

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

Table_LD-259

LD-250

Explore

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

최대 가용 하중

450 kg

60 kg (LD-60)
90 kg (LD-90)

250 kg

650 kg (MD-650)
900 kg (MD-900)

1500 kg

최대 속도

1.2m/s

1.8 m/s (LD-60)
1.35 m/s (LD-90)

1.2m/s

2.2 m/s (MD-650)
1.8 m/s (MD-900)

1.8m/s

최대 경사

평평한 표면 전용

≤ 60 kg: 4.8° (8.3%) (LD-60/90)
> 60 kg: 평평한 바닥만 (LD-60/90)

1.7° / 3% 경사

5° / 8.75% 경사

5° / 8.75% 경사

작동 시간

11시간 (무부하)
7시간 (전부하)

15시간 (가반 하중 없음)
12시간 (최대 가반 하중)

13시간 (무부하)
10시간 (전부하)

10시간 (가반 하중 없음)
8시간 (최대 가반 하중)

12.5시간 (무부하)
9시간 (전부하)

충전 시간

25분 (20%에서 80% 충전 시)

2시간 10분 (20%에서 80% 충전 시)

2시간 10분 (20%에서 80% 충전 시)

19.6분 (20%에서 80% 충전 시)

24분(20%에서 80% 충전)

안전 기능

360° 안전 범위
전면 안전 스캐너 2개
29개 안전 스캐너 구역 설정
고급 장애물 회피
비상 정지(총 2개)
가청 및 시각 표시기
후방 범퍼 정지
안전 접근 조명

240° 시야각
전면 안전 스캐닝 레이저
비상 정지
고급 장애물 회피
후방 소나 감지
전면 범퍼 센서
가청 및 시각 표시기

240° 시야각
전면 안전 스캐닝 레이저
낮은 전면 레이저
고급 장애물 회피
레이저 스캐너(옵션)
비상 정지(총 3개)
후방 TOF 감지
가청 및 시각 표시기

360° 안전 범위
안전 레이저 스캐너 2개
낮은 장애물 감지 레이저
고급 장애물 회피
비상 정지(총 5개)
가청 및 시각 표시기
수직 레이저 스캐너(옵션)

360° 안전 범위
안전 레이저 스캐너 2개
낮은 장애물 감지 레이저
고급 장애물 회피
안전 레이저 스캐너 구역 설정
비상 정지(총 5개)
가청 및 시각 표시기
이중 채널 비상 정지
이중 채널 안전 출력
이중 채널 보호 정지 인터페이스
수직 레이저 스캐너(옵션)

IP 등급

IP20

IP20

IP20

IP22
충전 패드용 IP10

IP20

클린룸 등급

–

ISO 5 / Class 100

ISO 5 / Class 100

ISO 4 / Class 10

ISO 5 / Class 100

준수

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN IEC 60204-1
EN ISO 3691-4 (제4.12절 제외)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UN 38.3
UL 1564
EN 60335-2-29
EN 62311
EN 55011
IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (예외 사항 포함)
ANSI B56.5
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 3691-4 (예외 사항 포함)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL 3100
KN 61000-6-2
KN 61000-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CSA C22.2 No. 107.2
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
ANSI/RIA R15.08
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100
EN ISO 13849-1
EN 60204-1
EN ISO 10218-1
EN ISO 3691-4
EN 12895
EN 61326-3-1
EN 61326-1
CAN/UL 3100
CAN/CSA-Z434
KS C 9610-6-2
KS C 9610-6-4
ANSI/CAN/UL/ULC 2271
UN 38.3
UL 1012
CAN/CSA C22.2.107.2
EN 61204-7
EN 62477-1
IEEE 802.11 a/b/g

인증 및 마킹

배터리: CE
고정형 전자 장치 및 고정형 코일: CE

AMR: cULus
배터리: cRUus
도킹 스테이션: cULus

AMR: cULus
배터리: cRUus
도킹 스테이션: cULus

AMR: cTUVus
배터리: cTUVus, CE
전원 공급 장치 박스: cTUVus
도킹 타겟: cTUVus

AMR: cTUVus
배터리: cURus, CE
전원 공급 장치 박스: cTUVus
도킹 타겟: cTUVus

ESD 옵션

아니요

예

예

아니요

아니요

제어 인터페이스

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

지금 바로 카트 운송 자동화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 상담을 신청하십시오.

Intralogistics automation boosting productivity with OL-450S AMR_cropped
background graphic

소프트웨어
귀하의 AMR의 모든 잠재력을 알아보세요 

FLOW Core는 일상적인 AMR 운영을 위해 작업 생성, 경로 계획 및 군집 제어를 중앙 집중화합니다. 작업을 자동으로 할당하고, 로봇 트래픽을 관리하며, 장애물 주변으로 AMR 경로를 재설정하여 지속적인 수동 감독 없이도 자재를 계속 이동시킵니다.

자세히 알아보기

엔드 투 엔드 자동화 

컨트롤러, 안전, 비전, I/O 및 자율 주행 로봇을 통합 플랫폼으로 결합하십시오. 단일 소스 공급업체로서 OMRON은 자재 취급 장비, 센서 및 PLC 로직을 하나의 연결된 자동화 시스템으로 조정할 수 있도록 지원합니다.

OMRON 자동화 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산 라인을 통합하여 내장형 시스템으로 공간을 절약하는 동시에 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.

서비스
글로벌 서비스 및 지원 

OMRON Robotics는 글로벌 지원 네트워크, 전문가 교육 및 안전 서비스를 제공하여 OL 시리즈 AMR이 최고 성능과 최대 가동 시간을 유지하도록 지원합니다.

자세히 알아보기

50-50