인바운드 물류
인바운드 물류를 위한 고급 로봇 공학으로 비용을 절감하고 효율성을 높이며 안전하게 확장하십시오.
모든 일정에 맞춘 원활한 입고
자율 주행 로봇(AMR) 및 모바일 솔루션으로 인바운드 물류를 자동화하십시오. 실시간 추적 기능을 통해 입고 데크에서 보관 및 생산 구역으로 자재를 이동할 수 있습니다. AMR은 소형 부품부터 무거운 팔레트까지 모든 것을 처리하며, 통행량이 많은 구역을 탐색하고 변화하는 시설 레이아웃에 즉각적으로 적응합니다.
카트 운송 및 자재 흐름
OMRON의 LD 및 MD AMR은 입고에서 보관 또는 생산 라인까지 부품, 완제품 및 자재의 이동을 자동화하며, 통행량이 많은 환경을 탐색하여 직원을 반복적인 운송 작업에서 해방시킵니다. LD 모델은 좁은 통로에 적합하며 최대 250kg까지 처리할 수 있고, MD 시리즈는 최대 900kg의 하중을 관리합니다. 리프팅 플레이트가 통합된 OL-450S는 롤 케이지와 캐리어를 이동시켜 입고 속도를 높이고 필요한 곳에 자재를 공급할 수 있도록 안정적이고 추적 가능한 자재 흐름을 보장합니다.
팔레트 이송 및 데크-보관 이동
650~1500kg의 하중을 처리하는 중량물용 AMR로 인바운드 데크에서 보관 구역까지의 팔레트 이송을 간소화하십시오. 이 작고 민첩한 로봇은 시설 전체에서 팔레트를 효율적으로 이동시켜 지게차 통행량과 수동 리프팅 작업을 줄여줍니다. 고급 안전 레이저와 소나를 장착하여 장애물을 감지 및 회피함으로써 작업자를 보호하고 원활한 운영을 유지하며, 확장 가능한 대량 자재 취급을 지원합니다.
스마트 피킹 및 운송
모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulators)는 인바운드 물류를 위한 다목적 피킹 및 운송 기능을 제공하여 피크 앤 플레이스(pick and place) 작업, 머신 텐딩 및 검사를 수행합니다. 분류, 라인 공급 및 동적 자재 할당을 자동화함으로써, 모듈식 설계와 스마트 내비게이션을 통해 수작업을 줄이고 변화하는 워크플로우에 신속하게 적응하여 운영을 최적화할 수 있도록 돕습니다.
운송 자동화
오므론의 자동화 솔루션으로 주문 배송 속도를 높이고 오류를 줄이며 원활한 운영을 유지하십시오. 로봇, 비전 및 안전 시스템을 동기화하여 신속하게 적응하고 입고부터 출고까지 신뢰할 수 있는 물류를 보장합니다.
모션
서보는 자동화 라인을 최적화하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)는 공정에 대한 완전한 제어를 제공합니다.
비전
OMRON 카메라와 비전 센서는 자동화 시스템이 물리적 환경과 상호 작용할 수 있도록 하여 정밀한 성능을 보장합니다.
안전
안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하며, 리모트 I/O는 비용과 가동 중단 시간을 줄여 신뢰할 수 있는 네트워크를 보장합니다.
관련 제품
효율적인 인바운드 운영을 위한 로봇 솔루션
로봇 공학으로 인바운드 워크플로우를 격상시키십시오. 정확도를 높이고 가동 중단 시간을 줄이며 입고, 분류 및 자재 취급을 간소화할 수 있습니다.
LD-60/90
복잡하고 좁은 통로에서 소형 화물 운송을 위한 컴팩트 AMR – ESD 보호 옵션 제공.
LD-250
최대 250kg까지 유연한 자재 취급이 가능한 중량물용 AMR – ESD 옵션 제공.
OL-450S
좁은 공간에서 신속한 롤 케이지 및 캐리어 운송을 위한 저상형 전방향 로봇.
MD-650/900
팔레트 및 벌크 자재 이송을 위한 고용량 AMR – 최대 900kg.
HD-1500
가장 무거운 인바운드 화물을 위한 가장 강력한 AMR – 최대 1500kg.
모바일 매니퓰레이터
동적 피킹, 분류 및 라인 사이드 배송을 위한 모바일 매니퓰레이터 애플리케이션.
모바일 I/O 박스
디지털 I/O를 통해 AMR을 호출하거나 시설 장치를 제어하여 비접촉 자동 흐름을 구현하십시오.