성공 사례로 돌아가기
UV-C 소독 로봇, 고밀도 시설에서 표면 바이러스 99% 제거
자율 살균 기술로 팬데믹 이후 위생 문제 해결
로봇 자동화를 도입하기 전, 영국의 소매점, 체육관, 접객 시설은 코로나19 확산 방지를 위해 수동 청소에 의존했습니다. 직원들은 모든 표면을 손으로 소독해야 하는 어려운 작업에 직면했으며, 이는 느리고 일관성이 없으며 검증이 불가능한 방식이었습니다. 피크 시간대와 야간 근무 중 이러한 수동 프로세스는 병목 현상을 일으키고 커버리지에 공백을 남겼으며, 기업을 발병 위험과 비용이 많이 드는 폐쇄에 노출시켰습니다.
UV Systems UK와 협력하여 OMRON은 위생 기준을 혁신한 자율 UV-C 소독 로봇을 도입했습니다. 이 로봇은 정밀 UV-C 램프와 고급 내비게이션을 사용하여 사람의 개입 없이 전체 공간을 살균하고, 완전한 추적성을 위해 모든 영역을 기록합니다. 100,000평방피트 규모의 슈퍼마켓에서 한 대의 로봇이 단 2~3시간 만에 작업을 완료하여 바이러스 및 기타 병원균의 99%를 제거합니다.
화학 세정과 달리 소독 로봇은 수동 입력이 필요하지 않으며 직원이나 상품을 강한 물질에 노출시키지 않습니다. 센서 기반 설계는 장애물을 감지하고 사람이 접근하면 자동으로 종료되어 혼잡한 환경에서 안전한 작동을 보장합니다. Wi-Fi 연결을 통해 관리자는 실시간 보고서를 받아 소독을 확인하고 누락된 접촉 지점을 즉시 처리할 수 있습니다.
살균 워크플로우를 자동화함으로써 기업은 고객 신뢰를 회복하고 엄격한 규제 기준을 충족했습니다. 직원들은 반복적인 청소 작업에서 벗어나 더 높은 가치의 업무에 집중할 수 있습니다. 최소 10년의 수명과 코로나19, SARS, MERS, 에볼라에 대한 입증된 효능을 갖춘 UV-C 소독 로봇은 모든 교대 근무에 대해 신뢰할 수 있고 추적 가능한 위생을 제공하여 사람과 브랜드를 모두 보호합니다.
Topline의 사례를 시청하십시오:
다운로드 언어: 독일어 | 스페인어 | 프랑스어 | 폴란드어 | 터키어
“최소 10년의 수명과 모든 박테리아 및 바이러스를 제거하는 능력을 갖춘 UV-C 로봇은 실내 업무 및 여가 공간의 모든 표면과 접촉 지점에서 코로나19를 사멸시키는 유일하게 입증된 방법입니다. 이 로봇은 향후 수년간 영국 기업들이 고객과 직원, 그리고 브랜드를 보호하는 데 핵심적인 역할을 수행할 것입니다.” — UV Systems Ltd.의 CEO, 앤드류 헌트(Andrew Hunt)
결과 개요:
- 표면 바이러스 오염 99% 감소
- 대형 시설의 천장부터 바닥까지 2~3시간 내 완전 커버리지
- 소독된 영역의 완전한 추적성 및 보고
- 수동 청소 병목 현상 제거 및 화학 물질 노출 감소
- 추가 인력 없이 안전하고 효율적인 야간 소독 가능
귀사의 운영에 맞춤화된 자동화
OMRON의 자율 소독 솔루션은 영국 전역의 기업이 최고 수준의 위생 및 안전 기준을 유지하도록 지원하고 있습니다. 소독 로봇이 귀사 시설의 프로토콜을 어떻게 지원할 수 있는지 자세히 알아보거나 이 기술 통합에 대한 질문이 있으시면 언제든지 인사이트와 경험을 공유해 드리겠습니다.