독보적 & 신흥
신흥 산업을 위한 유연하고 안전하며 효율적인 로보틱스로 생산성을 극대화하십시오.
복잡함을 일관성으로 전환
로보틱스는 제조업체가 생산성, 품질, 안전을 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있도록 지원합니다. 시계 제조, 항공우주, 호스피탈리티, 퍼스널 케어 등 어떤 분야에서든 자동화 솔루션은 운영을 민첩하게 유지하고 결과를 신뢰할 수 있게 하여, 요구가 변화함에 따라 선도하고 적응하며 성장할 수 있도록 돕습니다.
항공우주 분야의 자동화된 탁월함
정밀도와 워크플로 유연성을 새로운 수준으로 끌어올리십시오. TM S Series 협동로봇은 고급 힘 제어와 비전을 통해 드릴링, 검사, 조립을 수행합니다. SCARA 로봇은 항공전자 및 서브어셈블리의 빠르고 정확한 배치를 제공하며, Viper 6축 로봇은 복잡한 조립과 드릴링을 자동화합니다. LD 및 OL-450S 자율주행 모바일 로봇(AMR)은 공정 간 부품과 공구를 이동시켜 수작업 운반을 줄이고 린 생산을 지원합니다. 중앙 집중식 플릿 관리 소프트웨어는 신뢰할 수 있는 성능, 실시간 공정 가시성, 항공우주 표준 준수를 보장하여 모든 단계에서 효율과 품질을 최적화하도록 돕습니다.
청정에너지 생산 가속화
재생에너지 제조에서 민감한 부품을 보호하고 자재 흐름을 최적화하십시오. ESD 안전 옵션을 갖춘 LD 시리즈 AMR은 태양전지와 배터리를 안전하게 운송합니다. OL-450S AMR은 중량물용 롤 케이지 이동을 자동화하고 최적화하여 효율을 높이고 수작업 취급을 줄입니다. OMRON TM S Series 협동로봇과 Viper 로봇은 태양광 패널, 배터리 모듈, 전력 전자장치의 일관된 고처리량 조립을 제공하고 셀 분류, 납땜, 품질 검사 등의 작업을 수행합니다. 플릿 관리 소프트웨어는 유연하고 지속 가능한 생산을 위해 실시간 감독과 규정 준수를 지원합니다.
홈 케어 분야의 품질 & 규정 준수
홈 케어 제품의 모든 배치에 대해 일관된 품질과 완전한 추적성을 제공하십시오. OMRON TM S Series 협동로봇은 내장 비전 시스템을 활용해 오류 방지와 라벨 검증을 수행하며 원료 투입, 조립, 라인 말단 팔레타이징을 자동화합니다. SCARA 및 병렬 로봇은 초고속 픽앤플레이스, 분류, 포장을 수행하며 병, 파우치, 물티슈를 정밀하게 취급합니다. AMR은 자재 운송과 라인 말단 물류를 간소화하여 효율을 개선하고, 자동 기록 및 감사 추적을 통해 FDA 및 ISO 표준 준수를 지원합니다.
더 스마트한 플라스틱 제조
플라스틱 생산에서 인건비를 절감하고 병목을 제거하십시오. OMRON TM S Series 협동로봇은 부품 언로딩과 조립을 자동화하여 사이클 타임과 정확도를 개선합니다. 병렬 로봇은 소형 사출 부품의 고속 픽앤플레이스를 처리하고, Viper 로봇은 복잡한 조립과 검사를 수행합니다. LD AMR은 중량 금형과 완제품을 기계 및 스테이션 간에 이송하여 수작업 취급을 줄이고 주문을 일정대로 진행할 수 있도록 합니다.
안전 & 효율적인 유리 취급
무겁고 깨지기 쉬운 유리 소재를 정밀하게 취급하고 안전하게 운송하십시오. OMRON TM S Series 협동로봇은 결함 감지를 위한 비전을 사용하여 최대 25 kg 페이로드의 머신 텐딩과 조립을 자동화합니다. AMR(LD, MD, HD)은 시설 전반에서 유리 패널과 완제품을 원활하게 이동시키며, 플릿 관리 소프트웨어는 일관된 품질과 파손 감소를 위해 실시간 보고와 운영 제어를 제공합니다.
제지 및 인쇄를 위한 자동화
로보틱스로 대량 수요와 지속가능성 목표를 달성하십시오. OMRON TM S Series 협동로봇은 검사, 자재 취급, 포장, 팔레타이징을 수행하며 새로운 형식에도 빠르게 적응합니다. AMR(LD-60/90, LD-250, OL-450S)은 시설 전반에서 자재를 이동시켜 생산성을 높이고 폐기물을 줄이며 친환경 생산을 지원합니다.
고품질 가전 생산
복잡한 조립 및 검사 공정을 효율적으로 관리하십시오. TM S Series 협동로봇은 품질 관리를 위한 통합 비전을 활용해 도어, 패널, 내부 구성품의 조립, 용접, 검사를 자동화합니다. Viper 및 SCARA 로봇은 선반과 트레이의 포장 및 고속 픽앤플레이스를 처리합니다. AMR은 자재와 제품 운송을 자동화하여 시설 전반에 걸친 통합적이고 확장 가능한 생산을 가능하게 합니다.
운영을 자동화하십시오
OMRON의 자동화 솔루션으로 효율과 민첩성을 극대화하십시오. 로봇, 비전 시스템, HMI, PLC, 안전 장치를 프로그래밍하고 동기화하여 엔드투엔드 제어를 구현합니다. 통합 시뮬레이션은 구축과 문제 해결을 가속화하여 새로운 시장 요구에 신속히 대응할 수 있도록 보장합니다.
모션
서보는 자동화 라인을 최적화하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)는 공정에 대한 완전한 제어를 제공합니다.
비전
OMRON 카메라와 비전 센서는 자동화 시스템이 물리적 환경과 상호 작용할 수 있도록 하여 정밀한 성능을 보장합니다.
안전
안전 센서는 인간과 기계 사이의 조화를 촉진하며, 원격 I/O는 비용과 가동 중단 시간을 줄여 신뢰할 수 있는 네트워크를 보장합니다.
관련 제품
현장에서 최고의 성능을 실현하십시오
다양한 제조 요구에 맞춘 로보틱스 솔루션으로 포장 병목을 제거하고 조립 다운타임을 줄이며 자재 취급 처리량을 높이십시오.