OMRON TM5-700
OMRON TM5-700
|
최대 가용 하중 |
6 kg |
|
최대 도달 거리 |
700 mm |
|
반복 정밀도 |
±0.05 mm |
|
평균 속도 |
1.1 m/s |
|
IP 및 클린룸 등급 |
IP54, ISO Class 3 |
|
프로그래밍 환경 |
TMflow |
OMRON TM5X-700
|
최대 가용 하중 |
6 kg |
|
최대 도달 거리 |
700 mm |
|
반복 정밀도 |
±0.05 mm |
|
평균 속도 |
1.1 m/s |
|
IP 및 클린룸 등급 |
IP54, ISO Class 3 |
|
프로그래밍 환경 |
TMflow |
갤러리
소프트웨어
코봇의 잠재력을 최대한 발휘하십시오.
TMflow 소프트웨어는 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스와 정밀한 부품 위치 지정 및 검사를 위한 통합 비전 도구로 프로그래밍을 간소화합니다. 사용자 정의 가능한 워크플로우와 사전 구성된 안전 기능은 빠른 전환과 효율적인 인간-로봇 협업을 지원합니다.
자세히 알아보기
액세서리
더 빠르고 더 많은 작업을 수행하세요 — 코봇을 위한 스마트 액세서리
TM 시리즈와의 손쉬운 통합을 위해 설계된 다양한 플러그 앤 플레이 액세서리(그리퍼, 비전 모듈 등) 중에서 선택하십시오. 빠른 설치와 안정적인 성능을 위해 제작된 각 액세서리는 생산성을 높이고 투자 수익을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
브로셔 다운로드
랜드마크
코봇이 환경을 참조할 수 있는 포지셔닝 도구로, 정밀한 설정을 위해 대부분의 모델에 포함되어 있습니다.
티치 펜던트
TM 시리즈 코봇과 호환되는 직관적인 작동을 위한 터치스크린 티칭 펜던트로, 10.1인치 디스플레이를 특징으로 합니다.
로봇 스탠드
스테이션 간 코봇 이동을 위한 휴대용 스탠드로, 동적인 설정에서 안정성과 적응성을 보장합니다.
모바일 워크스테이션 (MWS)
코봇을 안전하게 장착하고 제어 박스를 보관하며 작업 셀 간의 쉬운 이동을 허용하여 유연성을 높입니다.
캘리브레이션 키트
정확한 비전 작업에 필수적인 정밀 도구 중심점(TCP) 티칭 및 수동 작업 공간 캘리브레이션을 위한 도구 키트입니다.
로봇 스틱 스탠드
TM 시리즈 협동 로봇을 위한 다용도 장착 고정 장치로, 안전하고 유연한 설치를 위해 데스크탑, 벽면 및 MWS와 호환됩니다.
편광 모듈
반사율이 높은 표면에서 로봇 광원의 반사를 줄여줍니다. HW 3.2 이상 버전과 호환됩니다.
케이블이 있는 SSD
외부 카메라 이미지 로깅에 권장되는 SATA 케이블이 있는 128GB 솔리드 스테이트 드라이브로, 원활한 데이터 처리를 보장합니다.
에어 필터
코봇의 전기 제어 박스에 있는 에어 필터를 보충하거나 교체하여 최고 성능을 유지하고 수명을 연장하십시오.
매니퓰레이터 솔루션
MoMas와 함께 더 스마트한 생산을 시작하십시오.
모바일 매니퓰레이터 응용으로 운영을 혁신하십시오. 협동 로봇과 모바일 로봇을 결합하여 운송 및 피킹 작업을 자동화하고, 시간을 절약하고, 생산성을 높이며, 변화하는 운영 요구에 원활하게 적응하십시오.
MoMa에 대해 더 알아보기
보기
엔드 투 엔드 자동화
로봇, 안전, 비전 등 OMRON의 전체 자동화 포트폴리오를 탐색하여 하나의 시스템처럼 작동하도록 설계되었습니다. 단일 플랫폼에서 프로그래밍, 동기화 및 시뮬레이션을 통해 더 빠른 배포, 원활한 확장 및 안정적으로 효율적인 운영을 실현하십시오.
모션
서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산 라인과 통합되어 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.
안전
안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.
리소스
귀하의 주요 자료 센터
최신 TMflow 소프트웨어 업데이트, 매뉴얼 및 기술 문서를 통해 협동 로봇이 매 교대, 매일 최고의 성능과 안전을 유지하도록 하십시오.
최신 업데이트 받기
서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크
OMRON Robotics는 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 전 세계적인 지원과 교육을 제공하여 최적의 가동 시간과 성능을 보장합니다.
자세히 알아보기