TM5S-_0000_Omron-360-Transparent
클릭하여 불러오기
협동

OMRON TM5S 

TM5S를 통해 클린룸 및 전자 제품 제조 공정의 정밀 조립, 검사 및 물류를 자동화하십시오. 900mm의 작업 반경과 5kg의 가동 하중을 갖춘 TM5S는 IP54 등급의 보호 및 ISO Class 3 인증을 결합하여 규제된 환경에서도 일관된 성능을 발휘합니다. 통합 비전과 비주얼 프로그래밍을 통해 빠른 공정 전환과 신뢰할 수 있는 운영이 가능합니다.

주요 사양

OMRON TM5S

최대 페이로드

5 kg

최대 작업 반경

900 mm

반복 정밀도

±0.03mm

평균 속도

1.4 m/s

IP 및 클린룸 등급

로봇 암 IP65 등급
컨트롤 박스 및 로봇 스틱 IP54 등급
ISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow, TMScript, TMCraft

특징
OMRON TM5S—검증된 안전성과 신뢰할 수 있는 성능 

Certified Compliance
01
안전 인증

ISO 13849-1, Cat.3, PL d, TÜV Nord 인증을 포함한 31가지 내장 인증 안전 기능으로, 작업자와의 안전한 협업을 보장합니다.

moving orb
Smart Monitoring
02
TMSimulator 테스트

로봇 운영을 오프라인에서 검증하고 시뮬레이션하여, 생산 중단 없이 더 빠른 배치와 지속적인 공정 개선을 실현하십시오.

moving orb
Easy Installation
03
빠른 설정 & 핸드 가이던스

직관적인 핸드 가이던스와 휴대용 인터페이스로 설정을 간소화하여 별도의 배선 없이 TM 스크린을 티칭 펜던트로 전환할 수 있습니다.

moving orb
Flexible Automation
04
내구성 & 유연성

IP54 등급의 내구성과 ISO Class 3 클린룸 호환성으로 조립부터 고하중 작업까지 다양한 분야에 적용될 수 있습니다.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
내장 비전

고해상도 비전은 정밀한 물체 감지 및 위치 지정을 가능하게 하여 픽앤플레이스 정확도를 높이고 다운타임을 줄입니다.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
그래픽 & 스크립트 프로그래밍

TMFlow의 드래그 앤 드롭 인터페이스로 작업을 자동화하거나 복잡한 워크플로우를 위해 스크립트 프로그래밍을 활용하여 모든 기술 수준에 맞춰 사용할 수 있습니다.

moving orb
background graphic

적용 사례
Laser Quality Markings에서 자동화된 머신 텐딩을 통해 어떻게 생산 능력을 높이고 인건비를 절감했는지 확인해 보십시오. 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

소프트웨어
협동로봇의 잠재력을 최대한 활용하세요 

TMflow 소프트웨어를 사용하면 픽 앤 플레이스(pick-and-place), 검사 및 테스트 루틴을 빠르게 프로그래밍할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스와 비전 보정 도구는 새로운 제품 및 규제 요구 사항에 대한 신속한 적응을 지원합니다.

더 알아보기

매니퓰레이터 솔루션
협업형 생산의 첫걸음, MoMa에서 시작하세요. 

협동 로봇과 모바일 로봇을 통합하여 운송 및 피킹 작업을 자동화하는 모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulator) 애플리케이션으로 운영 수준을 높이고, 차세대 자재 취급을 위한 효율성과 생산성을 강화하십시오.

MoMa에 대해 더 알아보세요

비디오
보기

중앙 집중식 자동화 

Omron의 산업 자동화 솔루션으로 워크플로우를 간소화하십시오. 통합 시뮬레이션을 제공하는 단일 플랫폼에서 로봇, PLC, 안전 및 비전 시스템을 원활하게 프로그래밍하고 동기화하여 손쉬운 배치와 효율적인 운영을 실현할 수 있습니다.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지보수를 줄여 더 원활하고 안정적인 작업을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀하며 광범위한 적용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산 라인과 통합되어 생산성을 극대화하고 내장 시스템으로 공간을 절약합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화된 공정을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 향상시킵니다.

지금, 당신의 생산 프로세스를 최적화하세요 

질문이 있으신가요? 문의하세요

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

자료
손끝에서 만나는 로보틱스 전문 지식 

협동 로봇이 최상의 상태로 작동할 수 있도록 최신 문서, 매뉴얼 및 가이드를 활용하여 운영 효율성을 유지하십시오.

최신 자료 받기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON Robotics는 로봇 군단이 최고의 효율로 가동되도록 글로벌 지원, 서비스 및 교육을 제공하여 최적의 가동 시간과 성능을 보장합니다.

더 알아보기

50-50