산업용

관절형 로봇

정밀 조립, 핸들링 및 머신 텐딩을 위한 6축 다관절 로봇으로 생산성을 높이세요.

Viper_TS22_VETIPAK_OMRON-Robotics

모델 

OMRON Viper
01
Viper

빠르고 정확하며 가동 시간을 위해 설계된 Viper 로봇은 최대 5kg의 페이로드를 높은 가속도와 정밀한 저속 제어로 처리합니다. 653mm 또는 855mm 도달 거리와 ACE 내장 시뮬레이션을 통해 신속하게 배치하고 빠르게 전환하며, 픽 앤 플레이스, 포장, 조립 및 기계 텐딩 전반에 걸쳐 라인을 계속 가동합니다.

도달 범위 옵션

653mm, 855mm

최대 페이로드

5 kg

반복 정밀도

±0.02mm, ±0.03mm

제품 세부 정보 보기

Viper와 코봇 비교 

제품

653mm (Viper 650) 855mm (Viper 850)

5 kg

±0.02mm (Viper 650) ±0.03mm (Viper 850)

최대 600°/s (조인트에 따라 다름)

6

IP40 IP54 IP65

SmartController EX OMRON NJ501-R

테이블 뒤집기

ACE / Sysmac Studio

900 mm

5 kg

±0.05 mm

J1, J2, J3: 210°/s J4: 225°/s J5: 210°/s J6: 450°/s

6개의 회전 조인트

로봇 암용 IP54 AC 제어 박스 로봇 스틱 TM 스크린

COM HDMI LAN USB 포트 Modbus PROFINET TMFlow 프로그래밍

벽 테이블 천장

TMflow (플로우차트 기반 및 스크립트 기반)

1902mm

25kg

±0.03mm

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

6개의 회전 조인트

로봇 암용 IP54 AC 제어 박스 로봇 스틱 TM 스크린

COM HDMI LAN USB 포트 Modbus PROFINET TMFlow 프로그래밍

벽 테이블 천장

TMflow (플로우차트 기반 및 스크립트 기반)

도달 범위 옵션

최대 페이로드

반복 정밀도

조인트 속도

축 개수

보호 등급 옵션

로봇 컨트롤러 옵션

장착 옵션

프로그래밍 환경

제품

도달 범위 옵션

653mm (Viper 650) 855mm (Viper 850)

900 mm

1902mm

최대 페이로드

5 kg

5 kg

25kg

반복 정밀도

±0.02mm (Viper 650) ±0.03mm (Viper 850)

±0.05 mm

±0.03mm

조인트 속도

최대 600°/s (조인트에 따라 다름)

J1, J2, J3: 210°/s J4: 225°/s J5: 210°/s J6: 450°/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

축 개수

6

6개의 회전 조인트

6개의 회전 조인트

보호 등급 옵션

IP40 IP54 IP65

로봇 암용 IP54 AC 제어 박스 로봇 스틱 TM 스크린

로봇 암용 IP54 AC 제어 박스 로봇 스틱 TM 스크린

로봇 컨트롤러 옵션

SmartController EX OMRON NJ501-R

COM HDMI LAN USB 포트 Modbus PROFINET TMFlow 프로그래밍

COM HDMI LAN USB 포트 Modbus PROFINET TMFlow 프로그래밍

장착 옵션

테이블 뒤집기

벽 테이블 천장

벽 테이블 천장

프로그래밍 환경

ACE / Sysmac Studio

TMflow (플로우차트 기반 및 스크립트 기반)

TMflow (플로우차트 기반 및 스크립트 기반)

더 스마트한 자동화, 더 나은 결과 

로봇, 비전, 모션, 제어 및 안전을 포함한 OMRON의 전체 자동화 포트폴리오를 살펴보십시오. 단일 플랫폼에 통합되고 내장 시뮬레이션으로 더 빠른 배치를 지원합니다.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보 드라이브는 다운타임과 유지보수를 줄여주고, 산업용 PC는 정밀하고 신뢰할 수 있는 공정 제어를 보장하여 더욱 스마트한 자동화를 구현합니다.

Automation_Diagram_Robotics
02
로보틱스

로봇 통합 컨트롤러로 로봇을 프로그래밍하고 통합하여 자동화 및 모션 제어를 통합하여 최대 성능을 제공합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

Omron의 SYSMAC 플랫폼은 유연하고 확장 가능한 생산을 위해 로봇 공학 및 자동화를 결합합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

통합 3D 픽 매니저 및 IPC 컨트롤러는 정밀한 자재 처리 및 이미지 처리를 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

고급 센서 및 원격 I/O는 협업을 강화하고 다운타임을 최소화합니다.

지금 바로 당신의 워크플로우를 최적화하세요. 

궁금한 점이 있으신가요? 저희가 도와드리겠습니다.

Viper_Packaging_OMRON-Robotics
background graphic

소프트웨어
ACE와 함께 더 스마트한 생산을 시작하세요 

더 빠르고 스마트한 자동화를 위한 OMRON의 통합 시뮬레이션 기반 소프트웨어 ACE를 알아보십시오. 마법사 기반 설정, 35개 이상의 비전 도구 및 확장 가능한 제어로 더 빠르게 배치하고, 더 신속하게 전환하며, 최고 성능으로 운영할 수 있습니다.

더 알아보기

서비스
로봇 공학을 위한 글로벌 지원 

OMRON 로봇은 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 글로벌 지원 및 교육을 제공하여 최대 가동 시간과 성능을 보장합니다.

더 알아보기

50-50