자율 주행 로봇
당사의 자율 이동 로봇으로 효율성을 극대화하십시오. 작업을 자동화하여 더욱 스마트한 워크플로우와 향상된 생산성을 제공합니다.
LD 시리즈
LD 시리즈는 시설 변경 없이 혼잡한 구역에서 자재를 효율적으로 운반합니다. 사람과 장애물 주변을 지능적으로 탐색하며 60kg, 90kg, 250kg의 페이로드를 지원하여 안전과 생산성을 보장합니다.
LD 시리즈 살펴보기
OL 시리즈
OL-450S는 450kg 페이로드를 지원하는 저상형 전방향 AMR로, 자재 취급을 간소화합니다. 정밀한 장애물 회피, 내장형 리프팅 플레이트, 무선 충전 기능을 갖추고 있어 물류 작업의 효율성과 안전성을 향상시킵니다.
OL 시리즈 살펴보기
MD 시리즈
MD 시리즈 AMR은 최대 650kg 및 900kg 페이로드로 제공되며, 360° 감지 및 동적 장애물 회피 기능을 사용하여 자재 운송을 최적화합니다. 자동 충전 및 원활한 생산 통합을 통해 생산성을 향상시킵니다.
MD 시리즈 살펴보기
HD 시리즈
HD-1500 AMR은 1500kg 페이로드를 처리하여 중량물 운송 작업을 수행합니다. 동적인 360° 안전 기능, 장애물 회피 기능을 갖추고 있으며, HAPS 및 LiDAR와 같은 액세서리를 통해 운영 기능을 맞춤 설정할 수 있습니다.
HD 시리즈 살펴보기
소프트웨어
귀하의 AMR의 모든 잠재력을 알아보세요
FLOW Core로 자율 이동 로봇을 중앙 집중화하여 공장을 위한 선도적인 플릿 관리 솔루션으로 워크플로우를 최적화하십시오. 우선순위에 따라 AMR 트래픽 및 작업을 자동으로 관리하고, 안전하고 확장 가능한 가상화 옵션으로 유연한 배포를 경험하십시오.
FLOW Core 알아보기
서비스
글로벌 서비스 및 지원
OMRON 로보틱스는 자율 이동 로봇의 최대 가동 시간과 최적의 성능을 보장하기 위해 글로벌 네트워크와 지원을 제공합니다.
더 알아보기