HD-1500
HD-1500은 대형 적재물, 장거리 이동, 까다로운 조건이 수동 이동으로는 효율적으로 처리할 수 없는 생산 및 사내 물류 워크플로우에 중량물 자율 운송을 제공합니다. 안정적인 작동과 손쉬운 통합을 위해 설계되었으며, 높은 페이로드 용량, 지능형 내비게이션, 통합 안전 기능, 구성 가능한 상부 모듈을 결합하여 자재 이동을 지속적으로 유지하도록 설계된 플랫폼입니다.
HD-1500
|
최대 가용 하중 |
1500 kg |
|
최대 속도 |
1800 mm/s |
|
작동 시간 |
12.5시간(무적재), 9시간(전체 적재) |
|
충전 시간(완전 충전) |
24분(20%에서 80% 충전) |
|
최대 경사 |
5° / 8.75% 경사 |
|
제어 인터페이스 |
갤러리
소프트웨어
FLOW Core로 플릿 성능 확장
OMRON의 플릿 전체 AMR 제어 소프트웨어 플랫폼인 FLOW Core로 미션을 조정하고, 트래픽 흐름을 관리하며, 로봇 상태를 모니터링하십시오. 경로 계획 및 작업 할당부터 동적 경로 재설정 및 실시간 가시성까지, 변화하는 환경에서 최대 100대의 로봇을 효율적으로 이동시킬 수 있도록 지원합니다.
자세히 알아보기
소프트웨어 활성화
AMR 소프트웨어 활성화
몇 단계만으로 AMR 및 Fleet Manager 라이선스를 신속하게 활성화하면 플릿이 작업할 준비가 완료됩니다.
시작하기
매니퓰레이터 솔루션
협동 생산은 MoMa와 함께 시작됩니다
자율 이동성과 협동 로봇 암을 하나의 유연한 솔루션으로 결합한 모바일 매니퓰레이터로 운송을 넘어 자동화를 확장하십시오. 운송, 피킹 및 기계 상호 작용에 이상적이며, 이동과 처리가 모두 필요한 워크플로우를 자동화하는 데 도움이 됩니다.
MoMa에 대해 자세히 알아보기
보기
엔드 투 엔드 자동화
자율 이동 로봇을 컨트롤러, 안전, 비전 및 I/O를 포함한 OMRON의 광범위한 자동화 포트폴리오와 통합하여 시설 전반의 자재 이동을 조정하십시오. 통합 플랫폼을 통해 AMR을 라인, 리프트, 도어 및 장비에 연결하고, 센서 또는 PLC 로직에서 미션을 트리거하며, 주요 워크플로우 전반에 걸쳐 수동 개입을 줄일 수 있습니다.
모션
서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산 라인을 통합하여 내장형 시스템으로 공간을 절약하는 동시에 생산성을 극대화합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.
안전
안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.
리소스
손끝에서 만나는 로보틱스 전문 지식
배치, 유지보수 및 장기 성능을 지원하기 위해 소프트웨어 업데이트, 기술 문서 및 응용 가이드를 한곳에서 액세스하십시오.
최신 리소스 받기
서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크
글로벌 서비스와 전문가 지원을 통해 OMRON은 가동 시간을 극대화하고 까다로운 환경에서 HD-1500의 성능을 유지하도록 지원합니다.
자세히 알아보기