LD-250-Omron-360-0000_Transparent(1)
클릭하여 불러오기
자율 주행 로봇

LD-250 

LD-250은 작업장, 생산 라인 및 보관 구역 사이에서 최대 250kg의 하중을 자율적으로 이동시켜 생산 및 창고 운영 전반에 걸쳐 자재 흐름을 원활하게 유지합니다. 자연 특징 내비게이션은 바닥 자석, 테이프 또는 비콘의 필요성을 없애 레이아웃과 워크플로우가 발전함에 따라 배포를 간소화합니다. 안전 등급 센싱 및 지능형 장애물 회피 기능은 사람과 장비 주변의 동적인 환경에서 안정적인 운송을 지원합니다.

주요 사양

LD-250

최대 페이로드

250kg

최대 속도

1200 mm/s

작동 시간

13시간(페이로드 없음), 10시간(풀 페이로드)

충전 시간

2시간 10분(20~80% 충전 시)

최대 경사

1.7°/3% 경사

제어 인터페이스

특징
LD-250 — 자재를 이동하는 더 스마트한 방법 

High Payload Capacity (1)
01
높은 페이로드 용량

장시간 작동 기간 동안 최대 250kg을 운반하여 생산 및 창고 워크플로우 전반에 걸쳐 무거운 자재의 수동 이동을 줄이는 데 기여합니다.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
02
자율 주행

바닥 자석, 테이프 또는 외부 마커 없이 SLAM 기반 내비게이션을 사용하여 시설을 매핑하고 이동하므로, 운영이 발전함에 따라 경로 변경이 용이합니다.

moving orb
Safety Settings
03
고급 안전 기능

안전 등급 레이저, ToF 센서 및 비상 정지 버튼을 결합하여 장애물을 감지하고 공유 공간에서 안전한 작동을 지원합니다.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
04
플릿 관리 및 소프트웨어 통합

MobilePlanner와 연동하여 경로 제어, 교통 관리 및 실시간 플릿 가시성을 제공하며, MES, ERP 및 WMS 시스템과의 통합 옵션을 지원합니다.

moving orb
Packaging
05
정확한 픽업 및 드롭오프

카트, 컨베이어, 랙 및 작업장에서 반복 가능한 위치 지정을 제공하여 공정 간 일관된 자재 인계를 지원합니다.

moving orb
Certified Compliance
06
규정 준수 및 클린룸

EN ISO 12100, EN ISO 13849-1 및 ANSI B56.5를 포함한 주요 산업 안전 표준을 충족하며, ISO 5 / Class 100 클린룸 환경과 호환됩니다.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
07
선택 사양 ESD 보호

선택 사양인 ESD 스킨은 전자 제품 및 기타 정전기에 민감한 제조 애플리케이션에서 민감한 제품 및 부품을 보호하는 데 도움이 됩니다.

moving orb
background graphic

적용 사례
Grupo Antolin이 LD-250 AMR 및 코봇으로 100% 자동화된 이송을 달성한 방법 

Operators collaborating with robots in automotive manufacturing automation
background graphic

소프트웨어
플릿을 확장하고 흐름을 간소화하십시오 

FLOW Core를 사용하여 작업 생성, 경로 계획 및 플릿 조정을 간소화하십시오. 최대 100대의 OMRON AMR 플릿 전반에 걸쳐 로봇 상태를 모니터링하고, 교통 흐름을 관리하며, 작업을 할당하고, 막힌 경로를 우회하여 경로를 재설정할 수 있습니다.

더 알아보기

소프트웨어 활성화
AMR 소프트웨어 활성화 

몇 단계만 거치면 AMR 및 플릿 관리자 라이선스를 활성화하여 플릿이 작업할 준비를 마칩니다.

시작하기

AMR Software License Activation OMRON AMR

매니퓰레이터 솔루션
협업형 생산의 첫걸음, MoMa에서 시작하세요. 

자동화된 운송 및 피킹을 위한 유연한 단일 솔루션으로 자율 이동성과 로봇 팔 조작을 결합한 모바일 매니퓰레이터로 운영을 혁신하십시오.

MoMa에 대해 더 알아보기

비디오
보기

엔드투엔드 자동화 

OMRON의 전체 자동화 포트폴리오(컨트롤러, 안전, 비전 및 I/O)를 살펴보십시오. 이들은 자율 이동 로봇과 함께 시설 전체의 자재 운송을 자동화합니다. 단일 플랫폼을 사용하여 AMR을 라인, 리프트, 도어 및 장비와 조율하고, 센서 또는 PLC 로직에서 미션을 트리거하며, 원활한 운영을 유지하십시오.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지보수를 줄여 더 원활하고 안정적인 작업을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀하며 광범위한 적용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산 라인을 통합하여 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화된 공정을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 향상시킵니다.

오늘 바로 생산 자동화를 시작하십시오 

질문이 있으신가요? 문의하세요.

Brd-Klee-LD-250-warehouse-cart
background graphic

자료
손끝에서 만나는 로보틱스 전문 지식 

AMR 소프트웨어 업데이트, 문서 및 가이드를 한 곳에서 찾아 애플리케이션을 최신 상태로 유지하고 카트 운송을 안정적으로 실행하십시오.

최신 업데이트 받기

서비스
글로벌 지원 및 서비스 네트워크 

오므론 로보틱스는 모바일 차량이 효율적으로 운영되고 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 전 세계적으로 서비스, 지원 및 교육을 제공합니다.

더 알아보기

50-50