OL-450S
중량물 롤 케이지, 피킹 카트 및 맞춤형 캐리어용으로 제작된 저형상 전방향 AMR인 OL-450S로 카트 및 캐리어 운송을 자동화하십시오. 통합 리프트 플레이트가 간극이 낮은 하물 아래로 미끄러져 들어가 다양한 카트 설계를 수용하며, 고급 내비게이션과 360° 안전 커버리지는 복잡한 통로에서 작업자와 통행의 안전을 보장합니다. 무선 충전 및 플릿 대응 제어 기능은 시설 전체에서 지속적인 카트 이동과 조율된 다중 로봇 운영을 지원합니다.
OL-450S
|
최대 가용 하중 |
450 kg |
|
최대 속도 |
1200 mm/s |
|
리프트 높이 |
108 – 308 mm |
|
작동 시간 |
11시간 (무부하), 7시간 (전부하) |
|
충전 시간 |
25분 (20%에서 80%까지) |
|
제어 인터페이스 |
갤러리
소프트웨어
더 스마트한 플릿, 더 빠른 흐름
작업을 한 번만 정의하면 플릿 컨트롤러가 최적의 위치에 있는 로봇에 작업을 할당하고, 작업 부하를 분산하며, 대규모 AMR 플릿에서도 실시간으로 교통을 관리합니다. 통합 매핑, 구역 제어, 분석 및 WMS, MES, ERP에 대한 표준 API를 통해 카트 흐름을 명확하게 파악하고 AMR을 생산 및 물류 우선순위에 맞게 유지할 수 있습니다.
자세히 알아보기
소프트웨어 활성화
AMR 소프트웨어 활성화
몇 단계만으로 AMR 및 플릿 매니저 라이선스를 활성화하여 플릿의 작업 준비를 마치십시오.
시작하기
엔드 투 엔드 자동화
컨트롤러, 안전, 비전 및 I/O를 포함한 OMRON의 전체 자동화 포트폴리오를 살펴보십시오. OL-450S와 연동하여 컨베이어 배출부터 팔레타이징 및 출하까지의 흐름을 자동화합니다. 단일 플랫폼을 사용하여 AMR을 라인, 리프트 및 게이트와 조율하고, 센서 또는 PLC 로직에서 미션을 트리거하며, 카트, 로봇 및 장비를 동기화하여 이동시키십시오.
모션
서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산 라인을 통합하여 내장형 시스템으로 공간을 절약하는 동시에 생산성을 극대화합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.
안전
안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.
리소스
최신 정보를 유지하는 데 필요한 모든 것
OL-450S에 대한 소프트웨어 업데이트, 문서 및 모범 사례 가이드를 한곳에서 확인하십시오. 응용 프로그램을 최신 상태로 유지하고, 문제 해결을 간소화하며, 팀이 매 교대 근무마다 카트 운송을 안정적으로 운영하는 데 필요한 정보를 제공하십시오.
최신 업데이트 받기
서비스
글로벌 서비스 및 지원
OMRON Robotics는 AMR이 최고의 성능과 최대 가동 시간을 유지하며 작동할 수 있도록 글로벌 지원 네트워크, 전문가 교육 및 안전 서비스를 제공합니다.
자세히 알아보기