Fabricação de produtos médicos
Aumente a segurança e a eficiência com robôs para fabricação no segmento médico, proporcionando flexibilidade e rápido retorno sobre o investimento.
Garantia para todos os dispositivos, quaisquer regulamentações
Mantenha-se à frente dos requisitos regulamentares e das mudanças de mercado com os robôs para fabricação no segmento médico da OMRON. Nossas soluções automatizam processos-chave, diminuem o risco de contaminação e oferecem qualidade rastreável, apoiando a conformidade e a eficiência para os fabricantes em um setor em rápida evolução.
Montagem médica segura e precisa
Automatize a montagem, embalagem e paletização de dispositivos médicos e farmacêuticos com os robôs colaborativos OMRON TM S Series, certificados para os padrões ISO Cleanroom Class 3 e SEMI S2. Selecione os modelos TM5S ou TM7S para aparafusamento compacto, montagem intrincada e testes em ambientes estéreis, enquanto os TM12S e TM14S oferecem cargas úteis mais altas para tarefas exigentes de manuseio de materiais e montagem. Para paletização eficiente, o TM25S manipula cargas maiores de até 25kg com facilidade. Esses cobots avançados ajudam a reduzir riscos de contaminação, aumentar a qualidade do produto e simplificar a conformidade com as regulamentações do setor.
Seleção e colocação em alta velocidade e embalagem
Alcance automação ultra-limpa e de alto rendimento com robôs articulados, SCARA e paralelos projetados para salas limpas ISO 4/Classe 10 e múltiplos níveis de proteção IP. Otimize operações de embalagem blister, montagem de seringas, pipetagem e paletização, minimizando o contato humano e a contaminação. Essas soluções oferecem desempenho confiável e ajudam a atender aos mais rigorosos padrões da indústria para fabricação médica e farmacêutica.
Manuseio automatizado de materiais
Mova com segurança e eficiência matérias-primas, produtos acabados e resíduos de risco biológico entre salas limpas, laboratórios e áreas de produção com Robôs Móveis Autônomos (AMRs). As séries LD e HD (ISO 5/Classe 100) e a série MD (ISO 4/Classe 10) oferecem rastreabilidade total, reduzem o manuseio manual e a contaminação cruzada, e atendem a rigorosos padrões de sala limpa. Personalize os AMRs com toppers, esteiras, prateleiras ou carrinhos para automatizar a entrega de materiais, remoção de resíduos e transferência de componentes. Integre facilmente os AMRs ao seu fluxo de trabalho para otimizar a logística, responder rapidamente às mudanças de produção e garantir o transporte livre de contaminação na fabricação médica.
Desinfeção UV-c para cuidados de saúde
Proteja pacientes e funcionários com robôs UV-C autônomos que desinfetam o ar e as superfícies usando luz UV-C. Ideais para hospitais e centros de saúde, esses robôs garantem esterilização consistente e automatizada em quartos de pacientes, salas de cirurgia e zonas de alto tráfego, reduzindo o risco de infecção e apoiando padrões rigorosos de higiene.
Manuseio de materiais de última geração
Desbloqueie a automação avançada e flexível para ambientes sensíveis com aplicações MoMa, integrando a base AMR LD ou MD da OMRON e o braço colaborativo da Série TM (ISO Cleanroom Classe 3) em uma única solução. O AMR navega pelas salas limpas enquanto o braço robótico lida com a coleta, colocação e transporte precisos, simplificando as tarefas de várias etapas e garantindo a conformidade para os fabricantes de dispositivos médicos.
Comece a otimizar sua produção hoje
Tem dúvidas? Vamos conversar!
Automatize suas aplicações
Maximize a eficiência da produção com as soluções de automação da Omron: programe e sincronize robôs, PLCs, sistemas de visão e dispositivos de segurança em uma única plataforma. A simulação integrada acelera a implantação e a solução de problemas para operações contínuas e compatíveis.
Movimento
Servos otimizam sua linha automatizada, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto PCs industriais garantem controle preciso do processo.
Robótica
Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.
Controle
Unidades de controle maximizam a produtividade e economizam espaço, enquanto Controladores Lógicos Programáveis oferecem controle total dos seus processos.
Visão
As câmeras e os sensores de visão da OMRON permitem que os sistemas automatizados interajam com seu ambiente físico, garantindo um desempenho preciso.
Segurança
Os sensores de segurança promovem a harmonia entre humanos e máquinas, com E/S remotas reduzindo custos e tempo de inatividade, garantindo redes confiáveis.
PRODUTOS RELACIONADOS
Robôs para fabricação mais segura e rastreável
Simplifique tarefas repetitivas e perigosas na produção médica estéril com robótica que oferece qualidade consistente, rastreabilidade total e risco reduzido de contaminação.
Robôs industriais
Garanta montagem e inspeção consistentes e de alta velocidade para atender às rigorosas demandas de qualidade e regulamentação.
Robôs móveis autônomos
Automatize o transporte de material entre salas limpas e laboratórios, reduzindo o manuseio manual e os riscos de contaminação.
Robôs colaborativos
Automatize com segurança tarefas repetitivas ao lado da equipe, aumentando a flexibilidade e mantendo condições estéreis.
Manipuladores móveis
Integre manipuladores móveis (MoMas) para inspeção e manuseio complexos em áreas de produção sensíveis.
Insights relacionados
Obtenha mais informações
Como a Werfen rotula 1000 frascos por hora com automação
A Sanofi automatiza a embalagem de fim de linha para 1 bilhão de doses de vacina
Robôs de desinfecção UV-C eliminam 99% dos vírus de superfície em instalações de alto tráfego