TM12S_0000_Omron-360-Transparent
Clique para carregar
COLABORATIVO

OMRON TM12S 

Automatize a montagem, paletização e inspeção de alto rendimento com o OMRON TM12S. Oferecendo um alcance de 1300 mm e uma carga útil de 12 kg, o TM12S otimiza os fluxos de trabalho automotivos, industriais e de sala limpa. A visão integrada e os recursos avançados de segurança permitem uma implantação rápida, manuseio preciso de peças e conformidade confiável com os padrões da indústria.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM12S

Carga máxima

12 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidade

±0,03 mm

Velocidade média

1,3 m/s

Grau de proteção e classe de sala limpa

IP65 para Braço Robótico
IP54 para Caixa de Controle e Haste do Robô
ISO Classe 3

Ambiente de programação

TMflow, TMScript, TMCraft

RECURSOS
OMRON TM12S — segurança precisão de última geração para automação perfeita 

Certified Compliance
01
Certificações de segurança

31 funções de segurança certificadas incorporadas, incluindo ISO 13849-1, Cat.3, PL d e TÜV Nord, garantindo uma colaboração segura com trabalhadores humanos.

moving orb
Smart Monitoring
02
TMSimulator

Valide e simule as operações do robô offline, permitindo uma implementação mais rápida e uma melhoria contínua do processo sem interrupções na produção.

moving orb
Easy Installation
03
Configuração rápida e orientação manual

Simplifique a configuração com orientação manual intuitiva e uma interface amigável.

moving orb
Flexible Automation
04
Durável e flexível

A durabilidade com classificação IP54 e a compatibilidade com salas limpas ISO Classe 3 tornam-no ideal para diversas aplicações, desde a montagem a tarefas pesadas.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Visão integrada

A visão de alta resolução permite a detecção e o posicionamento precisos de objetos, aumentando a precisão de pick & place e reduzindo o tempo de inatividade.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programação gráfica e de script

Automatize tarefas com a interface de arrastar e soltar do TMFlow ou aproveite a programação de scripts para fluxos de trabalho complexos, acomodando todos os níveis de habilidade.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Escalando embalagem de sorvetes à base de plantas com automação um aumento de capacidade de 80% 

End of line automation for food packaging
background graphic

SOFTWARE
Desbloqueie todo potencial do OMRON TM12S 

Aumente a produtividade com a programação intuitiva do TMflow, oferecendo controle de movimento preciso, ajuste dinâmico de carga útil e gerenciamento avançado de singularidade. Os recursos de segurança integrados oferecem suporte à interação perfeita entre humanos e robôs e garantem fluxos de trabalho ininterruptos e confiáveis.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis 

Transforme as suas operações com aplicações Mobile Manipulator integrando robôs colaborativos e móveis para automatizar tarefas de transporte e picking, aumentando a eficiência e a produtividade para uma manipulação mais eficiente de materiais.

Saiba mais sobre MoMas

Assistir
ao
vídeo

Automatize seu fluxo de trabalho com confiança 

Otimize as operações com as soluções de automação da Omron. Programe e sincronize facilmente robôs, visão, PLCs e sistemas de segurança em um ambiente, com o suporte de ferramentas de simulação integradas para uma implantação suave e máxima eficiência.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração perfeita entre humanos e máquinas, reduzindo riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece hoje otimizar sua produção 

Dúvidas? Fale com a gente.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RECURSOS
Experiência em robótica na ponta dos dedos 

Mantenha o desempenho máximo com as atualizações e a documentação do TMflow para manter os fluxos de trabalho funcionando sem problemas.

Obtenha os recursos mais recentes

SERVIÇO
Rede global de serviço suporte 

A OMRON Robotics oferece suporte e formação em todo o mundo para manter a sua frota de robôs a funcionar com a máxima eficiência, garantindo um tempo de atividade e um desempenho ideal.

Saiba mais

50-50