OMROM TM30S-FT
COLABORATIVO

OMRON TM30S 

O TM30S otimiza a paletização pesada com longo alcance, movimento estável e segurança colaborativa certificada para pilhas limpas em paletes Euro e EUA — sem necessidade de riser. A visão integrada, o design compacto e a configuração intuitiva mantêm as células flexíveis e movem as equipes do teste à produção rapidamente. Com uma carga útil de 30 kg e alcance de 1702 mm, ele mantém a consistência do ciclo sob carga — permitindo uma implantação rápida e uma taxa de transferência confiável.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM30S

Carga máxima

30 kg

Alcance máximo

1702 mm

Repetibilidade

± 0,05 mm

Velocidade média

2,1 m/s

Grau de proteção e classe de sala limpa

IP65 para braço do robô
IP54 para caixa de controle CA e Robot Stick
ISO Classe 3

Ambiente de programação

TMflow, TMScript, TMCraft

RECURSOS
OMRON TM30S — forte onde importa, simples onde é necessário 

Drag-n-Drop Programming
01
Carga útil pesada + longo alcance

A carga útil de 30 kg e o alcance de 1702 mm suportam caixas líquidas de 25 kg com garras de 4–6 kg, empilhando paletes Euro e EUA sem um riser.

moving orb
Flexible Automation
02
Paletização sem elevação

O TM30S elimina elevações adicionais, reduzindo hardware, tempo de integração e manutenção — ao mesmo tempo em que aumenta o tempo de atividade da célula e reduz a pegada.

moving orb
Smart Monitoring
03
Segurança colaborativa certificada

33 funções de segurança certificadas (ISO 13849‑1 Cat.3 PL d, TÜV Nord) permitem a interação segura entre humanos e robôs em espaços de trabalho compartilhados.

moving orb
Easy Installation
04
Configuração rápida e orientação manual

A orientação manual intuitiva e uma interface portátil transformam o TM Screen em um painel de ensino — sem necessidade de fiação extra para a implantação.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Visão integrada

A visão integrada de alta resolução suporta a detecção e colocação precisas de objetos, reduzindo erros de seleção e variabilidade do ciclo.

moving orb
Certified Compliance
06
Durável e pronto para sala limpa

As opções de sala limpa IP54/IP65 e ISO Classe 3 equipam o TM30S para ambientes exigentes, desde alimentos até semicondutores.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Programação flexível em TMflow

Fluxos de trabalho de arrastar e soltar ou TMscript para lógica complexa — uma estrutura de software em modelos de 5–30 kg acelera o dimensionamento.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como um paletizador móvel entregou ROI em menos de anos 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

SOFTWARE
Implante mais rápido, opere com mais segurança escale com inteligência 

O TMflow acelera a configuração e escala com você. Arraste e solte para construções rápidas, adicione scripts quando a lógica se tornar complexa. Teste offline, ajuste remotamente e confie em ferramentas de segurança e força integradas para orientação manual suave e verificações de carga útil confiáveis — menos atrito, mais tempo de atividade, repetibilidade mais inteligente.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis 

Emparelhe o TM30S com um Robô Móvel Autônomo MD ou HD para estender fluxos de trabalho de carga útil pesada em todo o seu chão de fábrica. As aplicações incluem coleta e entrega de paletes de fim de linha para pilhas mais altas, carregamento móvel de acessórios maiores em CNCs ou células de solda e movimento ponto a ponto de peças a granel — oferecendo automação flexível sem transportadores fixos.

Saiba mais sobre MoMas

Assistir
ao
vídeo

Automação mais inteligente, resultados mais rápidos 

Explore todo o portfólio de automação da OMRON — segurança, visão, controle e robótica — projetado para funcionar como um só. Programe, sincronize e simule em uma única plataforma para implantação mais rápida, dimensionamento perfeito e operações eficientes.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração perfeita entre humanos e máquinas, reduzindo riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece hoje otimizar sua produção 

Dúvidas? Fale com a gente.

Grain products on pallets after robotic palletizing-crop
background graphic

RECURSOS
Seu hub de recursos 

Mantenha seus fluxos de trabalho eficientes com as atualizações de software TMflow mais recentes e a documentação do TM30S para melhorar o tratamento de erros, as configurações de ferramentas e o desempenho.

Explore os recursos do TM30S

SERVIÇO
Rede global de serviço suporte 

A OMRON Robotics oferece suporte e treinamento em todo o mundo para manter sua frota de robôs operando com máxima eficiência, garantindo alta disponibilidade e desempenho estável.

Saiba mais

50-50