TM5S-_0000_Omron-360-Transparent
Clique para carregar
COLABORATIVO

OMRON TM5S 

Automatize a montagem, inspeção e logística de precisão em salas limpas e na fabricação de eletrônicos com o TM5S. Com um alcance de 900 mm e uma carga útil de 5 kg, o TM5S combina proteção IP54 e certificação ISO Classe 3 para um desempenho consistente em ambientes regulamentados. A visão integrada e a programação visual permitem mudanças rápidas e operação confiável.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM5S

Carga máxima

5 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidade

±0,03 mm

Velocidade média

1,4 m/s

Grau de proteção e classe de sala limpa

IP65 para Braço Robótico
IP54 para Caixa de Controle e Haste do Robô
ISO Classe 3

Ambiente de programação

TMflow, TMScript, TMCraft

RECURSOS
OMRON TM5S — segurança certificada desempenho confiável 

Certified Compliance
01
Certificações de segurança

31 funções de segurança certificadas incorporadas, incluindo ISO 13849-1, Cat.3, PL d e TÜV Nord, garantindo uma colaboração segura com trabalhadores humanos.

moving orb
Smart Monitoring
02
TMSimulator

Valide e simule as operações do robô offline, permitindo uma implementação mais rápida e melhorias contínuas do processo sem interrupções na produção.

moving orb
Easy Installation
03
Configuração rápida e orientação manual

Simplifique a configuração com orientação manual intuitiva e uma interface amigável.

moving orb
Flexible Automation
04
Durável e flexível

A durabilidade com classificação IP54 e a compatibilidade com salas limpas ISO Classe 3 tornam-no ideal para diversas aplicações, desde a montagem a tarefas pesadas.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Visão integrada

A visão de alta resolução permite a detecção e o posicionamento precisos de objetos, aumentando a precisão de pick & place e reduzindo o tempo de inatividade.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programação gráfica e de script

Automatize tarefas com a interface de arrastar e soltar do TMFlow ou aproveite a programação de scripts para fluxos de trabalho complexos, acomodando todos os níveis de habilidade.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como atendimento automatizado de máquinas aumentou capacidade reduziu os custos de mão de obra nas marcações de qualidade laser 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

SOFTWARE
Desbloqueie todo potencial de seus cobots 

O software TMflow permite a programação rápida de rotinas de pick-and-place, inspeção e teste. A interface de arrastar e soltar e as ferramentas de calibração de visão oferecem suporte à adaptação rápida a novos produtos e requisitos regulamentares.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis 

Eleve suas operações com aplicações de manipulador móvel, integrando robôs colaborativos e móveis para automatizar tarefas de transporte e coleta, aumentando a eficiência e a produtividade para o manuseio de materiais de nível superior.

Saiba mais sobre MoMas

Assistir
ao
vídeo

Automação centralizada 

Otimize os fluxos de trabalho com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, PLCs, segurança e sistemas de visão em uma única plataforma com simulação integrada para fácil implantação e operações eficientes.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração perfeita entre humanos e máquinas, reduzindo riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece hoje otimizar sua produção 

Dúvidas? Fale com a gente.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RECURSOS
Experiência em robótica na ponta dos dedos 

Mantenha suas operações eficientes com a documentação, manuais e guias mais recentes para garantir que seus robôs colaborativos operem com o melhor desempenho.

Obtenha os recursos mais recentes

SERVIÇO
Rede global de serviço suporte 

A OMRON Robotics oferece suporte, serviço e formação globais para manter a sua frota de robôs a funcionar com a máxima eficiência, garantindo tempo de atividade e desempenho ideais.

Saiba mais

50-50