TM5S-_0012_Omron-360-Transparent
Clique para carregar
COLABORATIVO

OMRON TM7S 

Automatize tarefas de alta precisão para eletrônicos e pequenos dispositivos com o OMRON TM7S. Seu alcance de 700 mm e carga útil de 7 kg se destacam na montagem, inspeção e operação de máquinas. Leve e com certificação para salas limpas, é perfeito para espaços confinados e regulamentados. A segurança avançada e a integração perfeita permitem uma implantação rápida e confiável em ambientes colaborativos.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM7S

Carga máxima

7 kg

Alcance máximo

700 mm

Repetibilidade

±0,03 mm

Velocidade média

1,1 m/s

Grau de proteção e classe de sala limpa

IP65 para Braço Robótico
IP54 para Caixa de Controle e Haste do Robô
ISO Classe 3

Ambiente de programação

TMflow, TMScript, TMCraft

RECURSOS
OMRON TM7S — segurança precisão de última geração em cada tarefa 

Certified Compliance
01
Certificações de segurança

31 funções de segurança certificadas incorporadas, incluindo ISO 13849-1, Cat.3, PL d e TÜV Nord, garantindo uma colaboração segura com trabalhadores humanos.

moving orb
Smart Monitoring
02
TMSimulator

Valide e simule as operações do robô offline, permitindo uma implantação mais rápida e melhoria contínua do processo — sem interrupções na produção.

moving orb
Easy Installation
03
Configuração rápida e orientação manual

Simplifique a configuração com orientação manual intuitiva e uma interface amigável.

moving orb
Flexible Automation
04
Durável e flexível

A durabilidade com classificação IP54 e a compatibilidade com salas limpas ISO Classe 3 tornam-no ideal para diversas aplicações, desde a montagem a tarefas pesadas.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Visão integrada

A visão de alta resolução permite a detecção e o posicionamento precisos de objetos, aumentando a precisão de pick & place e reduzindo o tempo de inatividade.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programação gráfica e de script

Automatize tarefas com a interface de arrastar e soltar do TMFlow ou aproveite a programação de scripts para fluxos de trabalho complexos, acomodando todos os níveis de habilidade.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como LITMAT monta 180 tampas por hora com qualidade consistente usando robôs colaborativos OMRON 

Quality inspection & measurements
background graphic

SOFTWARE
Desbloqueie todo potencial de seus cobots 

Maximize o desempenho do seu robô colaborativo com o controle de movimento preciso do TMflow, configurações de carga útil adaptáveis e recursos avançados de segurança para uma interação suave entre humanos e robôs. A programação intuitiva e a integração de visão garantem operações precisas e confiáveis.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis 

Transforme suas operações com aplicações de Manipulador Móvel combinando robôs colaborativos e móveis para automatizar tarefas de transporte e coleta, aumentando a eficiência e a produtividade para o manuseio de materiais de próximo nível.

Saiba mais sobre MoMas

Assistir
ao
vídeo

Otimize suas aplicações 

Maximize a produtividade com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma única plataforma, com simulação integrada para fácil implantação e operações eficientes.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração perfeita entre humanos e máquinas, reduzindo riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece automatizar seus processos hoje 

Tem perguntas? Vamos conversar,

OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
background graphic

RECURSOS
Seu hub de recursos 

Aumente a produtividade com a documentação, manuais e guias mais recentes para ajudar seus robôs colaborativos a operar em seu melhor desempenho.

Receba as últimas atualizações

SERVIÇO
Rede global de serviço suporte 

A OMRON Robotics oferece suporte, serviço e formação globais para manter a sua frota de robôs a funcionar com a máxima eficiência, garantindo tempo de atividade e desempenho ideais.

Saiba mais

50-50