INDUSTRIAL

Robôs articulados

Aumente a produtividade com robôs articulados de 6 eixos para montagem, manuseio e operação de máquinas precisos.

Viper_TS22_VETIPAK_OMRON-Robotics

Modelos 

OMRON Viper
01
Viper

Lide com tarefas de fabricação complexas com cargas úteis de até 5 kg, alta aceleração e controle preciso de baixa velocidade. Com opções de alcance de 653 ou 855 mm, braços leves e programação perfeita, os robôs Viper maximizam a eficiência em suas operações.

Opções de alcance

653 mm, 855 mm

Carga útil máxima

5 kg

Repetibilidade

±0,02 mm, ±0,03 mm

Ver detalhes do produto

Compare viper cobots 

Produto

Articulated_Table_Viper

Viper

Explore

653 mm (Viper 650) 855 mm (Viper 850)

5 kg

±0,02 mm (Viper 650) ±0,03 mm (Viper 850)

Até 600 °/s (varia de acordo com a junta)

6

IP40 IP54 IP65

SmartController EX OMRON NJ501-R

Mesa invertida

ACE / Sysmac Studio

900 mm

5 kg

±0,05 mm

J1, J2, J3: 210 °/s J4: 225 °/s J5: 210 °/s J6: 450 °/s

6 juntas rotativas

IP54 para braço do robô Caixa de controle AC Robot Stick Tela TM

COM HDMI LAN USB ports Modbus PROFINET TMFlow programming

Parede mesa teto

TMflow (baseado em fluxograma e script)

Articulated_Table_TM25S

TM25S

Explore

1902 mm

25 kg

±0,03 mm

J1, J2: 100 °/s J3: 130 °/s J4: 195 °/s J5: 210 °/s J6: 225°/s

6 juntas rotativas

IP54 para braço do robô Caixa de controle AC Robot Stick Tela TM

COM HDMI LAN USB ports Modbus PROFINET TMFlow programming

Parede mesa teto

TMflow (baseado em fluxograma e script)

Opções de alcance

Carga útil máxima

Repetibilidade

Velocidades das juntas

Número de eixos

Opções de classe de proteção

Opções de controlador de robô

Opções de montagem

Ambiente de programação

Produto

Articulated_Table_Viper

Viper

Explore

Articulated_Table_TM25S

TM25S

Explore

Opções de alcance

653 mm (Viper 650) 855 mm (Viper 850)

900 mm

1902 mm

Carga útil máxima

5 kg

5 kg

25 kg

Repetibilidade

±0,02 mm (Viper 650) ±0,03 mm (Viper 850)

±0,05 mm

±0,03 mm

Velocidades das juntas

Até 600 °/s (varia de acordo com a junta)

J1, J2, J3: 210 °/s J4: 225 °/s J5: 210 °/s J6: 450 °/s

J1, J2: 100 °/s J3: 130 °/s J4: 195 °/s J5: 210 °/s J6: 225°/s

Número de eixos

6

6 juntas rotativas

6 juntas rotativas

Opções de classe de proteção

IP40 IP54 IP65

IP54 para braço do robô Caixa de controle AC Robot Stick Tela TM

IP54 para braço do robô Caixa de controle AC Robot Stick Tela TM

Opções de controlador de robô

SmartController EX OMRON NJ501-R

COM HDMI LAN USB ports Modbus PROFINET TMFlow programming

COM HDMI LAN USB ports Modbus PROFINET TMFlow programming

Opções de montagem

Mesa invertida

Parede mesa teto

Parede mesa teto

Ambiente de programação

ACE / Sysmac Studio

TMflow (baseado em fluxograma e script)

TMflow (baseado em fluxograma e script)

Automatize suas aplicações 

Maximize a produtividade com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma única plataforma, com simulação integrada para fácil implantação e operações eficientes.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

Os servos reduzem o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto os PCs industriais garantem um controle de processo preciso e confiável para uma automação mais inteligente.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Programe e integre robôs com o Controlador Integrado de Robótica, unificando a automação e o controle de movimento para o máximo desempenho.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

A plataforma SYSMAC da Omron combina robótica e automação para uma produção flexível e escalável.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

O 3D Pick Manager integrado e os controladores IPC permitem o manuseio preciso de materiais e o processamento de imagens.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Sensores avançados e E/S remotas aprimoram a colaboração e minimizam o tempo de inatividade.

Comece otimizar seus fluxos de trabalho hoje mesmo 

Tem perguntas? Estamos aqui para ajudar.

Viper_Packaging_OMRON-Robotics
background graphic

SOFTWARE
produção mais inteligente começa com ACE 

Otimize o desempenho e simplifique as operações com o software ACE da OMRON, aumentando a precisão, a velocidade e a eficiência de seus robôs articulados. Codificadores de alta resolução, braços leves e acionamentos avançados trabalham em harmonia para maximizar a produção, mesmo para as tarefas mais complexas e de alta velocidade.

Saiba mais

SERVIÇO
Suporte global para sua robótica 

A OMRON Robotics oferece suporte e treinamento global para manter sua frota de robôs operando com máxima eficiência, garantindo o máximo de tempo de atividade e desempenho.

Saiba mais

50-50