Produto
Robôs paralelos
Alcance alta velocidade e precisão de pick-and-place com robôs paralelos, maximizando o rendimento e a confiabilidade.
Modelos
Modelos
iX3
O robô paralelo iX3 se destaca em operações de pick-and-place de alta velocidade, manuseando cargas úteis de até 8 kg com uma velocidade de rastreamento de 1,4 m/s e um alcance de 1130 mm. Sua capacidade de multi-picking e vibrações reduzidas garantem um desempenho eficiente, estável e econômico.
Diâmetro máximo de trabalho |
1130 mm |
Carga máxima |
8 kg |
Tempos de ciclo (a 2 kg) |
0,32 s |
Ver detalhes do produto
Hornet
O robô Hornet gerencia operações de pick-and-place de alta velocidade com cargas úteis de 8 kg, velocidade de rastreamento de 1,4 m/s e um alcance de 1130 mm. Seu suporte multi-picking e vibrações reduzidas garantem um desempenho eficiente e ideal para tarefas exigentes.
Diâmetro máximo de trabalho |
1130 mm |
Carga máxima |
8 kg |
Tempos de ciclo (a 2 kg) |
0,32 s |
Ver detalhes do produto
iX4
Com um design patenteado de 4 braços, o robô iX4 lida com cargas úteis de até 15 kg com velocidade e precisão excepcionais. Seu desempenho em conformidade com o USDA garante confiabilidade e eficiência em aplicações sanitárias de alta demanda, como processamento de alimentos e embalagens farmacêuticas.
Diâmetro máximo de trabalho |
1300 mm e 1600 mm |
Carga máxima |
15 kg |
Tempos de ciclo (a 2 kg) |
0,30-0,42 s |
Ver detalhes do produto
Quattro
Com um design patenteado de 4 braços, o robô Quattro lida com cargas úteis de até 15 kg com velocidade, multi-picking preciso e desempenho em conformidade com o USDA — garantindo confiabilidade e eficiência em aplicações sanitárias de alta demanda.
Diâmetro máximo de trabalho |
1300 mm e 1600 mm |
Carga máxima |
15 kg |
Tempos de ciclo (a 2 kg) |
0,30-0,42 s |
Ver detalhes do produto
Comparação
Produto
Diâmetro máximo de trabalho
Carga útil máx.
Tempos de ciclo (com carga útil de 2 kg)
Número de eixos
Opções de classe de proteção
Opções de controlador de robô
Opções de montagem
Ambiente de programação
Conectividade
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Diâmetro máximo de trabalho |
1130 mm |
1130 mm |
1300 mm (iX4-650) 1600 mm (iX4-800) |
1300 mm (Quattro 650) 1600 mm (Quattro 800) |
|
Carga útil máx. |
8 kg (3 eixos) 3 kg (4 eixos) |
8 kg (3 eixos) 3 kg (4 eixos) |
15 kg (iX4-650) 10 kg (iX4-800) |
15 kg (Quattro 650) 10 kg (Quattro 800) |
|
Tempos de ciclo (com carga útil de 2 kg) |
0,32-0,42 s |
0,32-0,42 s |
0,30–0,61 s (iX4-650) 0,33–0,62 s (iX4-800) |
0,30–0,61 s (Quattro 650) 0,33–0,62 s (Quattro 800) |
|
Número de eixos |
3 eixos 4 eixos |
3 eixos 4 eixos |
4 |
4 |
|
Opções de classe de proteção |
IP20 IP65 IP67 |
IP20 IP65 IP67 |
IP20 IP65 IP67 |
IP65 IP66 para 650HS |
|
Opções de controlador de robô |
OMRON NJ501-R (via EtherCAT®) |
SmartController EX Série NJ/NX/NY |
OMRON NJ501-R (via EtherCAT®) |
SmartController EX Série NJ/NX/NY |
|
Opções de montagem |
Invertido |
Invertido |
Invertido |
Invertido |
|
Ambiente de programação |
Sysmac studio |
Software ACE ePLC |
Sysmac studio |
Software ACE ePLC |
|
Conectividade |
EtherCAT® via OMRON NJ501-R |
EtherCAT® Ethernet |
EtherCAT® via OMRON NJ501-R |
Ethernet |
APLICAÇÕES
Soluções personalizadas para aplicações industriais
Descubra como a OMRON Robotics desenvolve soluções personalizadas para enfrentar os desafios de fabricação, otimizando a produção, reduzindo o tempo de inatividade e melhorando a eficiência para clientes em todo o mundo.
Ver todas as aplicações
Automação total, em um único ecossistema
Aumente a produtividade com a plataforma de automação completa da OMRON. Gerencie robôs, visão, movimento e segurança em um único sistema e valide de ponta a ponta em simulação para uma implantação mais rápida e confiável.
Movimento
Os servos reduzem o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto os PCs industriais garantem um controle de processo preciso e confiável para a automação.
Robótica
Programe robôs industriais facilmente com o Sysmac Studio. O SmartController EX garante integração perfeita e alto desempenho.
Controle
As unidades de controle compactas economizam espaço e aumentam a produtividade. Os PLCs fornecem controle total do processo para sistemas de automação eficientes.
Visão
As câmeras e sensores OMRON permitem que os robôs interajam perfeitamente com seu ambiente, garantindo precisão e exatidão.
Segurança
Os sensores de segurança garantem a harmonia homem-máquina, enquanto o I/O remoto reduz custos e tempo de inatividade com desempenho de rede confiável.
Comece hoje a otimizar sua produção
Tem perguntas? Estamos aqui para ajudar.
SOFTWARE
Linhas de produção mais inteligentes começam com o ACE
Configure e sincronize robôs, esteiras, soluções de visão e controle de movimento com o software OMRON ACE para multi-pick preciso, ciclos mais rápidos e precisão consistente em embalagem e classificação de alta velocidade.
Saiba mais
SERVIÇO
Rede global de suporte, serviço e treinamento
A OMRON Robotics oferece suporte global, treinamento e serviços de segurança para manter seus robôs paralelos funcionando com máxima eficiência, garantindo o máximo de tempo de atividade e desempenho ideal.
Saiba mais
Insights relacionados
Ver todos os insights
Como a seleção automatizada de bandejas transformou a embalagem de produtos frescos na Brillopak
Mackle Petfoods embala 135 sachês por minuto com precisão automatizada
Empacotamento de aves atinge 120 bandejas/min e 85% de OEE na CP Foods UK