医疗制造
利用医疗制造机器人提高安全性与效率,提供灵活性和快速的投资回报率。
为每台设备提供保障,符合各项法规
借助欧姆龙的医疗制造机器人,在监管要求和市场转变中保持领先地位。我们的解决方案可实现关键流程的自动化,降低污染风险,并提供可追溯的质量,助力制造商在快速发展的行业中实现合规与高效。
自动化物料搬运
使用自主移动机器人 (AMR) 在洁净室、实验室和生产区域之间安全、高效地移动原材料、成品和生物危害废物。LD 和 HD 系列(ISO 5/100 级)以及 MD 系列(ISO 4/10 级)提供完整的可追溯性,减少人工搬运和交叉污染,并符合严格的洁净室标准。可通过顶置模块、输送机、货架或推车定制 AMR,以实现物料配送、废物清除和组件转移的自动化。将 AMR 轻松集成到您的工作流程中,以简化物流,快速响应生产变化,并确保医疗制造中的无污染运输。
下一代物料搬运
通过 MoMa 应用为敏感环境解锁先进、灵活的自动化——将欧姆龙的 LD 或 MD AMR 底座与 TM S 系列协作机械臂(ISO 3 级洁净室认证)整合为一个解决方案。AMR 在洁净室中导航,而机械臂负责精确的取放和运输,从而简化多步骤任务并确保医疗制造商的合规性。
自动化您的应用
利用欧姆龙的自动化解决方案最大化生产效率——在一个平台上对机器人、PLC、视觉系统和安全设备进行编程和同步。集成仿真可加速部署和故障排除,实现无缝、合规的运营。
运动控制
伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。
机器人
工业、移动和协作机器人可提高生产率,并能精准地轻松适应各种应用。
控制
控制单元可最大化生产率并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则可对您的流程提供全面控制。
视觉
欧姆龙相机和视觉传感器使自动化系统能够与其物理环境进行交互,确保精准的性能表现。
安全
安全传感器促进人机和谐,远程 I/O 可降低成本和停机时间,确保网络可靠。
相关产品
助力更安全、可追溯制造的机器人
在无菌医疗生产中,利用机器人简化重复性和危险性任务,提供一致的质量、完整的可追溯性并降低污染风险。