产品
垂直多关节机器人
利用 6 轴垂直多关节机器人提高生产率,适用于精确组装、搬运和机床管理。
型号
Viper
快速、精确且为正常运行时间而设计——Viper 机器人可处理高达 5 kg 的负载,具有高加速度和精确的低速控制。凭借 653 mm 或 855 mm 的工作半径以及 ACE 内置仿真功能,它们可以快速部署、快速换产,并保持拣选、包装、组装和机床管理生产线的持续运行。
工作半径选项 |
653 mm, 855 mm |
最大负载 |
5 kg |
重复精度 |
±0.02 mm, ±0.03 mm |
查看产品详情
对比 Viper 与协作机器人
产品
工作半径选项
最大负载
重复精度
关节速度
轴数
防护等级选项
机器人控制器选项
安装选项
编程环境
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
工作半径选项 |
653 mm (Viper 650) 855 mm (Viper 850) |
900 mm |
1902 mm |
|
最大负载 |
5 kg |
5 kg |
25 kg |
|
重复精度 |
±0.02 mm (Viper 650) ±0.03 mm (Viper 850) |
±0.05 mm |
±0.03 mm |
|
关节速度 |
高达 600 °/s(因关节而异) |
J1, J2, J3: 210 °/s J4: 225 °/s J5: 210 °/s J6: 450 °/s |
J1, J2: 100 °/s J3: 130 °/s J4: 195 °/s J5: 210 °/s J6: 225°/s |
|
轴数 |
6 |
6 个旋转关节 |
6 个旋转关节 |
|
防护等级选项 |
IP40 IP54 IP65 |
机器人手臂 IP54 AC 控制箱 机器人手持操作器 TM 屏幕 |
机器人手臂 IP54 AC 控制箱 机器人手持操作器 TM 屏幕 |
|
机器人控制器选项 |
SmartController EX 欧姆龙 NJ501-R |
COM HDMI LAN USB 端口 Modbus PROFINET TMFlow 编程 |
COM HDMI LAN USB 端口 Modbus PROFINET TMFlow 编程 |
|
安装选项 |
桌面 倒置 |
墙壁 桌面 天花板 |
墙壁 桌面 天花板 |
|
编程环境 |
ACE / Sysmac Studio |
TMflow (基于流程图和基于脚本) |
TMflow (基于流程图和基于脚本) |
更智能的自动化,更出色的结果
探索欧姆龙的全方位自动化产品组合——机器人、视觉、运动、控制和安全——统一在单个平台上,并内置仿真功能,以实现更快的部署。
运动
伺服系统可减少停机时间和维护,而工业 PC 可确保精确、可靠的过程控制,实现更智能的自动化。
机器人
使用机器人集成控制器对机器人进行编程和集成——统一自动化和运动控制,以获得最高性能。
控制
欧姆龙的 SYSMAC 平台结合了机器人和自动化技术,可实现灵活、可扩展的生产。
视觉
集成的 3D 拣选管理器和 IPC 控制器可实现精确的物料搬运和图像处理。
安全
先进的传感器和远程 I/O 增强了协作并最大限度地减少了停机时间。
软件
更智能的生产始于 ACE
了解 ACE——欧姆龙统一的、基于仿真的软件,可实现更快、更智能的自动化。基于向导的设置、35 种以上的视觉工具和可扩展的控制可帮助您更快地部署、更快地换产,并以峰值性能运行。
了解更多
服务
为您的机器人提供全球支持
欧姆龙机器人提供全球支持和培训,让您的机器人机群保持在峰值效率运行——确保最大的正常运行时间和性能。
了解更多