欧姆龙 TM7S
图库
配件
节省空间,保持生产就绪
通过支持更轻松规划、定位和调整的配件,将 TM7S 部署在紧凑的工作单元中。控制箱、示教工具、支架、工作站和校准套件可帮助您的团队高效利用车间空间,并在生产需求变化时保持安装的可重复性。
下载手册
DC Nano 控制箱
适用于 TM S 系列协作机器人的节省空间型控制箱,专为紧凑型单元、移动平台和灵活的自动化布局而设计。
Landmark
用于协作机器人参考环境的定位工具,大多数型号均包含此工具以实现精确设置。
带笔的 TM 屏幕
用于简便操作的触摸屏示教器,兼容 TM S 系列协作机器人,无需额外布线。
机器人支架
用于在工位之间移动协作机器人的便携式支架,确保动态设置中的稳定性和适应性。
移动工作站 (MWS)
安全地安装协作机器人,存储控制箱,并允许在工作单元之间轻松移动,从而提高灵活性。
校准套件
用于精确工具中心点 (TCP) 示教和手动工作空间校准的工具包,对于精确的视觉任务至关重要。
偏光灯模块
减少发光表面的反射,提高 TM S 系列协作机器人的视觉准确度。
带线缆的 SSD
带 SATA 线缆的 128 GB 固态硬盘,建议用于外部摄像头图像记录,确保顺畅的数据处理。
空气过滤器
补充或更换协作机器人电子控制箱中的空气过滤器,以保持峰值性能并延长其使用寿命。
软件
释放协作机器人的全部潜力
在投入生产前,使用 TMflow、TMflow Simulator 和 TMscene 构建并验证协作机器人应用。可视化编程、离线测试和 3D 仿真有助于简化安装并加速部署。
了解更多
机械臂解决方案
将自动化移动至生产需要的地方
将协作机器人的能力与自主移动机器人的移动性相结合,实现物料运输、拣选、装载和线边配送的自动化。移动操作机(Mobile Manipulator)应用有助于将自动化扩展到固定工作单元之外,并为更多生产区域带来灵活的搬运能力。
了解更多关于 MoMa 的信息
端到端自动化
探索欧姆龙完整的自动化产品组合——安全、视觉、控制和机器人——旨在协同工作。通过 AMR 连接您的工作单元,实现从进料到码垛的顺畅流动,并在单一平台上进行编程、同步和仿真,从而实现更快的部署、无缝的扩展和高效的运营。
运动
伺服系统和运动控制协调快速、精确的机器运动,以实现更平稳的运行和更高的产量。
机器人
工业、移动和协作机器人可提高生产力,并能精准、轻松地适应各种应用。
控制
机器控制器和 PLC 连接整条生产线上的设备、数据和流程,以改善协调、简化控制并支持可扩展的自动化。
视觉
视觉系统和智能相机在自动化工作流中引导机器人、验证零件、检测质量并保持准确性。
安全
安全控制器、扫描仪、光幕和安全联锁支持安全、高效的机器访问和协作工作空间。
服务
支持您的机群持续高效运行
欧姆龙机器人通过服务合同、培训、工厂服务和现场支持为您的机器人机群提供支持,帮助维持正常运行时间、提高性能并保持运营持续进行。
了解更多