返回新闻

欧姆龙机器人将在 2026 年自动化展 (Automate 2026) 上展示下一代自主移动机器人 

新闻
2026 年自动化展新闻稿网站主图

利用全新的 LD-150 和 LD-300 AMR 推进更智能的物料流

2026 年 6 月 9 日 — 加利福尼亚州普莱森顿 — 欧姆龙机器人 (OMRON Robotics) 将在 2026 年 6 月 22 日至 25 日于伊利诺伊州芝加哥麦考密克展览中心举行的 2026 年自动化展 (Automate 2026) 上,展示其旗舰级 LD 系列下一代自主移动机器人 (AMR) —— LD-150 和 LD-300。在 3080 号展位,与会者将看到新型 AMR 在物料运输应用中的运行情况。

预计将于 2026 年第四季度开始发货,新车型在更小的空间内实现了更大的移动能力,为 LD 系列平台带来了更高的负载能力、先进的安全特性和性能增强。

“LD-150 和 LD-300 为客户提供了更灵活的 AMR 平台,可在更狭小的空间内执行更重的运输任务,并具备快速无线充电功能和 OMRON FLOW Core 集成,从而简化了部署和混合车队管理。” —— 欧姆龙机器人公司 (OMRON Robotics) 产品管理、业务发展及市场营销副总裁 Justin King 

与传统的自动导引车 (AGV) 或固定路径系统不同,这些 AMR 能够动态适应不断变化的布局、人员和工作流程,帮助运营团队减少手动运输,改善物料流,并在无需重大基础设施变动的情况下扩展自动化规模。

“制造商面临着在适应劳动力限制、布局变化和不断增长的吞吐量需求的同时,加快物料移动速度的压力,”欧姆龙机器人产品管理、业务发展与市场营销副总裁 Justin King 表示。“LD-150 和 LD-300 为客户提供了一个更灵活的 AMR 平台,可在更狭窄的空间内执行更重的运输任务,并具备快速无线充电和 OMRON FLOW Core 集成功能,从而简化了部署和混合车队管理。”

专为高吞吐量物料运输而打造

扩展后的阵容增加了新的性能、正常运行时间、导航和车队集成功能,适用于苛刻生产环境中的高吞吐量物料运输。

  • 紧凑、高负载设计:LD-150 在 500 mm 宽的占地面积内支持高达 150 kg 的重量,LD-300 在 580 mm 宽的占地面积内支持高达 300 kg 的重量。
  • 更高的运输可用性:提供高达 2.1 m/s 的速度,且无线感应充电仅需 30 分钟或更短时间。
  • 专为不断变化的环境而设计:支持设施过渡,包括坡度高达 5 度的斜坡。
  • 集成以实现安全的可扩展性:结合了高达 360 度的安全扫描仪覆盖范围、符合 ISO 3691-4:2023 标准,并支持 FLOW Core,以便与现有的 LD 系列和欧姆龙移动机器人车队一起进行可扩展部署。
LD-300 前视图
LD-150 AMR Side View
New LD Series with ROEQ Topper
LD-300 with ROEQ Cart Solution Application Render
LD-150 Side View
LD-300 AMR Side View with Lights
New LD Series with Nord Cart Mover
LD-150 with Nord Cart Mover Application Render

来自单一合作伙伴的端到端自动化

自动化展的访客还将看到欧姆龙的组合产品系列如何在集成生产环境中连接移动机器人、机器控制、视觉、安全和数据。与 ROEQ 和 Nord Modules 的合作伙伴演示将展示 AMR、顶部解决方案和配套技术如何结合在一起,用于真实的制造和物流工作流。

展出的特色解决方案:

要了解更多关于欧姆龙机器人自动化解决方案的信息,请访问自动化展 #3080 展位,或探索我们最新的客户成功案例。

关于欧姆龙机器人

凭借欧姆龙近 100 年的创新底蕴和 40 多年的机器人专业知识,欧姆龙机器人为制造、物流和物料搬运应用提供机器人自动化解决方案。作为欧姆龙工业自动化业务的一部分,公司提供自主移动机器人、协作机器人和工业机器人,旨在帮助客户提高生产力、灵活性、安全性和运营效率。

通过先进的软件、直观的编程平台和集成的自动化技术,欧姆龙机器人帮助制造商部署可扩展的解决方案,连接生产和仓库环境中的人员、机器和数据。

返回新闻

rss

保持联系

form robot background