Back to case studies
HIPRA 利用 AMR 实现每日 700 次疫苗转运自动化
案例研究
以灵活的物料搬运自动化转型制药物流
作为动物疫苗研发领域的全球领导者,HIPRA 致力于对其位于西班牙的新工厂进行现代化改造,目标是在保持严格洁净室标准的同时,简化数百箱疫苗的日常运输。人工搬运已成为瓶颈,员工每天需在生产线和仓库之间搬运 700 个重箱,这一过程极易发生延误和人为错误。
为应对这些挑战,HIPRA 与欧姆龙合作部署了六台 LD-90 自主移动机器人 (AMR)。这些机器人可以在狭窄的走廊中无缝穿行,自动开启洁净室门,并根据生产计划的波动做出响应,同时在 ISO 5 级洁净室中与员工安全协作。该解决方案创建了一个可靠的物料搬运自动化系统,确保 HIPRA 的疫苗生产步入正轨,并降低了人工错误的风险。
借助欧姆龙的 FLOW Core 群控管理软件,AMR 可以动态协调其路线和任务,在无需地面标记或额外基础设施的情况下在设施内导航。HIPRA 已用可靠的自动化交付取代了人工推车,确保生产线供应充足,并对每箱疫苗进行全程跟踪。随着产量的增加或班次的调整,系统能够立即适应,在不中断生产的情况下支持 HIPRA 不断变化的物流需求。
观看 HIPRA 的故事:
下载:意大利语 | 德语 | 西班牙语 | 法语 | 波兰语 | 土耳其语
“在考察了各种替代方案后,我们认为欧姆龙的解决方案是目前最适合我们的。我们与欧姆龙建立了基于信任的战略合作伙伴关系。我们特别看重所获得的高水平专家支持。” —— Francisco de Tierra,HIPRA 机器人高级工程师
结果概览:
- 每日运输 700 箱疫苗,每载重达 70 kg
- 生产与仓库之间 100% 自动化的物料搬运
- 在洁净室环境中无缝运行
- 灵活、可扩展的系统,随时满足未来的生产需求
探索自动化如何使您的工厂受益
欧姆龙在物料搬运自动化方面的专业知识可帮助像 HIPRA 这样的制药和医疗制造商克服物流挑战,在满足严格行业标准的同时提高效率。如果您希望提高生产力,让我们联系并探索适合您工厂的解决方案。
相关见解
查看所有见解