OMRON TM20
OMRON TM20
|
最大负载 |
20 kg |
|
最大工作半径 |
1300 mm |
|
重复精度 |
±0.1 mm |
|
平均速度 |
1.3 m/s |
|
IP 和洁净室等级 |
IP54, ISO Class 3 |
|
编程环境 |
TMflow |
OMRON TM20X
|
最大负载 |
20 kg |
|
最大工作半径 |
1300 mm |
|
重复精度 |
±0.1 mm |
|
平均速度 |
1.3 m/s |
|
IP 和洁净室等级 |
IP54, ISO Class 3 |
|
编程环境 |
TMflow |
图库
机械臂解决方案
协作生产始于 MoMa
通过移动机械臂应用改变您的运营,该应用集成了协作机器人和移动机器人,以实现运输和拣选任务的自动化,从而提高效率和生产力,实现更高水平的自动化。
了解有关 MoMa 的更多信息
地标
用于协作机器人参考环境的定位工具,大多数型号均包含此工具,以实现精确设置。
示教器
用于直观操作的触摸屏示教器,兼容 TM 系列协作机器人,配备 10.1 英寸显示屏。
机器人支架
用于在工位之间移动协作机器人的便携式支架,确保动态设置中的稳定性和适应性。
移动工作站 (MWS)
安全地安装协作机器人,存储控制箱,并允许在工作单元之间轻松移动,从而提高灵活性。
校准套件
用于精确工具中心点 (TCP) 示教和手动工作空间校准的工具包,对于精确的视觉任务至关重要。
机器人立柱支架
适用于 TM 系列协作机器人的多功能安装夹具,兼容桌面、墙壁和 MWS,实现安全灵活的安装。
偏光镜照明模块
减少高反射表面上机器人光源的反射。兼容 HW 3.2 或更高版本。
带电缆的 SSD
配备 SATA 电缆的 128 GB 固态硬盘,建议用于外部摄像头图像日志记录,确保顺畅的数据处理。
空气过滤器
补充或更换协作机器人电子控制箱中的空气过滤器,以保持最佳性能并延长其使用寿命。
端到端自动化
探索 OMRON 的整个自动化产品组合——安全、视觉、控制和机器人——旨在协同工作。在单一平台上进行编程、同步和仿真,以实现更快的部署、无缝扩展和可靠高效的工作流。
运动控制
伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运行。
机器人
工业机器人、移动机器人和协作机器人可提高生产力,并能精准地轻松适应各种应用。
控制
控制单元与您的生产线集成,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产力。
视觉
摄像头和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。
安全
安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所的安全性。
服务
全球服务与支持网络
OMRON Robotics 提供全球支持、服务和培训,让您的机器人车队保持最佳效率运行,确保最长的正常运行时间和性能。
了解更多