画廊
软件
利用 TMflow 提升性能
TMflow 软件使 TM20S 的编程变得简单且易于扩展。您可以手动引导路径点、使用视觉模块构建流程,或在逻辑复杂时添加脚本。通过 TMSimulator 进行离线验证,然后配合集成的安全工具和视觉系统进行部署,从而缩短设置时间并减少返工。
了解更多
配件
更智能的工具,更出色的成果
将 TM20S 与真空或机械抓取手、Landmark 定位以及输送机 I/O 套件配合使用,可构建安装快速且周期一致的紧凑型工作站。内置视觉系统负责零件查找和在线检测,而防护罩和防静电工具则保障了机加工车间、SMT 生产线和无菌包装环节的正常运行时间。
下载手册
Landmark 2.0
用于 cobot 参照环境的定位工具,与大多数型号一起提供,用于精确设置。
带笔的 TM 屏幕
用于轻松操作的触摸屏示教器,兼容 TM S 系列协作机器人,无需额外布线。
机器人支架
便携式支架,用于在工作站之间移动机器人,确保动态设置的稳定性和适应性。
移动工作站(MWS)
可安全地安装机器人,存放控制箱,方便在工作单元之间移动,提高灵活性。
校准套件
用于精确刀具中心点 (TCP) 示教和手动工作区校准的工具包,对精确视觉任务至关重要。
偏振光模块
减少光亮表面上的反射,提高 TM S 系列协作机器人的视觉精度。
带电缆的固态硬盘
128 GB 固态硬盘,带 SATA 电缆,建议用于外置摄像头图像记录,确保数据处理流畅。
空气过滤器
补充或更换 cobot 电控箱中的空气过滤器,以保持最佳性能并延长其使用寿命。
机械手解决方案
与现代艺术博物馆开始合作制作
利用欧姆龙 MD 或 HD 系列 AMR 实现工作站的移动化。TM20S 在线边执行码垛、包装支持和机床管理,在不同工位间切换以提高利用率并保持流程运转——典型动作包括线末取放、移动夹具装载和跨单元转运。
了解更多关于 MoMas 的信息
端到端自动化
将 TM20S 工作站与 AMR、视觉系统和安全系统连接成一个流畅的流程——从进料到码垛。通过标准软件和快速换产,您可以避免孤立的工作单元,在保持高产能的同时确保质量和合规性。
运动
伺服系统可确保生产线的高效运动,减少停机时间和维护工作,从而实现更平稳、更可靠的运行。
机器人
工业机器人、移动机器人和协作机器人可提高生产率,并能轻松、精确地适应各种应用。
控制
控制单元与生产线集成,最大限度地提高生产率,同时通过内置系统节省空间。
愿景
摄像头和传感器可适应环境,实现流畅、准确和高质量的自动化流程。
安全
安全传感器可确保人机无缝协作,降低风险,提高工作场所的安全性。
服务
全球服务和支持网络
欧姆龙机器人提供全球支持和培训,以使您的机器人车队保持最佳效率运行,确保最佳正常运行时间和性能。
了解更多
相关见解
查看所有见解