iX3-Omron-360-0000_Transparent
点击加载
工业

iX3 Hornet 

利用欧姆龙的 iX3 和 Hornet 并联机器人提高食品、制药和日用品制造的生产率。这两款机器人专为高速取放、分拣和包装而设计,均采用符合卫生标准、可冲洗的结构,负载能力高达 8 kg。Delta 运动、视觉和传送带跟踪确保了精确、可靠的性能。选择紧凑型不锈钢材质的 iX3,或选择具有开放式框架灵活性的 Hornet。

关键规格

iX3-3 轴

最大工作直径

1,130 mm

最大负载

8 kg

循环时间

0.32-0.38 s

IP 防护等级

IP20, IP65, IP67

连接性

通过欧姆龙 NJ501-R 实现 EtherCAT®

编程环境

Sysmac Studio

iX3-4 轴

最大工作直径

1130 mm

最大负载

3 kg

循环时间

0.35-0.42 s

IP 防护等级

IP20, IP65, IP67

连接性

通过欧姆龙 NJ501-R 实现 EtherCAT®

编程环境

Sysmac Studio

Hornet-3 轴

最大工作直径

1130 mm

最大负载

8 kg

循环时间

0.32-0.38 s

IP 防护等级

IP20, IP65, IP67

连接性

EtherCAT®, Ethernet

编程环境

ACE 软件, ePLC

Hornet-4 轴

最大工作直径

1,130 mm

最大负载

3 kg

循环时间

0.35-0.42 s

IP 防护等级

IP20, IP65, IP67

连接性

EtherCAT®, Ethernet

编程环境

ACE 软件, ePLC

特性
精准运动,极速响应 

High Payload & Precision
01
高负载与高精度

iX3 的负载高达 3 kg,重复精度为 ±0.10 mm,而 Hornet 支持 8 kg 负载,确保了从轻量到重型任务的精准度。

moving orb
Fast Cycle Times
02
快速循环时间

iX3-3 轴在 1 kg 负载下的循环时间为 0.34 s,Hornet-4 轴为 0.37 s,两者都是高速生产线的理想选择。

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
灵活的工作半径与安装

iX3 提供 580 mm 的工作半径,适用于紧凑空间,而 Hornet 的 1130 mm 工作半径则适用于更大的工作范围。

moving orb
Seamless Integration
04
无缝集成

两款机器人均可与欧姆龙的 Sysmac 平台集成,支持 EtherCAT/Ethernet/IP 以实现同步自动化。

moving orb
Smart Monitoring
05
智能监控

先进的工具可跟踪性能并确保正常运行时间,Hornet 的 IP65/67 设计是冲洗环境的理想选择。

moving orb
Environmental Adaptability
06
环境适应性

iX3 适用于 1-40°C 运行的受限空间,而 Hornet 凭借其可冲洗特性,在食品、制药和洁净室环境中表现出色。

moving orb
background graphic

案例研究
了解 Brillopak 如何通过自动化小筐拣选提高新鲜产品包装的效率和精度 

Brillopak 拣选放置机器——胡萝卜袋 (1)
background graphic

软件
更智能的工业生产始于 ACE 

使用欧姆龙的 ACE 软件设置并同步并联机器人、传送带、视觉解决方案和运动控制。实现精确的多点拣选操作,缩短循环时间,并为高速包装和分拣保持一致的准确性。

探索 ACE

机器人控制器
统一控制实现巅峰效率 

使用机器人集成控制器,轻松节省时间、减少停机时间并进行调整。将您的 iX3 和 Hornet 机器人与自动化系统同步,在同一个强大的平台上实现更快、更智能的性能。

探索解决方案

观看视频

自动化您的应用 

利用欧姆龙的工业自动化解决方案最大限度地提高生产率——在同一个平台上轻松编程和同步机器人、安全设备和视觉系统。集成仿真简化了部署和故障排除,确保无缝运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可最大限度地减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保自动化过程中精确、可靠的流程控制。

Automation_Diagram_Robotics
02
机器人

使用机器人集成控制器对机器人进行编程和集成,统一自动化和运动控制以实现巅峰性能。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

欧姆龙的 SYSMAC 平台结合了机器人和自动化技术,可实现灵活、可扩展的生产。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙的 IPC 应用控制器支持 8 个摄像头,可实现高速、精确的图像处理。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保人机协作,而远程 I/O 则凭借可靠的实时性能减少停机时间和成本。

优化您的工作流程以获得更快的结果 

有疑问吗?让我们聊聊。

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)
background graphic

资源
您的 iX3 和 Hornet 资源中心 

在我们的下载中心获取技术文档、指南和更新,以优化您的机器人性能。

获取最新更新

服务
全球机器人服务与支持 

欧姆龙机器人提供全球支持以及安全和培训服务,以优化您的机器人正常运行时间,提高效率并确保顶级性能。

了解更多

50-50