MERKMALE
MD-650/900 – intelligentere Mobilität für Schwerlast-Workflows 

High Payload & Precision
01
Nutzlastoptionen

Die MD-Plattform ist in Konfigurationen für 650 kg und 900 kg erhältlich und unterstützt mittelschwere sowie schwerere Transportaufgaben auf einer gemeinsamen Basis.

moving orb
360º safety coverage
02
360°-Sicherheitsabdeckung

Sicherheitslaserscanner an Front und Heck bieten eine 360°-Abdeckung, um einen sicheren Betrieb in der Nähe von Personen, Geräten und beweglichen Hindernissen zu gewährleisten.

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
03
Navigation nach natürlichen Merkmalen

Die Navigation nach natürlichen Merkmalen ermöglicht es dem MD, sich in realen Produktionsumgebungen ohne Magnetband, Reflektoren oder feste Leitpfade zu bewegen.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
04
Schnellladen

Die Schnellladung von 20 % auf 80 % in 19,6 Minuten trägt dazu bei, Transportaufgaben mit weniger Ausfallzeiten zwischen den Fahrten aufrechtzuerhalten.

moving orb
Fast Cycle Times
05
Flottenmanagement

Die Unterstützung des Flottenmanagements ermöglicht den Betrieb des MD als Teil eines größeren AMR-Systems über mehrere Arbeitsabläufe und Standorte hinweg.

moving orb
Obstacle Avoidance
06
Erkennung niedriger Objekte

Tief montierte Laser verbessern die Erkennung von Paletten, flachen Hindernissen und anderen Objekten unterhalb der Hauptscanebene.

moving orb
Intuitive Indicators
07
Flexibler Einsatz

Der MD kann in bestehenden Betrieben ohne Infrastruktur für feste Fahrwege eingesetzt und bei Änderungen von Arbeitsabläufen oder Layouts angepasst werden.

moving orb
background graphic

WHITE PAPER
Bleiben Sie dem Wettbewerb einen Schritt voraus – nutzen Sie OMRON AMRs zur Steigerung der Produktivität 

MD-650 Pallet Transfer in Warehouse Setting
background graphic

SOFTWARE
Erschließen Sie das volle Potenzial Ihrer AMR-Flotte 

Verwalten Sie Missionen, Verkehrsfluss und Roboterdurchführung mit FLOW Core, der Softwareplattform von OMRON für skalierbare AMR-Einsätze. Von der Routenplanung und Auftragszuweisung bis hin zur Live-Statusüberwachung und dynamischen Umleitung hilft sie dabei, Flotten von bis zu 100 AMRs effizient durch sich verändernde Umgebungen zu steuern.

Mehr erfahren

SOFTWAREAKTIVIERUNG
Aktivieren Sie Ihre AMR Software 

Aktivieren Sie AMR- und Fleet-Manager-Lizenzen in nur wenigen Schritten – und Ihre Flotte ist einsatzbereit.

Los geht’s

AMR Software License Activation OL-450S AMR

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa 

Vereinen Sie Transport und Manipulation mit mobilen Manipulatoren (MoMas), die autonome Mobilität mit Roboterarm-Automatisierung in einer flexiblen Lösung kombinieren. MoMas sind ideal für Materialbewegung, Kommissionierung und Maschinenbeschickung und helfen dabei, die Automatisierung auf Aufgaben auszuweiten, die sowohl Bewegung als auch Interaktion erfordern.

Mehr über MoMa erfahren

Video
ansehen

Automatisierung aus einer Hand 

Vernetzen Sie AMRs mit dem breiteren Automatisierungsportfolio von OMRON – Steuerungen, Sicherheit, Bildverarbeitung und E/A –, um den Materialtransport in der gesamten Anlage zu koordinieren. Über eine einheitliche Plattform können Sie Roboter mit Linien, Aufzügen, Türen und Geräten verknüpfen, Missionen über Sensoren oder SPS-Logik auslösen und Arbeitsabläufe mit weniger manuellen Eingriffen am Laufen halten.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Bewegung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Automatisieren Sie Schwerlasttransport mit Vertrauen 

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

MD-650 Pallet Transport in Warehouse
background graphic

RESSOURCEN
Robotik-Expertise auf Knopfdruck 

Finden Sie AMR-Software-Updates, Dokumentationen und Leitfäden an einem zentralen Ort, um Anwendungen auf dem neuesten Stand zu halten und einen zuverlässigen Materialfluss zu gewährleisten.

Zum Download-Portal

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotics bietet ein weltweites Netzwerk für Service, Schulung und Support, um sicherzustellen, dass Ihr MD-650/900 zuverlässig und mit maximaler Leistung arbeitet.

Mehr erfahren

50-50