Omron OL 450S No Mast 360 – 0000 – 9056
Zum Laden klicken
AUTONOMER MOBILER ROBOTER

OL-450S 

Automatisieren Sie den Wagentransport mit dem OL-450S, einer schlüsselfertigen AMR-Lösung für den Transport von Wagen und Ladungsträgern in Ihrer Anlage. Eine integrierte Hubplatte fährt unter Wagen mit geringer Bodenfreiheit und hebt diese sicher an. Gleichzeitig ermöglichen omnidirektionale Mobilität und präzise Navigation das Manövrieren in engen Bereichen und gemeinsam genutzten Arbeitsumgebungen. Integrierte Sicherheit, kabelloses Laden und Flottenkoordination reduzieren manuelle Handhabung und unterstützen einen gleichmäßigen Materialfluss. Optionale Mastkonfigurationen sind für Umgebungen verfügbar, in denen zusätzliche Navigation, Lokalisierung oder Umgebungserfassung erforderlich ist.

WICHTIGSTE SPEZIFIKATIONEN

OL-450S

Maximale Nutzlast

450 kg

Maximale Geschwindigkeit

1,2 m/s

Hubbereich

108 – 308 mm

Betriebszeit

11 h (ohne Nutzlast), 7 h (volle Nutzlast)

Ladezeit

25 min (20–80%)

Optionale Masthöhen

1,2 m, 1,6 m

MERKMALE
OL-450S – die intelligentere Art, Wagen zu bewegen 

High Payload Capacity (1)
01
Hohe Traglast

Transportiert Lasten bis zu 450 kg und eignet sich damit für schwere Rollcontainer, Kommissionierwagen, Trolleys und andere Ladungsträger auf einer einzigen AMR-Plattform.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
02
Flexibler Hubbereich

Der Hubbereich von 108 mm bis 308 mm ermöglicht die Aufnahme niedriger Wagen und unterstützt unterschiedliche Ladungsträgerhöhen in gemischten Anwendungen.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
03
Fortschrittliche Navigation und Hindernisvermeidung

Die Kombination aus omnidirektionaler Bewegung und moderner Sensorik ermöglicht Materialtransporte durch belebte, gemeinsam genutzte Bereiche — mit präziser Positionierung und flüssiger Hindernisvermeidung.

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
04
Niedriges Plattformdesign

Das kompakte, niedrige Design ermöglicht das Unterfahren von Wagen und den Betrieb in engen Gängen oder Bereichen mit begrenzter Bodenfreiheit, in denen größere Plattformen nicht effizient eingesetzt werden können.

moving orb
Seamless Connectivity
05
Kabelloses Laden

Bietet bis zu 7 Stunden Laufzeit und lädt von 20 % auf 80 % in nur 25 Minuten — ohne Ladekontakte oder manuelles Einstecken.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
06
Zentrales Flottenmanagement

Angetrieben von FLOW Core für koordinierte Multi-Roboter-Steuerung, Verkehrsmanagement, Aufgabenzuweisung und flottenweite Transparenz über den Betrieb.

moving orb
Safety Settings
07
Optionale Mastkonfigurationen

Mittel- und Vollmastkonfigurationen ergänzen eine erhöhte 360°-Erfassung und verbessern Lokalisierung, Navigation und Umgebungswahrnehmung in dynamischen Einsatzumgebungen.

moving orb
background graphic

PRAXISBEWÄHRTE ERGEBNISSE
Erfahren Sie, wie der OL‑450S den Durchsatz um 30 % gesteigert hat — und wie derselbe Ansatz auch in Ihrem Betrieb neue Kapazitäten erschließen kann. 

Intralogistik-Automatisierung steigert die Produktivität mit OL-450S AMR
background graphic

SOFTWARE
Intelligentere Flotten, schnellere Abläufe 

Definieren Sie Aufträge einmalig und lassen Sie den Flottencontroller die Aufgaben dem am besten positionierten Roboter zuweisen, Arbeitslasten ausbalancieren und den Verkehr in Echtzeit steuern — auch bei großen AMR-Flotten. Integrierte Kartierung, Zonensteuerung, Analysefunktionen und Standard-APIs zu WMS, MES und ERP sorgen für klare Transparenz über Wagenflüsse und halten Ihre AMRs mit Produktions- und Logistikprioritäten synchron.

Mehr erfahren

SOFTWAREAKTIVIERUNG
AMR-Software aktivieren 

Aktivieren Sie AMR‑ und Fleet‑Manager‑Lizenzen in wenigen Schritten und bringen Sie Ihre Flotte schnell in den produktiven Einsatz.

Jetzt starten

AMR Software License Activation OL-450S AMR

Automatisierung aus einer Hand 

Entdecken Sie das vollständige Automatisierungsportfolio von OMRON — einschließlich Steuerungen, Sicherheitstechnik, Bildverarbeitung und I/O — im Zusammenspiel mit dem OL‑450S, um Materialflüsse vom Fördertechnikauslauf bis zur Palettierung und zum Versand zu automatisieren. Über eine einheitliche Plattform koordinieren Sie AMRs mit Linien, Aufzügen und Toren, lösen Missionen über Sensoren oder SPS-Logik aus und halten Wagen, Roboter und Anlagen synchron in Bewegung.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Antriebstechnik und Bewegungssteuerung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.rn

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Starten Sie noch heute mit der Automatisierung Ihres Wagentransports 

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern.

Intralogistics automation boosting productivity with OL-450S AMR_cropped
background graphic

RESSOURCEN
Alles, was Sie benötigen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben 

Greifen Sie an einem zentralen Ort auf Softwareupdates, Dokumentation und Best-Practice-Leitfäden für den OL‑450S zu. Halten Sie Ihre Anwendungen aktuell, vereinfachen Sie die Fehlersuche und geben Sie Ihrem Team die Informationen, die es benötigt, um Wagentransporte zuverlässig über jede Schicht hinweg zu betreiben.

Zum Portal

SERVICE
Weltweiter Service und Support   

OMRON Robotics bietet ein globales Supportnetzwerk, Expertentraining und Sicherheitsservices, damit Ihre AMRs mit maximaler Verfügbarkeit und optimaler Leistung betrieben werden.

Mehr erfahren

50-50