TM5-900 robotiq gripper OMRON TM-5-900_food-graded-OMRON_Robotics
Schweben
KOLLABORATIV

OMRON TM5-900 

Mit einer Nutzlast von 4 kg, einer Reichweite von 900 mm und einer Präzision von ±0,05 mm bietet der OMRON TM5-900 eine integrierte Bildverarbeitung, flexible Montageoptionen und Reinraumkompatibilität – ideal für die Automatisierung von Inspektionen, Logistik und leichten Aufgaben.

WICHTIGE SPEZIFIKATIONEN

OMRON TM5-900

Maximale Nutzlast

4 kg

Maximale Reichweite

900 mm

Reproduzierbarkeit

±0,05 mm

Durchschnittliche Geschwindigkeit

1,4 m/s

IP- und Reinraumklasse

IP54, ISO-Klasse 3

Programmierumgebung

TMFlow

FEATURES
OMRON TM5-900 – kompakt, intuitiv und für die Zusammenarbeit konzipiert 

Food Safe Compliance
01
Lebensmitteltaugliches Schmierfett

Verhindert Ölaustritt und Verunreinigung und sorgt so für sichere und hygienische Arbeitsabläufe bei der Handhabung, Verpackung und Palettierung von Lebensmitteln.

moving orb
Easy Installation
02
Einfache Einrichtung und Handführung

Vereinfachen Sie den Einsatz mit dem Handführungsmodus und den integrierten Tasten am Roboterarm, die eine schnelle Einrichtung von Aufgaben und Positionsanpassungen ermöglichen.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Grafische Programmierung

Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von TMFlow lassen sich Aufgaben mühelos automatisieren, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Eingebaute Vision & Landmarke

Die integrierte Bildverarbeitung ermöglicht die Erkennung und Positionierung von Objekten, wobei Landmarken die Navigation für eine schnelle Neuausrichtung ohne Neukalibrierung verbessern.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robust und flexibel

Dank seiner Widerstandsfähigkeit nach IP54 und seiner Kompatibilität mit Reinräumen der ISO-Klasse 3 eignet sich der Roboter ideal für Logistik-, Inspektions- und Leichtlastanwendungen.

moving orb
Safety Settings
06
Erhöhte Sicherheit

Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen sorgen für eine sichere Zusammenarbeit mit menschlichen Arbeitskräften und erfüllen gleichzeitig die Industrienormen, einschließlich ISO 10218-1 und ISO 13849-1.

moving orb
background graphic
background graphic

SOFTWARE
Erschließen Sie das volle Potenzial Ihrer Cobots 

Die OMRON TMFlow-Software vereinfacht die Programmierung mit ihrer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche, integrierten Bildverarbeitungswerkzeugen für Präzision und anpassbaren Arbeitsabläufen. Vorkonfigurierte Sicherheitseinstellungen ermöglichen eine nahtlose Mensch-Roboter-Zusammenarbeit, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Produktivität Ihres Betriebs gesteigert werden.

Mehr erfahren

FALLSTUDIE
Sehen Sie, wie Cisel die Leiterplattenprüfung mit dem OMRON TM5-900 automatisiert hat – mit einer Produktionssteigerung auf 400 Stück pro Stunde ohne menschliche Fehler. 

MANIPULATORLÖSUNG
Smartere Produktion beginnt mit MoMa 

Verändern Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Mobile Manipulator-Anwendungen: Kombinieren Sie kollaborative und mobile Roboter, um Transport- und Kommissionieraufgaben zu automatisieren, die Effizienz und Produktivität zu steigern und sich gleichzeitig nahtlos an wechselnde betriebliche Anforderungen anzupassen.

Erfahren Sie mehr über das MoMa

Video
ansehen

Automatisieren Sie Ihre Anwendungen 

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Nahtlose Programmierung und Synchronisierung von Robotern, Sicherheits- und Bildverarbeitungssystemen auf einer Plattform mit integrierter Simulation für eine einfache Bereitstellung und effiziente Abläufe.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Antrag

Servos sorgen für eine effiziente Bewegung der Linie und reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten für einen reibungsloseren, zuverlässigeren Betrieb.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrieroboter, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und lassen sich leicht und präzise an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Kontrolle

Die Steuereinheiten lassen sich in Ihre Produktionslinie integrieren, wodurch die Produktivität maximiert und gleichzeitig durch integrierte Systeme Platz gespart wird.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Kameras und Sensoren passen sich an Ihre Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren sorgen für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, reduzieren Risiken und erhöhen die Sicherheit am Arbeitsplatz.

background graphic

RESSOURCEN
Verbesserung des Betriebs mit Software-Updates und Ressourcen 

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den neuesten TMFlow-Updates und der OMRON TM5-900-Dokumentation, um sicherzustellen, dass Ihre kollaborativen Roboter optimal arbeiten.

Erhalten Sie die neuesten Ressourcen

SERVICE
Globales Service- und Supportnetz 

OMRON Robotics bietet weltweiten Support und Schulungen an, damit Ihre Roboterflotte mit höchster Effizienz läuft und optimale Betriebszeiten und Leistungen gewährleistet werden.

Mehr erfahren

50-50