zum
Drehen
OMRON TM7S
Automatisieren Sie hochpräzise Aufgaben für Elektronik und kleine Geräte mit dem OMRON TM7S. Seine Reichweite von 700 mm und eine Traglast von 7 kg zeichnen sich bei Montage, Inspektion und Maschinenbedienung aus. Leicht und reinraumzertifiziert ist er perfekt für beengte, regulierte Bereiche. Fortschrittliche Sicherheit und nahtlose Integration ermöglichen eine schnelle, zuverlässige Bereitstellung in kollaborativen Umgebungen.
OMRON TM7S
Maximale Traglast |
7 kg |
Maximale Reichweite |
700 mm |
Wiederholgenauigkeit |
±0,05 mm |
Durchschnittliche Geschwindigkeit |
1,1 m/s |
IP- und Reinraumklasse |
IP54, ISO Klasse 3 (opt.) |
Programmierumgebung |
TMFlow |
Galerie
ANWENDUNGEN
Gebaut für Ihre anspruchsvollsten Anwendungen
Entdecken Sie, wie die kollaborativen Roboter von OMRON die Platzierung feiner Komponenten, Verpackung und visuelle Inspektion in verschiedenen Branchen automatisieren und komplexe Aufgaben mit Präzision und Effizienz der nächsten Generation bewältigen.
Alle Anwendungen anzeigen

SOFTWARE
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Cobots
Maximieren Sie die Leistung Ihres kollaborativen Roboters mit der präzisen Bewegungssteuerung von TMflow, anpassbaren Nutzlast-Einstellungen und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen für eine reibungslose Mensch-Roboter-Interaktion. Intuitive Programmierung und Bildverarbeitungsintegration gewährleisten präzise und zuverlässige Abläufe.
Mehr erfahren
ZUBEHÖR
Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihrer Cobots mit spezialisiertem Zubehör
Statten Sie Ihren Cobot mit spezialisiertem Plug-and-Play-Zubehör aus – Greifer, Bildverarbeitungsmodule, Schraubendreher und Kraftsensoren – für eine effiziente Automatisierung. Diese kompatiblen Peripheriegeräte bieten Mehrwert und Funktionalität und ermöglichen eine schnelle Einrichtung und einen schnelleren ROI.
Broschüre herunterladen


Landmark
Positionierungswerkzeug für die Cobot-Referenz zur Umgebung, bei den meisten Modellen für präzise Einrichtung enthalten.


TM screen with pen
Touchscreen-Teach-Pendant für einfache Bedienung, kompatibel mit TM S-Serie Cobots, keine zusätzliche Verkabelung erforderlich.


Robot stand
Tragbarer Ständer zum Bewegen von Cobots zwischen Stationen, der Stabilität und Anpassungsfähigkeit in dynamischen Setups gewährleistet.


Mobile workstation (MWS)
Montiert den Cobot sicher, speichert die Steuerbox und ermöglicht eine einfache Bewegung zwischen Arbeitszellen, was die Flexibilität erhöht.


Calibration kit
Toolkit für präzises Teach-in des Tool Center Point (TCP) und manuelle Arbeitsbereichskalibrierung, entscheidend für genaue Bildverarbeitungsaufgaben.


Polarizer light module
Reduziert Reflexionen auf glänzenden Oberflächen und verbessert die Bildverarbeitungsgenauigkeit für TM S-Serie Cobots.


SSD with cable
128 GB Solid-State-Laufwerk mit SATA-Kabel, empfohlen für die Protokollierung externer Kamerabilder, um eine reibungslose Datenverarbeitung zu gewährleisten.


Air filter
Füllen Sie den Luftfilter in der elektrischen Steuerbox Ihres Cobots auf oder ersetzen Sie ihn, um die Spitzenleistung zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.
MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa
Transformieren Sie Ihre Abläufe mit mobilen Manipulatoranwendungen, indem Sie kollaborative und mobile Roboter kombinieren, um Transport- und Kommissionieraufgaben zu automatisieren und so die Effizienz und Produktivität für die Materialhandhabung der nächsten Stufe zu steigern.
Erfahren Sie mehr über MoMas
ansehen
Optimieren Sie Ihre Anwendungen
Maximieren Sie die Produktivität mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Sicherheits- und Bildverarbeitungssysteme nahtlos auf einer Plattform, mit integrierter Simulation für einfache Bereitstellung und effiziente Abläufe.


Bewegung
Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsaufwand für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Robotik
Industrie-, Mobil- und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Steuerung
Steuergeräte lassen sich in Ihre Produktionslinie integrieren, maximieren die Produktivität und sparen Platz durch integrierte Systeme.

Vision
Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, genaue und hochwertige automatisierte Prozesse.

Sicherheit
Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.
Beginnen Sie noch heute mit der Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe
Haben Sie Fragen? Lassen Sie uns chatten,


RESSOURCEN
Ihre zentrale Informationsquelle
Halten Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den neuesten TMflow-Updates und der OMRON TM7S-Dokumentation effizient, um die Fehlerbehandlung, Werkzeugeinstellungen und Leistung zu verbessern.
Die neuesten Ressourcen erhalten
SERVICE
Globales Service- und Support-Netzwerk
OMRON Robotics bietet globalen Support, Service und Schulungen, um Ihre Roboterflotte mit höchster Effizienz am Laufen zu halten und optimale Betriebszeit und Leistung zu gewährleisten.
Mehr erfahren

Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen

Fischer Gears automatisierte 70 % der CNC-Zuführung mit OMRON Cobots

Automatisierte Maschinenbedienung erhöht Kapazität und Effizienz bei Laser Quality Markings

Körperpflegehersteller reduziert kostspielige Ausfallzeiten mit OMRON TM5-700 Cobot