iX3-Omron-360-0000_Transparent
Click to load
INDUSTRIELL

iX3 Hornet 

Maximieren Sie die Produktivität mit iX3- und Hornet-Parallelrobotern – kompakt, hygienisch, mit bis zu 8 kg Nutzlast, fortschrittlicher Bildverarbeitung und nahtloser Integration. Nutzen Sie die präzise Hochgeschwindigkeits-Bandkommissionierung in der Lebensmittel-, Pharma- und Verpackungsindustrie.

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

iX3

Max. Arbeitsdurchmesser

1.130 mm

Maximale Nutzlast

8 kg (3-Achsen), 3 kg (4-Achsen)

Zykluszeiten

0,32-0,42 s

Anzahl der Achsen

3 oder 4

Konnektivität

EtherCAT® über OMRON NJ501-R

Programmierumgebung

Sysmac Studio

Hornet

Max. Arbeitsdurchmesser

1.130 mm

Maximale Nutzlast

8 kg

Zykluszeiten

0,32-0,42 s

Anzahl der Achsen

3 oder 4

Konnektivität

EtherCAT®, Ethernet

Programmierumgebung

ACE-Software, ePLC

FUNKTIONEN
Präzision in der Bewegung, Geschwindigkeit in der Aktion 

High Payload & Precision
01
Hohe Nutzlast & Genauigkeit

Der iX3 handhabt bis zu 3 kg mit ±0,10 mm Wiederholgenauigkeit und der Hornet unterstützt 8 kg – was Präzision für leichte bis schwere Aufgaben gewährleistet.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Schnelle Zykluszeiten

Der iX3 erreicht eine Zykluszeit von 0,35 s bei 0,1 kg und der Hornet erreicht 0,32 s – was beide ideal für Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien macht.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Flexible Reichweite & Montage

Der iX3 bietet eine Reichweite von 580 mm für kompakte Räume, während die 1130 mm Reichweite des Hornet für größere Arbeitsbereiche geeignet ist.

moving orb
Seamless Integration
04
Nahtlose Integration

Beide Roboter integrieren sich in die Sysmac-Plattform von OMRON und unterstützen EtherCAT/Ethernet/IP für synchronisierte Automatisierung.

moving orb
Smart Monitoring
05
Intelligente Überwachung

Fortschrittliche Tools verfolgen die Leistung und gewährleisten die Betriebszeit, wobei das IP65/67-Design des Hornet ideal für Reinigungsbereiche ist.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Umgebungsflexibilität

Der iX3 passt in beengte Räume mit 1-40°C Betriebstemperatur und der Hornet zeichnet sich in der Lebensmittel-, Pharma- und Reinraumindustrie mit Reinigungsbereitschaft aus.

moving orb
background graphic
background graphic

SOFTWARE
Intelligentere industrielle Produktion beginnt mit ACE 

Optimieren Sie Kommissionierprozesse, steigern Sie die Präzision und erschließen Sie intelligentere Roboterleistung mit der ACE-Software von OMRON. Entwickelt für Einfachheit und Effizienz, maximiert ACE das Potenzial Ihrer iX3- und Hornet-Roboter und hält Sie in einem wettbewerbsintensiven Markt an der Spitze.

ACE entdecken

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie brillopak die Effizienz und Präzision bei der Verpackung frischer Produkte durch automatisierte Schalenkommissionierung steigerte 

Brillopak-pick-place-machine-carrot-bags (1)

LÖSUNG
Vereinheitlichte Steuerung für maximale Effizienz 

Sparen Sie Zeit, reduzieren Sie Ausfallzeiten und passen Sie sich mühelos an mit dem Robotics Integrated Controller. Synchronisieren Sie Ihre iX3- und Hornet-Roboter mit Automatisierungssystemen für schnellere, intelligentere Leistung – alles auf einer leistungsstarken Plattform.

Lösung entdecken

Video
ansehen

Automatisieren Sie Ihre Produktionslinie 

Maximieren Sie die Produktivität mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron – programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Sicherheitsgeräte und Bildverarbeitungssysteme einfach auf einer Plattform. Integrierte Simulation vereinfacht die Bereitstellung und Fehlerbehebung für einen reibungslosen Betrieb.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Bewegung

Servos minimieren Ausfallzeiten und Wartungsaufwand, während Industrie-PCs eine präzise, zuverlässige Prozesssteuerung für die Automatisierung gewährleisten.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robotik

Programmieren und integrieren Sie Roboter mit dem Robotics Integrated Controller, der Automatisierung und Bewegungssteuerung für Spitzenleistung vereint.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Die SYSMAC-Plattform von Omron kombiniert Robotik und Automatisierung für eine flexible, skalierbare Produktion.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Der IPC Application Controller von OMRON unterstützt 8 Kameras für die schnelle und präzise Bildverarbeitung.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren gewährleisten die Mensch-Maschine-Kollaboration, während Remote I/O Ausfallzeiten und Kosten mit zuverlässiger Echtzeit-Leistung reduziert.

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe für schnellere Ergebnisse 

Haben Sie Fragen? Lassen Sie uns chatten.

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)

SERVICE
Globaler Robotik-Service und -Support 

OMRON Robotik bietet globalen Support sowie Sicherheits- und Schulungsdienste, um die Betriebszeit Ihrer Roboter zu optimieren, die Effizienz zu verbessern und Spitzenleistung zu gewährleisten.

Mehr erfahren

50-50
background graphic

RESSOURCEN
Ihr iX3- und Hornet-Ressourcen-Zentrum 

Greifen Sie auf technische Dokumentation, Anleitungen, Updates und Ressourcen in unserem Ressourcen-Zentrum zu, um die Leistung Ihrer Roboter zu optimieren.

Ressourcen ansehen