Produkt
LD-Serie
Automatisieren Sie den Transport mit intelligenter Navigation, Hinderniserkennung und schneller Inbetriebnahme.
Modelle
Modelle
LD-60
Bringen Sie autonomen Transport in leichtere Arbeitsabläufe und räumlich begrenzte Betriebe. Der LD-60 kombiniert eine kompakte Bauweise, hohe Fahrgeschwindigkeiten und präzise Navigation, um bis zu 60 kg effizient durch stark frequentierte Anlagen zu bewegen – und trägt so zur Optimierung routinemäßiger Transportaufgaben bei. Optional ist eine ESD-Version für statisch empfindliche Produkte erhältlich.
Maximale Nutzlast |
60 kg |
Maximale Geschwindigkeit |
1,8 m/s |
Betriebszeit |
15 h (ohne Nutzlast), 12 h (volle Nutzlast) |
Produktdetails anzeigen
LD-90
Erweitern Sie Kapazität und Flexibilität in Materialtransport-Workflows auf der gesamten Produktionsfläche. Der LD-90 bewältigt Nutzlasten bis 90 kg mit präziser Navigation und automatischer Ladestation, während die Unterstützung für kundenspezifische Aufsätze das Anwendungsspektrum erweitert – zusätzlich ist eine optionale ESD-Version für Elektronik und andere statisch empfindliche Umgebungen verfügbar.
Maximale Nutzlast |
90 kg |
Maximale Geschwindigkeit |
1,35 m/s |
Betriebszeit |
15 h (ohne Nutzlast), 12 h (volle Nutzlast) |
Produktdetails anzeigen
LD-250
Bewältigen Sie schwerere Transportaufgaben mit einem mobilen Roboter, der für größere Nutzlasten und anspruchsvollere Einsätze konzipiert ist. Der LD-250 bewegt Lasten bis 250 kg mit intelligenter Routenplanung und Kollisionsvermeidung und trägt so zur Aufrechterhaltung des Materialflusses in stark frequentierten Umgebungen bei – eine optionale ESD-Konfiguration unterstützt die Elektronikfertigung und andere statisch kontrollierte Anwendungen.
Maximale Nutzlast |
250 kg |
Maximale Geschwindigkeit |
1,2 m/s |
Betriebszeit |
13 h (ohne Nutzlast), 10 h (volle Nutzlast) |
Produktdetails anzeigen
Vergleichen Sie unsere AMRs
Produkt
Maximale Nutzlast
Maximale Geschwindigkeit
Betriebszeit
Ladezeit
Maximale Steigung
Sicherheitsfunktionen
Schutzart (IP)
Reinraumklasse
Konformität
Zertifizierungen und Kennzeichnungen
ESD-Option
Steuerung
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Maximale Nutzlast |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
250 kg |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
1500 kg |
450 kg |
|
Maximale Geschwindigkeit |
1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90) |
1,2 m/s |
2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900) |
1,8 m/s |
1,2 m/s (vorwärts/seitlich) 0,3 m/s (rückwärts) |
|
Betriebszeit |
15 h (ohne Nutzlast) 12 h (volle Nutzlast) |
13 h (ohne Nutzlast) 10 h (volle Nutzlast) |
10 h (ohne Nutzlast) 8 h (volle Nutzlast) |
12,5 h (ohne Nutzlast) 9 h (volle Nutzlast) |
11 h (ohne Nutzlast) 7 h (volle Nutzlast) |
|
Ladezeit |
2 h 10 min (20 % bis 80 % Ladung) |
2 h 10 min (20 % bis 80 % Ladung) |
19,6 min |
24 min |
25 min |
|
Maximale Steigung |
≤ 60 kg: 4,8° (8,3 %) > 60 kg: Nur ebener Boden |
1,7° / 3% Steigung |
5° / 8,75% Steigung |
5° / 8,75% Steigung |
Nur ebene Flächen |
|
Sicherheitsfunktionen |
240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Not-Aus-Schalter Erweiterte Hinderniserkennung Hintere Sonarerfassung Vordere Stoßfängersensoren Akustische und visuelle Anzeigen |
240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Niedriger vorderer Laser Erweiterte Hinderniserkennung Optionale Laserscanner Not-Aus-Schalter (3 insgesamt) Hintere TOF-Erfassung Akustische und visuelle Anzeigen |
360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Optionale vertikale Laserscanner |
360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Sicherheitslaserscanner-Zonensätze Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Zweikanaliger Not-Aus Zweikanalige Sicherheitsausgänge Zweikanalige Schutzstoppschnittstelle Optionale vertikale Laserscanner |
360°-Sicherheitsabdeckung 2 vordere Sicherheitsscanner 29 Sicherheitsscanner-Zonensätze Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (2 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Hinterer Stoßfängerstopp Sicherheitsannäherungslicht |
|
Schutzart (IP) |
IP20 |
IP20 |
IP22 IP10 für Ladestationen |
IP20 |
IP20 |
|
Reinraumklasse |
ISO 5 / Klasse 100 |
ISO 5 / Klasse 100 |
ISO 4 / Klasse 10 |
ISO 5 / Klasse 100 |
– |
|
Konformität |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (mit Ausnahmen) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (mit Ausnahmen) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (ausgenommen Klausel 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g |
|
Zertifizierungen und Kennzeichnungen |
AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus |
AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus |
AMR: cTUVus Batterie: cTUVus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus |
AMR: cTUVus Batterie: cURus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus |
Batterie: CE Stationäre Elektronik und stationäre Spule: CE |
|
ESD-Option |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
Nein |
|
Steuerung |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
Starten Sie noch heute mit der Automatisierung Ihrer Produktion
Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern.
ANWENDUNGEN
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Produktion
Sehen Sie, wie OMRON AMRs in reale Produktions- und Intralogistik-Workflows integriert werden – von der Linienversorgung und dem Transport von Halbfertigprodukten bis hin zum Transport zwischen Lager-, Montage- und Verpackungsbereichen.
Alle Anwendungen
SOFTWARE
Flotte skalieren, Abläufe vereinfachen
Optimieren Sie Auftragserstellung, Routenplanung und Flottenkoordination mit FLOW Core. Überwachen Sie den Roboterstatus, steuern Sie Verkehrsflüsse, weisen Sie Aufgaben zu und leiten Sie Roboter bei blockierten Wegen dynamisch um — über Flotten von bis zu 100 OMRON AMRs hinweg.
Mehr erfahren
Automatisierung aus einer Hand
Entdecken Sie das vollständige Automatisierungsportfolio von OMRON – Steuerungen, Sicherheitstechnik, Bildverarbeitung und I/O – im Zusammenspiel mit autonomen mobilen Robotern zur Automatisierung des Materialtransports in Ihrer Anlage. Nutzen Sie eine einzige Plattform, um AMRs mit Linien, Aufzügen, Türen und Anlagen zu koordinieren, Missionen über Sensoren oder SPS-Logik auszulösen und den Materialfluss reibungslos aufrechtzuerhalten.
Antriebstechnik und Bewegungssteuerung
Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.
Robotik
Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.
Steuerung
Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.
Bildverarbeitung
Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.
Sicherheit
Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.
SERVICE
Globales Support- und Servicenetzwerk
Mit einem globalen Netzwerk und engagiertem Support stellt OMRON Robotics sicher, dass Ihre AMR-Flotte Spitzenleistung und maximale Verfügbarkeit liefert.
Mehr erfahren