Neuigkeiten Landingpage
OMRON stellt den OL-450S vor – eine komplette autonome Roboterlösung für den Materialtransport
Steigern Sie Ihre Produktivität, optimieren Sie Abläufe und erhöhen Sie die Sicherheit mit Omron’s neuester Innovation, dem OL-450S.
Pleasanton, California — April 20, 2025 — OMRON Robotics and Safety Technologies has released the OL-450S, a low-profile, omni-directional Autonomous Mobile Robot (AMR) designed to optimize workflows, maximize efficiency, and improve safety in material handling. Featuring an integrated lifting plate, advanced navigation, and centralized fleet management, the OL-450S offers a complete solution for automating material transport in automotive, semiconductor and electronics, food and household goods, medical, and other fast-paced industries.
Effizienter und sicherer Materialtransport
Der OL-450S transportiert Ladungsträger zuverlässig mit einer Nutzlast von bis zu 450 kg und einem Hubbereich von 108 bis 308 mm. Die integrierte Hebeplatte spart Kosten für individuelle Anpassungen und aufwändige Konstruktionen. So können Unternehmen ihre Effizienz steigern, ohne die Infrastruktur verändern zu müssen. Sicherheit steht beim OL-450S an erster Stelle: Er erfüllt die ISO 3691-4-Norm (außer Klausel 4.12), verfügt über dynamische Bremsen und intelligente Hindernisvermeidung.
Fortschrittliche Navigation und kabelloses Laden
Mit 360°-Sicherheitsabdeckung und modernem omnidirektionalem Antrieb bewegt sich der OL-450S mühelos durch komplexe Umgebungen. Enge Manöver, seitliche Bewegungen und Drehungen auf der Stelle sind problemlos möglich – für maximale Flexibilität bei der Navigation. Die softwarebasierte Steuerung und strategisch platzierte Sensoren sorgen für präzise Lokalisierung und einen sicheren, autonomen Betrieb in dynamischen Arbeitsbereichen. Dank kabellosem Laden bleibt der Workflow unterbrechungsfrei, das Management wird vereinfacht und die Produktivität steigt.
„Sein flaches Design und die leistungsstarken Navigations- und Flottenmanagementfunktionen machen den OL-450S zur idealen Lösung für Unternehmen, die ihre Materialtransportprozesse automatisieren und gleichzeitig Sicherheit und Produktivität erhöhen möchten.“
Zentralisiertes Flottenmanagement für maximale Effizienz
Wie alle OMRON AMRs wird auch der OL-450S über die FLOW Core Software gesteuert – eine zentrale Plattform, die Flotten von bis zu 100 mobilen Robotern mit unterschiedlichen Nutzlasten verwalten kann. Dieses unternehmensweite System ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Strukturen und sorgt für reibungslose Abläufe und optimale Flottenleistung.
„Der OL-450S stellt einen bedeutenden Fortschritt im autonomen Materialtransport dar“, sagte Justin King, Vice President, Produktmanagement und Marketing bei OMRON Robotics and Safety Technologies. „Sein flaches Design, kombiniert mit seinen leistungsstarken Navigations- und Flottenmanagementfunktionen, macht ihn zu einer idealen Lösung für Unternehmen, die ihre Materialtransportprozesse automatisieren und die Sicherheit und Produktivität verbessern möchten.“
Besuchen Sie die Produktseite des OL-450S für weitere Informationen oder kontaktieren Sie unser Team, um Ihre individuellen Anforderungen zu besprechen.
Weitere Einblicke
Alle Einblicke
Polar Semiconductor reduziert 40 Meilen manuellen Materialtransports mit AMRs der LD-Serie
Grupo Antolin transformierte den Betrieb mit 100 % automatisierten Komponententransfers
OL-450S AMR steigert Produktionsleistung um 30% – dank automatisierter Rollbehälter-Logistik