Back to case studies
Dichtungen in 9,5 Sekunden bei Trelleborg bearbeitet
Zykluszeit um 80 % reduziert durch Roboterautomatisierung
Trelleborg Livorno, ein führender Anbieter von technischen Polymerlösungen, sah sich zunehmendem Druck ausgesetzt, hochpräzise Polyurethan-Dichtungen für den Windenergiemarkt – schneller und flexibler als je zuvor – zu liefern. Herkömmliche Bearbeitungsmethoden begrenzten den Durchsatz und erschwerten eine schnelle Reaktion auf sich ändernde Kundenanforderungen.
To overcome these challenges, Trelleborg introduced a seal finishing automation system powered by OMRON’s Robotics Integrated Controller. Two synchronized OMRON Viper 650 robots now manage pick-and-place and precision finishing operations, all seamlessly integrated with the machine’s logic, safety, and user interface. Operators can switch between product recipes in seconds, enabling rapid adaptation to new orders and custom requirements.
Diese fortschrittliche Automatisierung der Dichtungsbearbeitung hat die Zykluszeiten von 17 Sekunden auf nur 9,5 Sekunden pro Teil reduziert – eine Verbesserung um 80 %. Trelleborg profitiert nun von höherer Produktivität, größerer Flexibilität und schnellerer Reaktion auf Marktbedürfnisse und setzt damit einen neuen Standard für Qualität und Effizienz in der industriellen Fertigung.
Sehen Sie Trelleborgs Geschichte:
„Die neue Zelle erfüllt Trelleborgs Bedarf, die Beschaffung von Dichtungsbeständen in Europa, Asien und Amerika zu verbessern und Kunden auch bei plötzlichen Nachfragespitzen zu unterstützen. Wir erwarten einen ROI von zwei Jahren – eine Verbesserung um 30 % gegenüber früheren Lösungen.“ — Leonardo Ceccarini, Betriebsleiter, Trelleborg Livorno
Übersicht der Ergebnisse:
- Zykluszeiten um 80 % reduziert, auf nur 9,5 Sekunden pro Dichtung
- 20 % Steigerung der Gesamtproduktivität
- Nahtlose Integration von Robotern, Logik, Bewegung, Sicherheit und Benutzeroberfläche
- Schnelle Rezepturwechsel für flexible, bedarfsgerechte Produktion
- Schnellerer ROI und verbesserte Reaktionsfähigkeit der Lieferkette
Maßgeschneiderte Automatisierung für Ihre Abläufe
Mit den flexiblen und integrierten Lösungen von OMRON Robotics können Hersteller wie Trelleborg sich schnell an wechselnde Anforderungen anpassen, wobei sie die höchsten Standards an Qualität und Effizienz beibehalten. Interessiert daran, wie Roboterautomatisierung Ihre Produktion transformieren könnte? Lassen Sie uns gemeinsam die richtige Lösung entwickeln.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen