Back to case studies
Sanofi automatisiert die Endverpackung für 1 Milliarde Impfdosen
Automatisierung der Handhabung schwerer Kartons für eine sicherere, effizientere Impfstoffproduktion
Am Standort Marcy-l’Étoile von Sanofi stellte das manuelle Stapeln von 9-kg-Kartons am Ende der Verpackungslinie einen Engpass für die Bediener dar. Das wiederholte Heben begrenzte den Durchsatz und belastete die Mitarbeiter, insbesondere angesichts des Umfangs der Anlage – jährlich eine Milliarde Impfdosen, die in 150 Länder geliefert werden.
To address this challenge, Sanofi partnered with OMRON to install collaborative robotic palletizers. The TM12 robot was selected for its payload capacity and compact design, allowing for quick integration into existing lines. Each robotic palletizer now handles 150,000 kg of product monthly, reducing manual labor and enabling operators to shift to more value-added tasks.
Die Sicherheit steht weiterhin im Mittelpunkt, wobei das System so konzipiert ist, dass es nahtlos mit dem Personal zusammenarbeitet. Der Roboter-Palettierer steigert nicht nur die Produktivität, sondern verbessert auch das Wohlbefinden der Bediener und die Prozesszuverlässigkeit. OMRONs Unterstützung gewährleistet eine zuverlässige Leistung und Anpassungsfähigkeit in Sanofis globalen Betrieben.
Sehen Sie sich Sanofis Geschichte an:
Download in: Italian | German | Spanish | French | Polish | Turkish
Übersicht der Ergebnisse:
- 150.000 kg Produkt pro Monat palettiert
- 30 % Reduzierung der manuellen Arbeitsbelastung für Bediener
- Nahtlose Integration in bestehende Verpackungslinien
- Verbesserte Arbeitssicherheit und Ergonomie
- Skalierbare Lösung für die globale Impfstoffproduktion
- Bediener in höherwertige Aufgaben umgesetzt
Maßgeschneiderte Automatisierung für die Diagnostika-Herstellung
Der Einsatz von OMRONs Roboter-Palettierer durch Sanofi hat zu sichereren Arbeitsabläufen, erhöhter Effizienz und größerer Flexibilität bei der Erfüllung der Produktionsanforderungen geführt, während die Bediener sich auf sinnvollere Aufgaben konzentrieren können. Wenn Sie Automatisierung für Ihre Anlage in Betracht ziehen, sprechen wir gerne über Ihr Projekt und Ihre Ziele.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen
Kollaborativer Palettierer verarbeitet bis zu 8 Kartons pro Minute und beschleunigt den ROI für Industriehersteller
Datengesteuerte automatisierte Verpackung steigert den Ausstoß der Brühe-Produktionslinie von Cleca um 8 %
Der RB1200 Cobot-Palettierer reduziert den Platzbedarf um 60 % und senkt die Kosten um 50 % durch automatisierte Palettierung