INDUSTRIEN

Digitale Fertigung

Steigern Sie die Sicherheit und Effizienz mit unseren Roboterlösungen für die digitale Fertigung und profitieren Sie von Flexibilität und schnellem ROI.

Fortschrittliche digitale Produktion mit Robotik 

Von der Präzisionsmontage und Materialhandhabung bis hin zu gründlichen Inspektionen – die Roboterlösungen von OMRON für die digitale Fertigung rationalisieren Prozesse in der Elektronik-, Halbleiter- und anderen Hightech-Industrien. Adaptive Systeme und fortschrittliche Software erhöhen den Durchsatz, senken die Kosten und ermöglichen intelligentere, nachhaltigere Abläufe.

background graphic
01

Effizienter Materialumschlag 

Optimieren Sie die Abläufe im Reinraum und sorgen Sie für einen kontaminationsfreien Transport mit den autonomen mobilen Robotern (AMRs) LD und HD von OMRON. Nahtloser Transport von Wafern, Bauteilen und schweren Lasten – die LD-Serie ist bis zu 250 kg schwer und mit ISO 5/Klasse 100 kompatibel, ideal für Elektronik und Halbleiter, während die HD-Serie bis zu 1500 kg mit ISO 6/Klasse 1000 bewegt, ideal für die Mikroelektronikmontage.

Empfohlene Produkte
Philips-Austria-AMR-OMRON-web-optimized
02

Sichere, ESD-geschützte Automatisierung 

Die LD-Serie bietet optionalen ESD-Schutz, um Schäden zu vermeiden und eine zuverlässige Handhabung von statisch empfindlicher Elektronik zu gewährleisten. Mit einem Oberflächenwiderstand von Rg < 1 x 10⁹ und einem Feldstärkeschutz von über 40 kV/cm erfüllt sie die Normen der IEC 61340-5-1. Diese AMRs optimieren den Materialtransport, reduzieren Fehler und rationalisieren Arbeitsabläufe und bieten Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit für die digitale Industrie.

Empfohlene Produkte
LD-6090 ESD version by OMRON
03

Präzisions-Industrieroboter in Reinraumqualität 

Steigern Sie die Produktivität und Präzision in Reinräumen mit den zertifizierten Industrierobotern von OMRON. Der Viper, der i4H SCARA und der eCobra – die alle die ISO 4/Klasse 10-Normen erfüllen – bieten eine extrem saubere, zuverlässige Leistung für die Halbleiter- und Biotech-Fertigung. Lösen Sie Verschmutzungsprobleme, steigern Sie die Effizienz und skalieren Sie den Betrieb, während Sie gleichzeitig ein Höchstmaß an Genauigkeit und betrieblicher Integrität aufrechterhalten.

Empfohlene Produkte
Solutions_Digital_Omron i4H ESD – PCB RIGHT
04

Flexible Montage und Materialhandhabung 

Die kollaborativen Roboter von OMRON erledigen Schraub-, Montage-, Prüf-, PCB-Verpackungs- und Materialhandhabungsaufgaben mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit. Die Modelle der TM S-Serie sind ISO-Reinraumklasse 3-zertifiziert, SEMI S2-konform und für Präzision, Reichweite oder schweres Heben ausgelegt. Dank einfacher Integration und intuitiver Programmierung steigern sie die Produktivität, sichern die Qualität und vereinfachen die Automatisierung Ihrer Produktionslinie.
OMRON_Cobot_Digital_Industry-web-optimized
05

Materialtransport der nächsten Generation 

Mobile Manipulator-Anwendungen kombinieren kollaborative und autonome mobile Roboter für eine fortschrittliche Automatisierung. Durch die Integration von Cobots der TM S-Serie (ISO Reinraumklasse 3, optional SEMI S2) mit AMRs der LD-Serie (ISO 5/Klasse 100) rationalisiert MoMa die Kommissionierung, die Platzierung und den Materialtransport. Erzielen Sie präzise, effiziente Abläufe in sensiblen Umgebungen und maximieren Sie die Produktivität.
Empfohlene Produkte
MoMa for Digital Industries_OMRON

FALLSTUDIE
Sehen Sie, wie die LD-Serie von OMRON die Produktivität bei Polar Semiconductor durch die Automatisierung von Materialtransport und Arbeitsabläufen gesteigert hat. 

Thumb_Polar_Semiconductor_Case_Study_OMRON

Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe noch heute 

Haben Sie Fragen? Plaudern Sie mit uns!

TM5-900-Omron_Robotics.png

Automatisieren Sie Ihre Anwendungen 

Maximieren Sie die Produktionseffizienz mit den Automatisierungslösungen von Omron – programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Bildverarbeitungssysteme und Sicherheitsvorrichtungen einfach auf einer Plattform. Die integrierte Simulation beschleunigt die Bereitstellung und Fehlerbehebung für einen nahtlosen Betrieb.

Besuchen Sie OMRON Automation

:
Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Antrag

Servos optimieren Ihre automatisierte Linie und reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsaufwand, während Industrie-PCs eine präzise Prozesssteuerung gewährleisten.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrieroboter, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und lassen sich leicht und präzise an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Kontrolle

Steuereinheiten maximieren die Produktivität und sparen Platz, während speicherprogrammierbare Steuerungen die volle Kontrolle über Ihre Prozesse bieten.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

OMRONs Kameras und Bildverarbeitungssensoren ermöglichen es automatisierten Systemen, mit ihrer physischen Umgebung zu interagieren und eine präzise Leistung zu gewährleisten.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren fördern die Harmonie zwischen Mensch und Maschine. Remote I/O reduziert Kosten und Ausfallzeiten und gewährleistet zuverlässige Netzwerke.