TM12S_0000_Omron-360-Transparent
Zum Laden anklicken
KOLLABORATIV

OMRON TM12S 

Automatisieren Sie Montage, Palettierung und Inspektion mit dem OMRON TM12S. 1300 mm Reichweite und 12 kg Traglast machen ihn zur vielseitigen Lösung für Automobilfertigung, Industrie und Reinraum. Integrierte Bildverarbeitung und Sicherheitsfunktionen ermöglichen schnelle Inbetriebnahme, präzises Handling und normgerechten Betrieb.

HAUPTMERKMALE

OMRON TM12S

Maximale Nutzlast

12 kg

Maximale Reichweite

1300 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

1,3 m/s

Schutzart & Reinraumklasse

IP65 für den Roboterarm
IP54 für die Kontrollbox und den Roboterstab
ISO Klasse 3

Programmierung

TMflow, TMScript, TMCraft

MERKMALE
OMRON TM12S – Sicherheit und Präzision der nächsten Generation für nahtlose Automatisierung 

Certified Compliance
01
Sicherheitszertifizierungen

31 integrierte, zertifizierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich ISO 13849-1, Kat.3, PL d und TÜV Nord, gewährleisten eine sichere Zusammenarbeit mit menschlichen Arbeitskräften.

moving orb
Smart Monitoring
02
TMSimulator-Tests

Validieren und simulieren Sie Roboteroperationen offline, um eine schnellere Bereitstellung und kontinuierliche Prozessverbesserung ohne Produktionsunterbrechungen zu ermöglichen.

moving orb
Easy Installation
03
Schnelle Einrichtung & Handführung

Vereinfachen Sie die Einrichtung mit intuitiver Handführung und einer Handheld-Schnittstelle, die Ihren TM Screen in ein Teach-Pendant verwandelt – keine Verkabelung erforderlich.

moving orb
Flexible Automation
04
Robust & flexibel

Die IP54-zertifizierte Robustheit und ISO Klasse 3 Reinraumkompatibilität machen ihn ideal für vielfältige Anwendungen, von der Montage bis zu Schwerlastaufgaben.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Integrierte Bildverarbeitung

Die hochauflösende Bildverarbeitung ermöglicht eine präzise Objekterkennung und -positionierung, wodurch die Pick-and-Place-Genauigkeit verbessert und Ausfallzeiten reduziert werden.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Grafische & Skriptprogrammierung

Automatisieren Sie Aufgaben mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von TMFlow oder nutzen Sie die Skriptprogrammierung für komplexe Arbeitsabläufe, passend für alle Kenntnisstufen.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Skalierung der Verpackung von pflanzlichem Eis mit Automatisierung und einer Kapazitätssteigerung von 80 

End of line automation for food packaging
background graphic

SOFTWARE
Schöpfen Sie das volle Potenzial des OMRON TM12S aus 

Steigern Sie die Produktivität mit der intuitiven Programmierung von TMflow, die präzise Bewegungssteuerung, dynamische Nutzlastanpassung und fortschrittliches Singularitätsmanagement bietet. Integrierte Sicherheitsfunktionen unterstützen eine nahtlose Mensch-Roboter-Interaktion und gewährleisten unterbrechungsfreie, zuverlässige Arbeitsabläufe.

TMflow erkunden

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa 

Transformieren Sie Ihre Abläufe mit mobilen Manipulatoranwendungen, indem Sie kollaborative und mobile Roboter integrieren, um Transport- und Kommissionieraufgaben zu automatisieren und so die Effizienz und Produktivität für die nächste Automatisierungsstufe zu steigern.

Mehr über MoMas erfahren

Video
ansehen

Automatisieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit Zuversicht 

Optimieren Sie Abläufe mit den Automatisierungslösungen von Omron. Programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Bildverarbeitung, SPSen und Sicherheitssysteme mühelos in einer Umgebung, unterstützt durch integrierte Simulationstools für eine reibungslose Bereitstellung und maximale Effizienz.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Bewegung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungseinheiten integrieren sich in Ihre Produktionslinie, maximieren die Produktivität und sparen gleichzeitig Platz durch integrierte Systeme.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute 

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RESSOURCEN
Robotik-Expertise auf Knopfdruck 

Sorgen Sie mit TMflow-Updates und -Dokumentation für Spitzenleistung, um reibungslose Arbeitsabläufe zu gewährleisten.

Zum Download-Portal

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotics bietet weltweiten Support und Schulungen, um Ihre Roboterflotte mit höchster Effizienz zu betreiben und so optimale Betriebszeit und Leistung zu gewährleisten.

TMflow erkunden

50-50