Produkt
OL-Serie
Mit der OL‑Serie wird aus Wagenverkehr ein schlanker, zuverlässiger Materialfluss.
Modelle
Modelle
OL-450S
Verwandeln Sie manuelle Wagenbewegungen in einen planbaren und kontinuierlichen Materialfluss. Der flache, omnidirektionale OL‑450S fährt unter Rollcontainer und Kommissionierwagen, hebt sie sicher an und transportiert sie durch Bereiche mit Mitarbeitern, Maschinen und anderen Robotern. Mit integrierten Sicherheitsfunktionen, kabellosem Laden und zentraler Flottenkoordination entlasten Sie Ihr Personal und machen Abläufe spürbar effizienter.
Maximale Nutzlast |
450 kg |
Maximale Geschwindigkeit |
1,2 m/s |
Hubbereich |
108 – 308 mm |
Produktdetails anzeigen
Vergleichen Sie unsere AMRs
Produkt
Maximale Nutzlast
Maximale Geschwindigkeit
Maximale Steigung
Betriebszeit
Ladezeit
Sicherheitsfunktionen
Schutzart (IP)
Reinraumklasse
Konformität
Zertifizierungen und Kennzeichnungen
ESD-Option
Steuerung
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Maximale Nutzlast |
450 kg |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
250 kg |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
1500 kg |
|
Maximale Geschwindigkeit |
1,2 m/s |
1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90) |
1,2 m/s |
2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900) |
1,8 m/s |
|
Maximale Steigung |
Nur ebene Flächen |
≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) (LD-60/90) > 60 kg: Nur ebener Boden (LD-60/90) |
1,7° / 3% Steigung |
5° / 8,75% Steigung |
5° / 8,75% Steigung |
|
Betriebszeit |
11 h (ohne Nutzlast) 7 h (volle Nutzlast) |
15 h (ohne Nutzlast) 12 h (volle Nutzlast) |
13 h (ohne Nutzlast) 10 h (volle Nutzlast) |
10 h (ohne Nutzlast) 8 h (volle Nutzlast) |
12,5 h (ohne Nutzlast) 9 h (volle Nutzlast) |
|
Ladezeit |
25 min |
2 Std. 10 Min. |
2 Std. 10 Min. |
19,6 min |
24 min |
|
Sicherheitsfunktionen |
360°-Sicherheitsabdeckung 2 vordere Sicherheitsscanner 29 Sicherheitsscanner-Zonensätze Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (2 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Hinterer Stoßfängerstopp Sicherheitsannäherungslicht |
240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Not-Aus-Schalter Erweiterte Hinderniserkennung Hintere Sonarerfassung Vordere Stoßfängersensoren Akustische und visuelle Anzeigen |
240°-Sichtfeld Vorderer Sicherheitsscanlaser Niedriger vorderer Laser Erweiterte Hinderniserkennung Optionale Laserscanner Not-Aus-Schalter (3 insgesamt) Hintere TOF-Erfassung Akustische und visuelle Anzeigen |
360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Optionale vertikale Laserscanner |
360°-Sicherheitsabdeckung Zwei Sicherheitslaserscanner Laser zur Erkennung niedriger Hindernisse Erweiterte Hinderniserkennung Sicherheitslaserscanner-Zonensätze Not-Aus-Schalter (5 insgesamt) Akustische und visuelle Anzeigen Zweikanaliger Not-Aus Zweikanalige Sicherheitsausgänge Zweikanalige Schutzstoppschnittstelle Optionale vertikale Laserscanner |
|
Schutzart (IP) |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP22 IP10 für Ladestationen |
IP20 |
|
Reinraumklasse |
– |
ISO 5 / Klasse 100 |
ISO 5 / Klasse 100 |
ISO 4 / Klasse 10 |
ISO 5 / Klasse 100 |
|
Konformität |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (ausgenommen Klausel 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (mit Ausnahmen) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (mit Ausnahmen) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
|
Zertifizierungen und Kennzeichnungen |
Batterie: CE Stationäre Elektronik und stationäre Spule: CE |
AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus |
AMR: cULus Batterie: cRUus Ladestation: cULus |
AMR: cTUVus Batterie: cTUVus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus |
AMR: cTUVus Batterie: cURus, CE Netzteilbox: cTUVus Docking-Ziel: cTUVus |
|
ESD-Option |
Nein |
Ja |
Ja |
Nein |
Nein |
|
Steuerung |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
Beginnen Sie noch heute mit der Automatisierung Ihrer Betriebsabläufe
Sie haben Fragen? Wir helfen gern!
ANWENDUNGEN
Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Produktion
Unternehmen weltweit setzen auf OMRON Robotics, um Produktionsengpässe mit passgenauen AMR‑Lösungen zu überwinden, Abläufe zu verschlanken und die Produktivität sowie die Genauigkeit in jedem Prozessschritt zu steigern.
Alle Anwendungen ansehen
SOFTWARE
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer AMRs aus
FLOW Core zentralisiert Auftragsverwaltung, Routenplanung und Flottenkoordination für den täglichen AMR-Betrieb. Das System weist Aufgaben automatisch zu, steuert den Roboterverkehr und leitet Fahrzeuge bei Hindernissen flexibel um.
Mehr erfahren
Automatisierung aus einer Hand
Verbinden Sie Steuerung, Sicherheitstechnik, Bildverarbeitung, I/O und autonome mobile Roboter auf einer gemeinsamen Plattform. Als Komplettanbieter unterstützt OMRON Sie dabei, Materialflusstechnik, Sensorik und SPS-Logik zu einem durchgängigen Automatisierungssystem zusammenzuführen.
Bewegung
Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.
Robotik
Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.
Steuerung
Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.
Bildverarbeitung
Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.
Sicherheitstechnik
Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.
SERVICE
Weltweiter Service und Support
OMRON Robotics bietet ein globales Servicenetzwerk, praxisnahe Schulungen und umfassende Sicherheitsservices, damit Ihre AMRs mit maximaler Verfügbarkeit und gleichbleibend hoher Leistung laufen.
Mehr erfahren
Weitere Einblicke
Alle Einblicke